Swagelok Produkte und Dienstleistungen auf dem Weg zu einer nachhaltigen Zukunft
Die Notwendigkeit der Dekarbonisierung für die Zukunft ist unbestreitbar
Die Reduktion oder Beseitigung fossiler Brennstoffe ist entscheidend, um den Klimawandel einzudämmen. Bei Swagelok erkennen wir die fundamentale Bedeutung dieses Ziels und bieten Lösungen für eine nachhaltige und umweltschonende Energieversorgung. In einem dynamischen Marktumfeld, das von Innovationen und Herausforderungen geprägt ist, sind wir uns der zunehmenden Anforderungen und der Vielfalt der Medien bewusst, die zusätzliche Risiken mit sich bringen. Unser Einsatz besteht darin, innovative Fluidsystemlösungen anzubieten, die den Industriestandards entsprechen und höchste Sicherheitsstandards erfüllen.
Ihr vertrauenswürdiger Partner für Projekte im Bereich Clean Energy
Mit jahrzehntelanger Erfahrung mit heiklen Medien wie Wasserstoff sind wir Ihr erfahrener Partner für Projekte im Bereich saubere Energie. Egal, ob es um Power-to-X, CNG/LNG, Direct Carbon Capture oder die Produktion, Transport oder Speicherung von Wasserstoff geht, wir stehen Ihnen mit kompatiblen Produkten und Fachwissen zur Seite.
![Swagelok Produkte für die H2 Infrastruktur](/-/media/distributor-media/a-b/arbor/swagelok-maerkte/hydrogen/h2-betankung-low.ashx?la=de-de&h=427&w=640&hash=91464F8F7738748F2FF054D5B0CA00D3)
langjährige Erfahrung, lokale Präsenz und die weltweite Vernetzung sind unsere Stärken
Unterstützung bei Ihren technologischen Bedürfnissen im Bereich saubere Energie
Swagelok ist vor Ort in Ihrer Nähe präsent, hat mit einem globalen Netzwerk von mehr als 7000 Mitarbeitenden bereits bei der Realisierung unzähliger Projekte unterstützen dürfen, sei es bei der Auslegung, der Konstruktion, Hilfe bei der Materialauswahl dem Zusammenbau oder im Bereich der Risikobeurteilung.
Unsere vielfältige Auswahl an Produkten und Dienstleistungen wurde gezielt auf die Bedürfnisse von Projekten für den Industriezweig Clean Energy zugeschnitten. Von Verbindungselementen über Ventile bis hin zu Rohren bieten wir alles, um eine sichere und effiziente Energieversorgung sicherzustellen.
Anwendungsspezifische Komponenten und zuverlässige Unterstützung
Da jede Anwendung individuelle Anforderungen stellt, ist es entscheidend, Komponenten zu wählen, die speziell auf den jeweiligen Einsatzzweck zugeschnitten sind, um optimale Leistung und Sicherheit zu garantieren. Unsere Fachleute helfen Ihnen dabei, die passenden Komponenten auszuwählen und in Ihr Gesamtsystem zu integrieren.
Für die Planung und Durchführung von Projekten mit alternativen Kraftstoffen ist eine zuverlässige Fachunterstützung unerlässlich. Von der Beratung zur Materialauswahl bis hin zur nahtlosen Integration der Komponenten in Ihr Gesamtsystem ist kompetente Hilfe ausschlaggebend für den Erfolg des Projekts. Unsere Experten stehen bereit, ihr Fachwissen und ihre Erfahrung einzusetzen, um sicherzustellen, dass Ihr Vorhaben reibungslos und erfolgreich realisiert wird.
Entdecken Sie weitere Einzelheiten zu unseren Leistungen im Bereich Baugruppen- und Anlagenbau, wo wir Sie bei der Konzeption und Verwirklichung Ihrer Projekte unterstützen können.
Empfehlungen für sichere Fluidsysteme
Die Sicherheit steht an erster Stelle. Informieren Sie sich über unsere Vorschläge und Lösungen für zuverlässige Fluidsysteme, die den Anforderungen des Marktes entsprechen und höchste Verlässlichkeit bieten.
Bei der Planung von Projekten mit alternativen Kraftstoffen wie Wasserstoff oder Methan sind verschiedene Faktoren zu beachten:
- Richtige Materialauswahl: Eine sorgfältige Materialauswahl ist von entscheidender Bedeutung, besonders angesichts der spezifischen Herausforderungen, die durch Wasserstoffeinschlüsse entstehen können. Die Wasserstoffversprödung kann sich auf 316-Edelstahl auswirken, der oft in Armaturen, Ventilen und Schläuchen zum Einsatz kommt. Mehr dazu in unserem Blog
- Leistungsfähigkeit unter Hochdruck: Die Komponenten müssen unter hohen Drücken zuverlässig funktionieren können. Daher sind hochwertige Materialien und Konstruktionen erforderlich, die den extremen Belastungen standhalten können.
- Anwendungsspezifische Komponenten: Jede Anwendung kann spezifische Anforderungen haben. Daher ist es wichtig, Komponenten auszuwählen, die gezielt auf den jeweiligen Verwendungszweck zugeschnitten sind. Dies gewährleistet eine optimale Leistung und Sicherheit.
- Zuverlässige Unterstützung: Bei der Planung und Umsetzung von Projekten mit alternativen Kraftstoffen ist eine zuverlässige Unterstützung von Experten unerlässlich. Von der Beratung zur Materialauswahl bis hin zur Integration der Komponenten in das Gesamtsystem ist eine kompetente Unterstützung entscheidend für den Erfolg des Projekts.
Anwendungsbeispiele mit Swagelok Produkten für H2 Anwendungen
Verschraubungen und Adapter der Serie FK für mittleren Druck bis 1'378 bar (20'000 psig)
Verschraubungen und Adapter müssen auch in Wasserstoffanwendungen zuverlässig sein und dem kontinuierlichen Druck und Vibrationen in Fahrzeugen standhalten.
Zum Beispiel werden Konus- und Gewindeverbindungen manuell montiert, was bedeutet, dass die Qualität der Rohrvorbereitung vom jeweiligen Monteur abhängt. In Wasserstoffanwendungen können selbst kleinste Unvollkommenheiten schwerwiegende Folgen haben, da Wasserstoff keine Fehler verzeiht. Die winzigen Wasserstoffmoleküle können selbst durch kleinste Zwischenräume entweichen, wodurch selbst die geringsten Leckagen zu einem ernsthaften Problem werden können. Speziell geeignete Produkte für H2 Anwendungen finden Sie in folgendem Katalog.
Unserer Meinung nach ist eine leistungsfähige und zuverlässige Verschraubungstechnologie wie die FK-Serie von Swagelok unerlässlich, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Noch nicht überzeugt? Dann sehen Sie sich unser Lernvideo an, welchen die Montage von Cone and Treath sowie FK Verschraubungen gegenüberstellt.
HINWEIS: Bei erhöhtem Druck, steigender Energie und dadurch steigendem Gefahrenpotential ist es ratsam, Hochdruckventile nicht manuell zu bedienen, sondern sie zu automatisieren. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot für angetriebene Nadelventile oder Druckregler, für die Steigerung von Effizienz und Sicherheit Ihrer Anlage und deren Betreiber.
Referenzprojekte im Bereich saubere Energie
Mit Swagelok Austria haben Sie einen Partner an Ihrer Seite, welcher durch jahrelange Erfahrungen alle diese Anforderungen erfüllt und Sie auf Ihrem Weg in eine saubere und nachhaltige Zukunft begleitet. Gerne lassen wir unsere Kunden dazu sprechen:
- AVL List Graz, Projekt HyTron
- EDC (Member of Wolftank): Mobile Wasserstoffbetankungsanlagen
- Dr. Ryll Lab GmbH: H2-Applikation in Messfahrzeug (Probenahme)
- Fronius Projekt Solhub: Grüner Wasserstoff mit Sonnenenergie
Weitere Kundenreferenzen von unseren Kollegen von Swagelok Switzerland über Power-to-x oder direct air capture.
Für weitere Informationen und Beratung stehen Ihnen unsere Experten gerne zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns noch heute und erfahren Sie, wie wir Ihnen bei der Realisierung Ihrer sauberen Energieprojekte helfen können.
E-Mail: info@aa-solutions.at| Tel. +43-2236-677079