alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon
SWAGELOK IBÉRICA

Su centro autorizado de ventas y servicios Swagelok

Comparación entre la instalación de un racor de la serie FK con la instalación de un racor con cono y rosca

Vea un vídeo que compara la instalación de un racor de compresión Swagelok de la serie FK con la instalación de un accesorio con cono y rosca. En el vídeo se puede ver una comparativa en tiempo real que demuestra el ahorro en tiempo de instalación y la protección contra fallos menores. El accesorio de la serie FK se puede instalar aproximadamente cinco veces más rápido que los accesorios de cono y rosca, y con herramientas básicas.

 

Si desea más información sobre racores de la serie FK consulte este enlace.