Life Science avec Swagelok
Science de la vie avec Swagelok | Soutien pour la pharma et biochimie
Les innovations dans le domaine des sciences de la vie jouent un rôle crucial dans notre économie locale. Swagelok propose des produits et des services spécifiques pour aider les sociétés du secteur des sciences de la vie à développer et à fabriquer des produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques, biotechnologie, cosmétique, ainsi que des systèmes d'alimentation en gaz et de contrôle dans les laboratoires de recherche.
Le nombre de projets déjà réalisés est important et nos ingénieurs commerciaux ont des dizaines d'années d'expérience. Nous sommes votre partenaire pour les systèmes où des fluides délicats sont utilisés et où la sécurité et la pureté sont primordiales. Par exemple, pour la production de vaccins, l'alimentation en gaz d'appareils médicaux utilisés lors d'opérations critiques du cœur et du cerveau, les respirateurs, le traitement de l'eau ou dans les laboratoires pour la recherche et le développement de nouvelles substances actives.
De la conception à la validation du système, nous offrons un service complet pour les pharmaceutiques et les sciences de la vie.
Les composants que Swagelok peut offrir au secteur des sciences de la vie :
Tuyaux pharmaceutiques & raccords d'extrémité
Nos tubes et raccords d'extrémité pharmaceutiques répondent aux normes les plus strictes en matière de propreté et de sécurité. La gamme comprend :
- des tuyaux en PTFE et PFA des séries C, F, N, S, W, X et U
- différents diamètres, épaisseurs de paroi et matériaux d'isolation
- des raccords d'extrémité spéciaux compatibles, y compris des embouts à souder en bout de tube
- protection des bornes à rainure et à collerette selon DIN 11864-3 et bride biopharmaceutique selon DIN 32676 | ISO 2852
- ou des raccords spécifiques au client
Sur notre site de Wohlen (AG), nous confectionnons des tuyaux pharmaceutiques et des raccords d'extrémité selon vos exigences. Pour savoir comment cela se passe, cliquez ici. Ainsi, nos raccords d'extrémité pharmaceutiques vous offrent une flexibilité et une sécurité maximales.
GAMME DE TUYAUX ET DE RACCORDS D'EXTRÉMITÉ SWAGELOK
Tous nos raccords d'extrémité sont disponibles en conformité avec les normes européennes DIN.
Cliquez ici pour accéder au catalogue complet des tuyaux et raccords d'extrémité.
Autres produits pour le secteur sciences de la vie
Pour les applications pharmaceutiques à haute pression, qu'il s'agisse de chromatographie liquide (HPLC), de synthétiseurs ou de réacteurs, ainsi que pour l'alimentation en gaz de petites dimensions, des composants avec des graisses et des joints conformes aux normes FDA sont utilisés. Tout comme les raccords Swagelok, ils sont disponibles avec des certificats 3.1.
Pour les fluides agressifs, des articles en PFA conformes FDA et des composants en Hastelloy sont également disponibles :
- Vannes à boisseau sphérique
-
Vannes de régulation et d'arrêt
-
Clapets anti-retour
-
Raccords rapides
-
Régulateurs de pression (Série K, RHPS)
-
Tuyaux flexibles
Bon à savoir: Vous avez besoin d'un produit conforme FDA ? Dans ce cas, choisissez le suffixe 16222, qui indique que la vanne à boisseau sphérique est fabriquée avec une graisse conforme FDA et que tous les joints, revêtements, etc. sont en matériau conforme FDA, par exemple SS-43GS6MM-16222.
Régulateur de pression avec raccord Clamp
Régulateur de pression avec raccord Clamp RHPS – catalogue en anglais
Ces régulateurs spéciaux ont été spécialement conçus pour les applications pharmaceutiques et sont équipés de joints EPDM conformes à la norme FDA/USP classe VI. Les régulateurs de gaz ultrapurs des séries PRS et TBRS sont conçus pour des pressions allant jusqu'à 232 psi (16,0 bar) et sont disponibles avec des raccords sanitaires. Le régulateur de pression de la série PRS dispose d'une poignée pour le réglage de la pression ; le régulateur de purge du réservoir de la série TBRS dispose d'une vis de réglage pour l'ajustement de la pression. La ligne sanitaire des régulateurs de pression convient le mieux à l'utilisation avec des gaz propres/secs pour les opérations de rinçage, la purge des réservoirs et d'autres applications axées sur le processus.Services et conseils
Outre des composants de haute qualité, nous proposons également des solutions individuelles pour répondre à vos exigences.
Confection de tuyaux
Chez nous, vous pouvez obtenir des tuyaux fabriqués sur mesure avec un raccord d'extrémité adapté, à l'unité ou en série. Lestuyauxsontconfectionnéssurplace à Wohlen (AG)
Conseils techniques pour les tuyaux
Les tuyaux industriels ne reçoivent malheureusement pas toujours l'attention qu'ils méritent. Nous sommes là pour vous aider avec notre service de conseil en tuyaux HAS (Hose Advisory Service) ou un séminaire sur les tuyaux. Demandez maintenant un conseil ou une formation.
Sécurité
Les tuyaux flexibles sont un moyen pratique et rapide de relier deux points de votre installation. Assurez-vous que toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir la sécurité et éviter des temps d'arrêt coûteux.
Pour en savoir plus, consultez notre article sur notre blog: La sécurité des tuyaux en 3 étapes seulement
Vous avez des questions ou besoin de conseils?
N'hésitez pas à nous contacter. E-mail: info@arborag.ch | Tel. +41 56 485 61 61