Swagelok - Une meilleure conception
Swagelok a développé le raccord à tube original à deux bagues en 1947 et avec plus de 200 brevets actifs dans le monde entier, nous continuons à améliorer notre conception exclusive pour une utilisation dans des milliers d'applications.
DES PERFORMANCES UNIQUES
-
Notre technologie de serrage mécanique à double bague permet d'obtenir des performances optimales dans 3 domaines:
-
- Le serrage
- L'étanchéité au gaz
- La résistance aux vibrations
A propos du SAT 12
Ce procédé unique de carburation à basse température permet d'obtenir la dureté et la force comparable à celle de l'acier à outil en préservant la résistance à la corrosion et la ductilité
FACILE À INSTALLER
-
- Vous utilisez seulement des outils standards et le couple requis est plus faible que pour tout autre raccord de la compétition
- Les raccords à tubes Swagelok peuvent être réassemblés plusieurs fois
DES TESTS EXTRÊMES
-
- Swagelok effectue des test rigoureux en continu sur des centaines d'échantillons tout au long de la chaîne de production pour assurer une fiabilité sans faille des composants.
- Nous publions les rapports de Test Produit (PTR) les plus complets de l'industrie - Cliquer ici pour télécharger
Téléchargez notre Brochure - L'avantage du Raccord à Tubes Swagelok
La conception et les performances de Swagelok vous donnent un avantage compétitif! Apprenez-en plus : contactez-nous.
Connaissez-vous les autres éléments distinctifs de nos raccords à tubes? Page d'accueil : L'avantage du raccord à tubes Swagelok