Vidéos sur l'assemblage de Composants
Utilisation du calibre de contrôle Swagelok
Comment utiliser un calibre de contrôle lors de l'assemblage des raccords pour tubes.
Procédure de réassemblage des raccords pour tubes Swagelok
Comment démonter et remonter des raccords pour tubes.
Utilisation d’une unité de sertissage hydraulique multitêtes (MHSU) Swagelok®
Procédez au présertissage d’un jeu de bagues sur des tubes de tailles spécifiques avec l’unité de sertissage hydraulique multitêtes (MHSU) Swagelok®.
Utilisation d’une cintreuse pour tubes manuelle
Regardez comment les cintreuses pour tubes manuelles Swagelok® permettent de réaliser des cintrages fiables et de qualité.
Installation d’un raccord VCR® à étanchéité de surface avec joint métallique
Les raccords VCR à étanchéité de surface avec joint métallique Swagelok® offrent la haute pureté d'un joint métal sur métal parfaitement étanche pour des pressions allant du vide à des pressions positives.
Application de ruban PTFE
Utilisez du ruban PTFE sur des filetages coniques mâles pour rendre les raccordements étanches.
Application du produit SWAK
Utilisez le produit anaérobie SWAK de Swagelok sur des filetages métalliques pour assurer l’étanchéité des raccordements.
Assemblage des embouts de raccordement
Un embout de raccordement permet de connecter deux raccords au moyen d’une bague usinée située à l’une de ses extrémités et d’un adaptateur pour tube situé à l’extrémité opposée.
Vidéo sur le montage des bouchons
Faciles à monter, les bouchons Swagelok sont utilisés pour obturer l’orifice d’un raccord lorsque cela est nécessaire.
Montage des capuchons
Les capuchons Swagelok sont utilisés pour obturer l’extrémité d’un tube et s’installent en suivant la même procédure de montage que celle des raccords pour tubes.
Montage des adaptateurs pour tubes d’un pouce et moins
Complément du raccord pour tube Swagelok, l’adaptateur pour tube permet de connecter deux raccords et contribue à éliminer les problèmes d’alignement complexes et à réduire les stocks.
Installation des raccords pour tubes
Passez en revue les trois étapes du montage d’un raccord pour tubes Swagelok et deux des erreurs de montage les plus courantes.
Détermination du pas et de la taille d’un filetage
Apprenez à déterminer le pas et la taille d’un filetage à l’aide d'un pied à coulisse, d’un gabarit de contrôle du pas et d’un guide de détermination.