Soudure orbitale
Si vous concevez un système fluide pour une application critique, vous envisagez probablement d'effectuer des connexions par soudage. Et avec le système de soudure orbitale Swagelok M200, il est facile de réaliser des soudures précises, cohérentes et de qualité. Sachez que depuis plusieurs années maintenant, nous proposons notre formation de cinq jours dédiée à l'apprentissage de la soudure orbitale. Vous pouvez également en profiter pour développer cette compétence.
Grâce à de nombreuses instructions pratiques, les participants apprennent les principes de soudage orbital et apprennent à configurer, utiliser et dépanner un système de soudage orbital.
Grâce à de nombreuses instructions pratiques, les participants apprennent les principes de soudage orbital et apprennent à configurer, utiliser et dépanner un système de soudage orbital.
Participez à cette formation exceptionnelle!
7 objectifs :
- Découvrir les bases du soudage à l’arc au tungstène (GTAW) et du soudage orbital
- Comprendre les composants du système de soudage Swagelok (SWS)
- Apprendre à configurer et à utiliser le système de soudage Swagelok
- Dépanner le système de soudage Swagelok
- Utiliser les commandes de base et de réglage du SWS M200
- S'assurer de l'entretien régulier de la machine et des têtes de soudure
- Certification ASME - section IX le cinquième jour.
Ce cours est idéal pour les soudeurs, les superviseurs en soudage et le personnel d’assurance qualité et de contrôle.
Notre instructeur possède les qualifications d’inspecteur certifié en soudure (CWI) et d’Instructeur agréé en soudure (CWE), ainsi qu’au moins cinq ans d’expérience dans la formation en soudure orbitale.
Notre instructeur possède les qualifications d’inspecteur certifié en soudure (CWI) et d’Instructeur agréé en soudure (CWE), ainsi qu’au moins cinq ans d’expérience dans la formation en soudure orbitale.
Pour tout renseignement complémentaire , nous contacter simplement par courriel ou au 514-332-3651.