alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

Pre-Engineered Subsystems(PrESS)

Pre-Engineered Subsystems
Pre-Engineered Subsystems(PrESS)

一定の設計と組み立て済みの流体サンプリング/制御サブシステムを使用すると、効率性や一貫性を確保することができます。 Swagelok Pre-Engineered Subsystems(PrESS)を導入することで、流体サンプリング/制御システムを簡単に構築することができるため、何種類もの部品を購入して組み立てを行う手間を省くことができます。なお、PrESSには操作マニュアルが完備しています。

スウェージロック社が流体のプロセス処理を行っているあらゆるタイプの工場や施設などでお使いいただけるように開発したサブシステムを使用することで、システムのフットプリント(設置面積)の縮小やシステム設計の簡素化を実現します。また、プロセス流体に近いサンプルを入手できるため、正確な分析結果を得ることができます。

本製品の購入をご希望の際は、指定販売会社までお問い合わせください。

効率アップとコスト削減を実現するサンプリング・システム・トレーニングは こちら


安全な製品の選定について: システム設計者およびユーザーは、製品カタログの内容をすべてご覧になった上で、安全な製品の選定を行ってください。 安全にトラブルなく機能するよう、システム全体の設計を考慮して、製品をご選定ください。 機能、材質の適合性、数値データなどを考慮し製品を選定すること、また、適切な取り付け、操作およびメンテナンスを行うのは、システム設計者およびユーザーの責任ですので、十分にご注意ください。

ご注意:
他社部品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Calibration and Switching Module (CSM)

プロセス・サンプリングの切り替えが容易

Swagelok校正/切り替えモジュール(CSM)は、適切な圧力、温度、流量、ろ過レベルの状態で、複数のプロセス・サンプルを分析器に供給します。

Fast Loop Module (FLM)

大流量を維持しつつ、サンプル・タップから伝送器までの遅延を最短化

ファスト・ループ・モジュール(FLM)を使用することで、レスポンス・タイム(応答時間)を最短化し、有効な分析測定結果を得ることができます。

Field Station Module (FSM)

サンプルの前調整を行うことで、適切な分析結果を入手しませんか?

抽出ポイントでガス・サンプルの前調整を実施し、減圧してから分析器に中継するため、分析器へのレスポンス・タイム(応答時間)の短縮、凝縮の低減、環境の安全性向上を実現します。

Fluid Distribution Header (FDH)

流体供給ヘッダー(FDH)で流路の増大を実現

流体供給ヘッダー(FDH)は、汎用マニホールドのように、単一の流路に対して複数の出口があり、ガスや液体を使用するさまざまなアプリケーションでの使用に適しています。

Sample Probe Module (SPM)

測定とコントロールの維持による安全性の向上

Swagelokサンプル・プローブ・モジュール(SPM)は、プロセス流体中の主要な成分濃度を測定し、正確なプロセス・コントロールを維持します。

Sample Probe Module (SPM)

測定とコントロールの維持による安全性の向上

Swagelokサンプル・プローブ・モジュール(SPM)は、プロセス流体中の主要な成分濃度を測定し、正確なプロセス・コントロールを維持します。