Probenahme flüssig
Probenahmesystem für flüssige Medien
Probenahmesysteme von Swagelok sind präzise abgestimmt auf Ihren Bedarf - für einen zuverlässigen Betrieb und mehr Effizienz in Ihrem Prozess. Dabei steht die Sicherheit für Anwender und Umwelt immer an erster Stelle. Wir haben für verschiedene Anforderungen Standard-Lösungen entwickelt, die jederzeit auf Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden können.
Konfigurierbar. Zuverlässig. Sicher.
Für mehr Sicherheit im Arbeitsalltag haben wir eine innovative, mechanische Sicherheitsfunktion integriert. Dank der neuen“No bottle - No flow”-Technologie ist eine Probenahme ohne den Einsatz einer richtig positionierten Flasche nicht möglich. Somit ist sichergestellt, das kein Medium unkontrolliert das System verlässt. Die bei der Probenahme entstehende Dämpfe können entweder über Abluftfilter an die Umgebung oder in ein Fackelsystem abgeführt werden.
Einfache Bedienung
Mit einem Handgriff kann der Anwender vom Bypass auf die Probeentnahme umschalten. Alle Bedienelement sind von außen leicht zugänglich. Das Probenahmesystem ist komplett vorkonfiguriert und sofort einsatzbereit.
Ihre Vorteile:
- Maximale Sicherheit dank "No bottle - No flow"-Technologie
- Emissionsarme Probenahme durch integrierte Absaugung
- Platzsparendes Design, einfache Bedienung von außen
Wir helfen Ihnen bei der Umsetzung Ihres Projektes
Wenn es einmal wieder besonders dringend ist, unterstützen wir Sie gerne und übernehmen die komplette Entwicklung und Montage hochwertiger Fluidsysteme für Sie. Unsere Experten stehen Ihnen gerne mit Wissen und Know-how zur Seite.
Senden Sie uns einfach Ihre Anfrage per Mail oder rufen Sie uns gerne an:
Bernhard Montenari |
Thomas Camps |
Christopher Jagdfeld |
Mobil: 0173/537 04 57 |
Mobil: 0173/527 07 89 |
Mobil: 0173/537 06 45 |
Downloads:
- Probenahmesystem für flüssige Medien
- Probenahmesystem für hochviskose Medien
- Probenahmesystem für Wasser- und Dampfapplikationen
Weitere Lösungen für verschiedene Anwendungsbereiche finden Sie unter Beispiele.