Rohrbiegen
Rohre flexibel und sicher biegen
Modul 2 | Rohrbiegen
Termine 2024 | 21. März | 20. Juni | 24. September | 17. Dezember |
Schwerpunkt: Grundlagen für eine korrekte Rohrbearbeitung
Die Teilnehmer erlangen Wissen für die richtige Auswahl und Behandlung von Rohren. Nach Besuch dieses Seminars führen Sie eine sachgerechte Rohrverarbeitung sowie -Montage korrekt und zuverlässig durch.
Lernziele:
- Verbesserung der Sicherheit durch eine optimale Produktauswahl
- Wissen zur Reduzierung von Materialausschuss und Leckagen
- Durchführung einer korrekten Rohrbearbeitung und Montage
- Zeit- und Kostenersparnis in der Planung und im Betrieb
- Optimierung der Anlagenwartung
Inhalte und Ablauf:
Erster Teil:
Praktischer Teil:
Der Schwerpunkt liegt auf den unterschiedlichen Messmethoden, die in praktischen Übungen mit dem Swagelok Handrohrbieger vertieft werden. Durchführung von 45°-, 90°- und 180°-Biegungen sowie Versatzbiegung.Zielgruppe:
- Meister
- Monteure
- Techniker
- Anlagenplaner, Anlagenbetreiber
- Konstrukteure
- Technischer Einkauf
- Studenten, Auszubildende
HINWEIS: Sicherheitspass BVEG
Falls vorhanden, bringen Sie bitte Ihren persönlichen Sicherheitspass zur Schulung mit. Die Teilnahme am Swagelok Seminar wird hierin vermerkt. Sollten Sie noch keinen eigenen Sicherheitspass besitzen, wird Ihnen als Seminarteilnehmer dieses Dokument kostenlos von uns zur Verfügung gestellt.