alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Düsseldorf

Autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

10 gute Gründe für Swagelok

Eine starke Verbindung mit Tradition

1. 75 Jahre Erfahrung

Swagelok Produkte werden seit vielen Jahrzehnten in den verschiedensten Bereichen der Industrie sehr erfolgreich eingesetzt.  Auch bei der Forschung und Entwicklung zur marktreifen Nutzung von Wasserstoff und anderen Energien waren wir von Anfang an als Partner dabei. 


2. Alles aus einer Hand

Als etablierter Systemlieferant bieten wir komplett getestete und schlüsselfertige Baugruppen und Anlagen. Unser Portfolio von Produkten und Dienstleistungen umfasst zertifizierte und wasserstoffbeständige Bauteile, wie Verschraubungen, Kugelhähne, Ventile und Schläuche, sowie einen individuellen Rohrbiege-Service.


3. Sicherheit

Im Gemisch mit Sauerstoff ist Wasserstoff hochentzündlich, reaktionsfreudig und explosiv. Swagelok bietet darum absolut zuverlässige, leckagefreie und gasdichte Verbindungen – bei Varianten mit patentierter 2-Klemmring-Technik mit erhöhter Vibrationsbeständigkeit.


4. Widerstandsfähigkeit

Hohe Beständigkeit gegen Wasserstoffversprödung, Korrosion, Säure und Hitze: Durch die Verwendung von Edelstahl 316 mit höheren Anteilen von Chrom, Nickel und Molybdän sowie einem geringeren Kohlenstoffanteil halten unsere Komponenten den speziellen Herausforderungen von Wasserstoff dauerhaft stand. 


5. Starke Verbindung auch unter Druck

Hochdruckanwendungen erfordern besonders leistungsfähige Komponenten. Swagelok Bauteile sind für den Druckbereich bis max. 1034 bar ausgelegt und halten auch unter Vibration und Belastung den höchsten Anforderungen stand. 


6. Einfache und schnelle Montage 

Keine Sonderwerkzeuge und minimaler Schulungsaufwand für den Monteur: Das innovative Design der FK-Serie für Hochdruckanwendungen ermöglicht Anwendern eine schnelle und einfache Installation der vormontierten Einheiten – garantiert fehlerfrei. 


7. Spezielle Hochdruck-Komponenten

Bestens geeignet für stationäre und mobile Wasserstoff-Anwendungen: Die spezielle Konstruktion unserer Hochdruck-Verschraubungen in Kombination mit Rohren ermöglicht eine zuverlässige Haltekraft – auch unter hoher, dynamischer Belastung wie etwa bei der Betankung.


8. Produkt-Zertifizierung

Swagelok-Standard-Rohrverschraubungen sind optional mit EC-79-Zulassung für mobile Wasserstoffanwendungen im Druckbereich von 30 Bar bis 350 Bar lieferbar. Die FK-Serie ist für Hochdruckanwendungen bis 700 Bar zertifiziert erhältlich.


9. Perfekte Kombination von Rohr und Verschraubung

Mit unserem professionellen CNC-Biegeservice erhalten Sie präzise nach Ihren Vorgaben gebogene Rohre in großen Stückzahlen. Dabei begleiten wir Sie von der Prototypenentwicklung bis zur Serienproduktion.


10. Darauf können Sie sich verlassen

Wir bieten die Qualifikation und das Leistungsvermögen eines weltweiten Netzwerks mit lokalen Service. Gern teilen wir unser Know-how mit Ihnen.

 

Zurück zur Startseite | Kontakt