alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon
Swagelok Česká republika a Slovensko | Central Fluidsystems

Vaše autorizované obchodní a servisní centrum

Zemní plyn: vozidla a tankování

Zajistěte si bezpečné fluidní systémy pro aplikace LNG a CNG v dopravě. S námi získáte podporu, kterou potřebujete pro posouvání hranic využití alternativních paliv a technologií čisté energie.

Spolehlivý a bezpečný výkon pro zemní plyn

Zkapalněný zemní plyn (LNG) a stlačený zemní plyn (CNG) jsou jedny z nejdostupnějších alternativních paliv. Jejich využití snižuje emise spojené s tradičními auty na benzín či naftu a představuje tak inovaci v oblasti čisté energie. Díky tomu stoupá jejich celosvětová obliba.

  • Bezpečná manipulace s LNG a CNG vyžaduje vysoce kvalitní kompresní, přečerpávací a tankovací systémy od zdroje k vozidlu. Tlak při skladování totiž může přesáhnout 275 barů (4 000 psi).
  • Jakýkoli únik může mít za následek značné nebezpečí. Proto OEM výrobci potřebují lokální zásoby a dodavatele, který rozumí jejich bezpečnostním požadavkům.
  • Elastomerové komponenty hrají důležitou roli při zvyšování spolehlivosti systémů LNG a CNG a je třeba je zohlednit při výběru materiálů.

Naším posláním je dodávat řešení pro jakoukoli aplikaci LNG a CNG. Pomůžeme vám překonat nejnáročnější provozní problémy související s fluidními systémy, a to díky dlouholetým zkušenostem v odvětví alternativních paliv, komplexnímu servisu a podpoře.

Aplikace LNG/CNG

Získejte podporu při řešení fluidních systémů pro vozidla a tankování zemního plynu v těchto oblastech:

  • virtuální potrubí
  • čerpací stanice (infrastruktura)
  • komerční vozidla a flotily

Kontaktujte specialisty na fluidní systémy

 

Proč zvolit řešení Swagelok® pro distribuci zemního plynu

Udržení spolehlivého virtuálního potrubí

V rámci virtuálního plynovodu, kde je plyn stlačován v nádržích při vysoké hustotě a přepravován tam, kam je potřeba, musí být všechny komponenty maximálně spolehlivé. 

Bezpečná distribuce LNG a CNG z výrobního zařízení do míst použití je totiž pro provozní úspěch zásadní.

  • Pro spolehlivou izolaci, která eliminuje fugitivní emise a chrání ovzduší, je zásadní nepropustnost.
  • Zachování výkonu při vysokém tlaku je kritické pro jakýkoli fluidní systém ve virtuálním potrubí, kde se zemní plyn stlačuje, aby se dosáhlo maximální hustoty energie.
  • Předem sestavená systémová řešení umožňují rychlejší rozvoj infrastruktury s předem ověřenými a osvědčenými konstrukcemi.

Všechny naše vysoce integrované komponenty jsou podloženy rozsáhlými zkušenostmi a odbornými znalostmi v oblasti fluidních systémů. To znamená, že jsme mimořádně kvalifikovaní, abychom vám pomohli s vývojem nové kritické infrastruktury pro distribuci zemního plynu.

 

Při distribuci LNG/CNG využijete tyto Swagelok® produkty:

  • kompresní šroubení
  • kulové ventily
  • jehlové ventily
  • zpětné ventily
  • měřicí zařízení
  • trubky
  • systémy uchycení trubek
  • hadice
 

Řešení pro kompresi a doplňování zemního plynu

Pro naprosto bezpečné a spolehlivé doplňování paliva

 

Rozšíření vozidel na zemní plyn vyžaduje rozsáhlou a spolehlivou infrastrukturu pro doplňování paliva. Jinak nebude možné plně využít jeho obchodní potenciál. Stanice LNG a CNG se musí vypořádat s několika výzvami a zároveň dosáhnout nejvyšší úrovně bezpečnosti a spolehlivosti, aby ochránily koncové uživatele a jejich vozidla.

  • K přečerpávání LNG a CNG ze zásobníků do nádrží ve vozidlech je zapotřebí bezpečná technologie výdejních stojanů. Ta musí odolat značnému rozsahu tlaků a teplot.
  • Maximální kapacita čerpacích stanic je zásadní. Pro distribuci spotřebitelům musí stanice skladovat velké množství vysoce natlakovaného plynu.
  • Rychlé rozšíření infrastruktury pro zemní plyn vyžaduje možnost spolehlivé a konzistentní montáže složitých systémů.

Tyto potřeby dokážeme uspokojit řadou řešení a služeb – nabízíme vše od jednotlivých komponent přes předem sestavené systémy po asistenci inženýrů na místě.  

 
 

Swagelok produkty pro stlačení a plnění LNG/CNG:

  • kompresní šroubení
  • hadice na zemní plyn
  • celokovové ohebné hadice
  • kulové ventily
  • dávkovací kulové ventily
  • pojistné ventily
  • výpustní ventily
  • ventilové soupravy
  • manifoldy
  • regulátory
  • měřicí zařízení
  • trubky 
  • systémy uchycení trubek
     

 

Řešení pro plynovou mobilitu

Spolehlivý výkon pro těžká nákladní vozidla

 

Podle společnosti NGV Global může být na celém světě v provozu již více než 30 milionů vozidel na zemní plyn. Pro podporu růstu a objemu tohoto odvětví musí palivové systémy pro LNG a CNG poskytovat nekompromisní spolehlivost a bezpečnost. To vyžaduje překonání některých provozních výzev:

  • šroubení a spoje musí spolehlivě odolávat vibracím vznikajícím v důsledku pohybu vozidla,
  • všechny části systému musí odolávat změnám teplot – jak zemní plyn expanduje z vysokotlakého zásobníku na nižší tlak, když je přiváděn do motoru, teplota plynu výrazně klesá.

Řešení společnosti Swagelok pro vozidla splňují tyto a další požadavky. Jsou certifikována podle norem ECE R110 a NGV 3.1 a jsou zařazena do mezinárodního systému materiálových dat (IMDS).

 
 

Swagelok podporuje plynovou mobilitu těmito produkty:

  • kompresní šroubení AbT
  • kompresní šroubení
  • sestavy palivového potrubí
  • trubky
  • ohýbačky trubek
  • kulové ventily
  • zpětné ventily
  • hadice
  • tlakoměry

 

  
 

Získejte ty správné materiály

Neriskujte svou pověst s nesprávnými slitinami

 

Produkty Swagelok vyrábíme ze slitin s nejméně dvěma (často až deseti) různými prvky v optimalizovaných vzorcích, které zajišťují vynikající odolnost proti korozi.

LNG/CNG mobilita a dopravní aplikace mají specifické provozní požadavky. Pomůžeme vám specifikovat materiály pro palivové systémy, trubkové návěsy, panely pro infrastrukturu a výdejní systémy. 

  • Méně kvalitní nerezové oceli s nízkým obsahem niklu a chromu jsou náchylnější ke korozi na silnici.
  • Nerezová ocel Swagelok® 316 je speciálně vyvinuta pro vyšší pevnost a odolnost proti korozi.
  • Při výběru materiálů berte v úvahu elastomerové komponenty, protože hrají zásadní roli při spolehlivém provozu a chemické kompatibilitě.

Díky detailním znalostem faktorů, které přispívají ke korozi, vám usnadníme proces výběru.

 

Šedivá obrazová ikona žárovkyCentrum zdrojů

Připravili jsme pro vás několik materiálů v angličtině, které vám pomohou zjistit víc informací o využití zemního plynu jako zdroje energie.

 

Blog: Specifikace kompresního šroubení pro LNG/CNG
Objevte důležitost nekompromisního výkonu šroubení a zjistěte, jak poznat ideální kompresní šroubení pro LNG nebo CNG.

Blog: Výběr kvalitních komponent palivového systému CNG
Zjistěte, co zohlednit při výběru a nákupu kritických komponent do alternativních palivových systémů pro vozidla, zařízení a infrastrukturu.

Blog: Budování spolehlivých stanic na stlačený zemní plyn
Vozidla na CNG jsou stále rozšířenější a vyžadují bezpečnou infrastrukturu pro tankování. Přečtěte si o třech způsobech, jak vybudovat bezpečnější a spolehlivější stanice CNG.

Blog: Ventily – základní funkce a typy
Návrh fluidního systému může být velmi komplexní. Vždy proto nemusí být jasné, který ventil je vhodný pro vaši aplikaci. Potřebujete regulovat průtok? Ovládat směr či hladinu průtoku? Naši odborníci v tomto článku odpovídají na nejčastější otázky ohledně ventilů.

Blog: Jak a kdy ohýbat trubky
Zjistěte, jak se vyhnout běžným závadám, které mohou ohrozit celistvost i těch nejjednodušších ohybů trubek, díky našim postupům osvědčeným v praxi. Ušetříte tak své společnosti čas, práci i peníze.

Nástroj pro vás: Kalkulátor průtoku pro výběr správné velikosti ventilu
Využijte náš kalkulátor průtoku, který vám usnadní výběr ventilu s dostatečnou kapacitou pro vaši aplikaci. Průtokový součinitel (Cv) je vhodný způsob, jak vyjádřit kapacitu ventilu. Vypočítejte Cv na základě kapaliny, vstupního a výstupního tlaku a teploty média.

Video: Scania jako lídr ve využití autobusů a plnicích stanic na CNG
Ulice španělského Madridu jsou tišší a čistší – částečně díky společnosti Scania. Významný OEM dodává největšímu dopravnímu podniku v zemi autobusy poháněné CNG. Podívejte se, proč Scania spoléhá na technickou expertízu společnosti Swagelok.

Video: Instalace Swagelok® kompresního šroubení 
Zjistěte, jak vypadají tři kroky instalace kompresního šroubení Swagelok a také dvě chyby, kterých byste se měli vždy vyvarovat. Během krátké chvíle si osvojíte praktické dovednosti, které přispějí k dlouholeté nepropustnosti vašich fluidních systémů.

 
 

Přečtěte si další články o čisté energii