Nový kulový ventil GB je na trhu
Uvedli jsme na trh nový kulový ventil řady GB, který zvyšuje spolehlivost a bezpečnost fluidních systémů, snižuje náklady na instalaci a prodlužuje životnost produktu v korozivním prostředí.
Ventil z řady GB rozšířil naši současnou nabídku o kulový ventil pro maximální tlak 413 barů (6 000 psi) s připojením až 1 palec nebo 25 mm.
Design ventilu byl navržen tak, aby vyhovoval potřebám široké řady aplikací s vysokým průtokem v různých průmyslových odvětvích:
- Ropném a plynovém průmyslu
- Chemickém a petrochemickém průmyslu
- Alternativních palivech
Co můžete od GB ventilu očekávat?
- Využití v nejnáročnějších aplikacích
- Průtok média oběma směry (těsnění PEEK ve standardu)
- Různé druhy připojení, vč. kompresního šroubení Swagelok
- Velikost připojení od 3/8" do 1" nebo od 12 mm do 25 mm
- Patentovanou konstrukci, která snižuje riziko náhodné demontáže nebo úniku kapaliny
- Materiál v souladu s NACE MR0175 s vysokou odolností proti korozi
- Možnost zvolit ventil s požární odolností dle API 607
- Páková nebo oválná rukojeť vč. možnosti zamykání
- Vhodnost pro montáž na panel
- Možnost připojení k pneumatickému pohonu ISO 5211
- Osvědčení Low Fugitive Emissions dle API 641
Pro více informací kontaktujte vašeho obchodního zástupce nebo zákaznický servis autorizovaného obchodního a servisního centra Swagelok Česká Republika.
Váš Swagelok