Spolehlivost odběru vzorků je nezbytná pro optimalizaci nákladů a zajištění kvality prodávaných produktů. Nalezení správného systému však vyžaduje pečlivou analýzu řady faktorů. Ať už potřebujete analýzu vašich vzorkovacích systémů a postupů, nebo jednoduše potřebujete bezpečné a snadno použitelné systémy pro odběr vzorků vyrobených podle vašich požadavků, umíme vám pomoci.
- Základy off-line vzorkování
- Výhody vzorkovacích systémů
- Řešení off-line vzorkovacích systémů GSM a GSL
- Standardní koncepce GSS
- Matice pro výběr vzorkovacího systému
- Poradenství pro odběr vzorků
Základy off-line vzorkování
Off-line odběr vzorků je odběr vzorků kapaliny nebo plynu z potrubí, nádrže či fluidního systému pro přenos do laboratoře a následnou analýzu.
Odběr vzorků vám umožňuje:
- validovat procesní podmínky,
- kontrolovat kvalitativní parametry koncového produktu,
- kdykoli použít nainstalované on-line analyzátory,
- kontrolovat kvalitu výrobku během přepravy,
- kontrolovat emise do životního prostředí.
Ve všech uvedených případech je klíčové odebrat reprezentativní vzorek. Po uložení do otevřené nádoby už však vzorek může ztrácet na kvalitě, protože některé chemické látky, pokud nejsou skladované pod tlakem, se vypařují, jiné se dělí na frakce.
Při odběru vzorků je proto podstatné bezpečné uložení vzorku a zachování jeho chemického složení během uložení a přepravy. Podle procesní fáze, teploty, konzistence, chemického složení a dalších faktorů lze volit řadu přístupů použitelných k odběru vzorku. Při volbě metody musíte nejdříve určit potřebný typ kontejneru.
S výběrem správného systému pro odběr vzorků vám pomůže naše matice pro výběr produktu. Ta uvádí základní kritéria pro odběr vzorků a vhodné řešení.
Dalším důležitým aspektem je teplota systémové kapaliny. Mnohé procesy pracují za zvýšených teplot a mohou znamenat nebezpečí z přímého odpaření při zásazích operátora nebo z překročení mezních teplot sedel a těsnění. Swagelok doporučuje používat chladič vzorků pro materiály zpracovávané při teplotách nad 60 °C (140 °F). Nezapomeňte, že tepelná bezpečnost může ovlivnit integritu vzorku.
Výhody vzorkovacích systémů Swagelok
- Snadná instalace a obsluha
- Zachování reprezentativnosti vzorku
- Bezpečný a jednoduchý způsob odběru vzorků
- Montáž a testování certifikovanými techniky Swagelok
- Možnost přizpůsobení designu podle vašich požadavků
- Bezkonkurenční odborné znalosti a zkušenosti v oblasti vzorkování
- 15 standardizovaných řešení navržených v souladu s nejlepší praxí oboru
- Jediný dodavatel kompletního řešení odběru vzorků
- Jedno produktové označení (objednací číslo)
- Limitovaná doživotní záruka Swagelok
- Lokální podpora a poradenství
Řešení off-line vzorkovacích systémů GSM a GSL
Zjistěte podrobnosti o našich systémech pro odběr vzorků. Oba typy vám zajistí spolehlivé a bezpečné odebrání reprezentativních vzorků.
Pro odběr vzorků můžete vybírat ze dvou modulů:
- Grab Sample Module (GSM) pro kapaliny i plyny s tlakem vyšším než 1,01 baru- cylinder type
- Grab Sampling Liquid (GSL) pouze pro kapaliny s tlakem do 1,01 baru - bottle type
Grab Sample Module (GSM)
GSM je panel, který pro odběr kapalných nebo plynných vzorků využívá vzorkovací nerezové tlakové lahve (vzorkovnice). K pohonu tekutiny ze vzorkovače do procesu nebo do fléry využívá systém s uzavřenou smyčkou diferenční tlak.
Výhody a využití GSM
- GSM můžete ponechat v poloze bypassu nebo ve vzorkovací poloze po neomezenou dobu, čímž zajistíte, že přívodní potrubí vždy obsahuje čistý a reprezentativní vzorek připravený k okamžitému odběru.
- Ke každému GSM panelu potřebujete mít vzorkovací láhev (GSC), kterou objednáte samostatně a můžete zvolit z různých konfigurací.
- Procesní tekutina ve vzorkovnici nepřetržitě cirkuluje. Tím udržuje procesní podmínky odebíraného vzorku.
- Panely GSM jsou vybaveny ventilovou sestavou se dvěma nebo třemi spřaženými kulovými ventily Swagelok® řady 40G. To umožňuje obsluze odběr vzorku pomocí jednoho ovládacího prvku a snížuje počet kroků potřebných k odebrání vzorku.
- Operátor má na panelu k dispozici jasné informace o posloupnosti kroků vzorkování, díky čemuž klesá pravděpodobnost chyb.
Grab Sampling Liquid (GSL)
GSL je vzorkovací panel pro odběr pouze kapalných vzorků do netlakové nádoby uzavřené samotěsnicím víčkem (septem). Vyvinuli jsme ho pro použití v aplikacích, kde nehrozí frakcionace procesní kapaliny při skladování za atmosférického tlaku.
Výhody a využití GSL
- Odběr a skladování vzorků kapalin do cenově dostupných skleněných nebo polyetylenových laboratorních nádob šetří vaše náklady.
- Použití transparentních nádob vám poskytuje okamžitou zpětnou vazbu o vizuální kvalitě vzorků.
- Vzorky můžete odebírat a přepravovat bez rizika rozlití nebo odpaření.
- Rukojeť s vratnou pružinou na mechanismu pro odběr vzorků zabraňuje neúmyslnému přeplnění.
- Systémy Swagelok GSL využívají stejný vzorkovací ventil jako systémy GSM a umožňují tak zjednodušený odběr vzorku pomocí jednoho ovládacího prvku.
Standardní specifika systému odběru vzorku
Nemějte obavy z montáže vzorkovacího systému. Přidanou hodnotou off-line systému pro odběr vzorků Swagelok je standardní konstrukční řešení umožňující úpravy na míru pro specifické procesní nároky. V konfiguraci na míru s vámi navíc budeme spolupracovat od prvního okamžiku.
Kliknutím na následující odkazy si otevřete další informace o daném modulu. Konfigurace pro výběr produktu shrnuje obvyklá kritéria pro výběr systému podle potřeb.
Grab Sample Module (GSM - Gas) | |||
GSM-G-1(-N) | GSM-G-1(-P) | GSM-G-2(-N) | GSM-G-2(-P) |
Grab Sample Module (GSM - Liquid) | |||
GSM-L-1(-N) | GSM-L-1(-P) | GSM-L-2(-N) | GSM-L-2(-P) |
Liquid Only Sampling Systems (GSL) | |||
GSL1 | GSL2 | GSL3 | GSL4 |
GSL5 | GSL6 | GSL7 | |
Matice pro výběr vzorkovacího systému
Příslušné stránky se vztahují k obsahu referenčního aplikačního průvodce systémem pro odběr vzorků.
TABULKA PRO VÝBĚR VZORKOVACÍHO SYSTÉMU | ||||||||
Tlakový odběr vzorku | Zásobník vzorku | Fáze vzorku | Nepřetržitý průtok | Purge | Definovaný odběr vzorku | Zpětný proplach | Objednací číslo | Reference na stranu číslo |
Ano | Láhev | Kapalná | Ne | Ne | Ano | Ne | GSM-L-1(-N) | 9 |
Ano | Láhev | Kapalná | Ne | Ano | Ano | Ne | GSM-L-1(-P) |
10 |
Ano | Láhev | Kapalná | Ano | Ne | Ano | Ne | GSM-L-2(-N) |
13 |
Ano | Láhev | Kapalná | Ano | Ano | Ne | Ne | GSM-L-2(-P) |
14 |
Ano | Láhev | Plynná | Ne | Ne | Ne | Ne | GSM-G-1(-N) |
11 |
Ano | Láhev | Plynná | Ne | Ano | Ne | Ne | GSM-G-1(-P) |
12 |
Ano | Láhev | Plynná | Ano | Ne | Ne | Ne | GSM-G-2(-N) |
15 |
Ano | Láhev | Plynná | Ano | Ano | Ne | Ne | GSM-G-2(-P) | 16 |
Ne | Nádoba | Kapalná | Ne | Ne | Ne | Ne | GSL1 | 29 |
Ne | Nádoba | Kapalná | Ne | Ano | Ne | Ne | GSL2 | 30 |
Ne | Nádoba | Kapalná | Ano | Ne | Ne | Ne | GSL3 | 31 |
Ne | Nádoba | Kapalná | Ano | Ano | Ne | Ne | GSL4 | 32 |
Ne | Nádoba | Kapalná | Ne | Ano | Ne | Yes | GSL5 | 33 |
Ne | Nádoba | Kapalná | Ne | Ne | Ano | Ne | GSL6 | 34 |
Ne | Nádoba | Kapalná | Ano | Ne | Ano | Ne | GSL7 | 35 |
Poradenství pro odběr vzorků
Obraťte se na nás pro poradenství ohledně výběru vhodného vzorkovacího systému. Jsme vám k dispozici od návrhu přes montáž po zhodnocení současných systémů.
Zhodnocení současných systémů
Zjistěte, jak můžete opakovaně získávat reprezentativní vzorky rychle a při nízkých nákladech. Naši kvalifikovaní, certifikovaní technici a inženýři zhodnotí vaše současné vzorkovací systémy a posoudí individuální potřeby vaší společnosti. Obraťte se na nás také pro hloubkovou analýzu svých vzorkovacích systémů a postupů. Náš specializovaný tým navštíví váš závod a pomůže vám:
- zlepšit provozní spolehlivost,
- pravidelně získávat reprezentativnější vzorky,
- eliminovat potenciální obavy o bezpečnost a životní prostředí.
Poradenství při výběru vzorkovacího systému
Je váš vzorkovací systém skutečně vhodný pro vaši aplikaci? Obraťte se na naše odborníky, kteří vás seznámí s parametry pro výběr systému odběru vzorků a doporučí vhodné řešení přesně pro vás. Mezi posuzované parametry patří např.:
- teplota
- tlak
- skupenství
- materiálová kompatibilita
- typ vzorkovací nádoby
- konstrukční materiály
- místo instalace
Návrh vzorkovacích systémů na míru
Získejte systém odběru vzorků v takové konfiguraci, která maximálně vyhovuje vašemu závodu. Při návrhu systémů vycházíme ze standardizovaných vzorkovacích panelů a ve spolupráci s vašimi specialisty najdeme nové řešení odběru vzorků.
- doplnění modulů o produkty z existujícího portfolia: chladiče/ohřívače vzorků, průtokoměry, uzavírací ventily, pojistné ventily atd.,
- výpočty průtočného množství a tlakových ztrát (a návrh konstrukčních úprav podle výsledků),
- náhradu použitých chladičů/ohřívačů vzorků dle požadovaného výkonu,
- návrh konstrukčních úprav panelu (upevňovací prvky, příslušenství atd.),
- náhradu použitých komponentů Swagelok (v případě potřeby),
- změnu průměru použitých trubek (palcové i metrické trubky),
- změnu použitých konstrukčních materiálů
Montáž systémů pro odběr vzorků
Aby byl váš vzorkovací panel vyroben a smontován přesně podle dané specifikace, dbáme na pravidelná komplexní školení a certifikace všech našich techniků. Specialisté Swagelok pečlivě sledují každý krok procesu, aby vám zajistili nejvyšší kvalitu a spolehlivost.
- Každý Swagelok GSM a GSL systém testujeme zkouškami těsnosti při zvoleném přetlaku (max. 69 bar / 1000 psig). Další zkoušky uděláme na vyžádání.
- Na všechny produkty Swagelok se vztahuje limitovaná doživotní záruka Swagelok.
Školení odběru vzorků
Mějte jistotu, že váš tým pracuje se vzorkovacími moduly správně. Jakmile smontujeme panely, zaškolíme vaše techniky na obsluhu a údržbu systému pro odběr vzorků. Vašemu týmu předáme znalosti o prevenci, diagnostice a odstraňování problémů, které mohou zvyšovat vaše provozní náklady.
Školení odběru vzorků vycházejí z know-how celosvětově uznávaného odborníka na vzorkování Tonyho Waterse:
- Process analyzer sampling system (PASS) training
- Process analyzer sampling system (PASS) subsystem training
- Sample system problem solving and maintenance (SSM)
Máte-li nějaké dotazy, zavolejte zástupci Swagelok nebo nám pošlete e-mail.