alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon
Swagelok Česká republika a Slovensko | Central Fluidsystems

Vaše autorizované obchodní a servisní centrum

Kompresní šroubení Swagelok®

Vybírejte z široké nabídky šroubení pro korozivní prostředí, extrémní teploty nebo vysoký tlak. Na vzniklá spojení fluidních systémů se můžete spolehnout, stejně jako na kvalitu slitin, z nichž jsou naše šroubení vyrobená.

 

Kompresní šroubení a adaptéry

Vybírejte kompresní šroubení a adaptéry z různých materiálů, v tvarech a konfiguracích, které vám nejlépe vyhovují. Naše šroubení můžete využít při tlaku až 758 barů (11 000 psi) a teplotě 537 °C (1 000 °F). Trubkové šroubení a adaptéry Swagelok® snižují riziko netěsností a odstávek fluidních systémů. Oblíbíte si je i pro jejich snadnou montáž a demontáž.

Swagelok Kompresní šroubení (AbT)

Kompresní šroubení (AbT)

Montážní šroubení Swagelok® Assembly-by-Torque Fittings, AbT jsme navrhli tak, aby splňovalo požadavky pro přepravu alternativních paliv. Zajistí vynikající plynotěsnost a je odolné vůči vibracím. Pomocí točivého momentu (AbT) a patentované funkce dorazu vám toto šroubení zajistí spolehlivou a opakovatelnou montáž.

Kuželová a závitová šroubení

Vybírejte šroubení ve velikostech až do 1 ½ palce v provedení slitin 316, 625 a 2507. Kuželová a závitová šroubení Swagelok® jsou určena pro středotlaké a vysokotlaké aplikace při tlaku až 4 134 barů (60 000 psig). V nabídce najdete také fitinky, které splňují NACE MR0175 / ISO 15156.

Swagelok dielektrické fitinky a adaptéry

Dielektrické fitinky a adaptéry

Zajistěte si spolehlivou izolaci před účinky elektrického proudu při zachování plného průtoku média. Dielektrické fitinky a adaptéry Swagelok® vynikají elektrickou, chemickou a ultrafialovou odolností i nízkou absorpcí média. Díky tomu udržíte dielektrickou pevnost a integritu v širokém spektru fluidních systémů a zajistíte přesnost monitorovacích přístrojů.

Přírubové adaptéry

Snižte potenciální místa úniku ve fluidních systémech při přechodu z přírubových potrubních systémů na potrubí bez závitů a svarů díky přírubovým adaptérům Swagelok®. Typy přírub splňují normy ASME, DIN, EN a JIS. Adaptéry vyrábíme z jednoho kusu integrálních výkovků. Standardním materiálem je nerezová ocel 316, další materiály vám rádi zajistíme na přání.

Středotlaké šroubení | FK Fittings

Díky fitinkám řady FK a středotlakému šroubení Swagelok® zkrátíte dobu instalace, náklady na údržbu a prostoje. Jsou vhodná do standardních provozů i do fluidních systémů určených pro vodík. Šroubení a fitinky jsou vyrobeny z tvrzené nerezové oceli, čímž jsou lehké a prostorově úsporné. Hodí se pro použití při tlaku až 700 bar (10 150 psi).

PFA šroubení

Šroubení PFA mají pevnost v tahu, odolnost proti permeaci, tepelnou stabilitu, průtok a nepropustnost. Jsou tak vhodná pro provoz v aplikacích s vysokou čistotou a v agresivním chemickém prostředí, například ve výrobě polovodičů. V nabídce najdete širokou škálu tvarů a velikostí šroubení s jemným závitem PFA pro použití s trubkami o průměru ¼ palce až 1 palec.

Potrubní armatury

Swagelok® pipe fittings mají vnitřní povrch bez hrotů/otřepů a hladké boky závitů. To umožní plynulý průtok a zajistí optimální těsnění fluidního systému při minimálním zadírání. Vybírat můžete z různých materiálů a konfigurací (adaptéry, uzávěry, spojky, kříže, redukce a další). Všechny tvarovky splňují přísné požadavky na kvalitu.

Swagelok sanitární přírubové armatury Kwik-clamp

Sanitární přírubové armatury Kwik-clamp

Swagelok® Kwik-clamp armatury využijete v potravinářství, life science a všude tam, kde je potřeba zajistit hygienický provoz fluidních systémů. Snadno a rychle se odpojují a znovu připojují za účelem čištění a údržby. Vybírat můžete z velikostí od ⅜ palce do 1 ½ palce. Všechny přírubové armatury vyrábíme z nerezové oceli 316.

Swagelok® Snubber Fittings

Swagelok® Snubber Fittings

Chrániče měřidel Swagelok® Snubber Fittings tlumí tlakové rázy, pulzy a přepětí ve fluidním systému. Tím chrání měřicí přístroje před poškozením a pomohou k dosažení plynulého tlaku v přístroji. Tato šroubení vyrábíme ze slinuté nerezové oceli 316 ve velikostech ¼ palce a ½ palce.

Vakuové šroubení a armatury Ultra-Torr

Vyberte si z naší nabídky rovných a trojúhelníkových vakuových šroubení a armatur Swagelok® Ultra-Torr. Snadno se montují a demontují, což vám ušetří čas a umožní jejich opakované využití ve fluidních systémech s vakuovým těsněním. O-kroužek šroubení těsní skleněné, kovové i plastové trubky.

Těsnicí tvarovky s čelním kroužkem VCO®

Tvarovky s čelním kroužkem VCO® se hodí pro aplikace s vysokým tlakem, vysokou čistotou i kritickým vakuem. Navrhli jsme je tak, aby se daly rychle montovat. Šroubení VCO® se snadno instalují v omezených prostorech bez nutnosti osové vůle a utěsňují se pomocí O-kroužku v těle tvarovky.

Těsnicí šroubení s kovovým těsněním VCR®

Pořiďte si spolehlivé těsnění kov na kov od vakua po přetlak. Swagelok těsnicí šroubení s kovovým těsněním VCR® jsou naší originální konstrukcí. Vybírat můžete z celé řady tvarů a povrchových úprav, abyste měli jistotu naprosto čistého provozu svého fluidního systému.

Svařovací šroubení

Vybírejte svařovací šroubení Swagelok z různých materiálů, v různých velikostech a tvarech, které vyhovují vašemu provozu. Najdete zde šroubení pro různé průmyslové aplikace i vysoce čisté systémy. Výsledná spojení s vysokou integritou poskytnou pevnost, spolehlivost a splňují požadavky na kvalitu a odolnost proti korozi.

online katalog

 

Užitečné odkazy

Nepřehlédněte užitečné odkazy, které vás provedou výhodami a montáží Swagelok kompresního šroubení nebo vás odkážou na technická školení a další doporučené služby.

Swagelok technická školení

Školení bezpečné montáže kompresního šroubení

Zjistěte díky praktickým školením, jak lépe navrhovat, provozovat a udržovat své fluidní systémy a systémy pro odběr vzorků.

Výhody kompresního šroubení

Již více než 75 let je kompresní šroubení Swagelok® synonymem nejvyšší spolehlivosti, poznejte jeho výhody.

Potřebuji poradit

 

Šedivá obrisová ikona ke stažení dokumentu z cloudu

Katalogy ke stažení

Zjistěte podrobné informace o našem šroubení, včetně konstrukčních materiálů, hodnot tlaku a teploty, možností a příslušenství v jednotlivých katalozích.

 

Gaugeable Tube Fittings and Adapter Fittings 

Gaugeable Alloy 2507 Super Duplex Tube Fittings

High-Purity PFA Fine Thread Flare Fittings

Instrument Manifold Systems

Swagelok ® Medium- and High-Pressure Fittings and Adapters—Alloy Materials

Weld Fittings

Assembly-by-Torque (AbT) Fittings

Ultra-Torr Vacuum Fittings

Dielectric Fittings

Flange Adapters

Pipe Fittings

VCR FITTINGS ® Metal Gasket Face Seal Fittings

Medium- and High-Pressure Fittings, Tubing, Valves, and Accessories

PFA Tube Fittings

Gaugeable Chromatograph and Column End Fittings

Pressure Gauges

VCO FITTINGS ® O-Ring Face Seal Fittings

 

 

 

Šedivá obrazová ikona žárovkySwagelok blog (EN)

Připravili jsme pro vás několik materiálů v angličtině, které vám pomohou zjistit víc o našich produktech. Prohlédněte si zkušenosti našich zákazníků i instalační návody.

 

Úvod do šroubení: Rozpoznání velikosti a rozteče závitů

White paper: Vybudování produktivnějších fluidních systémů

Jak skupina Shenyang Blower Works zvýšila bezpečnost a spolehlivost

Instalace kompresního šroubení Swagelok

 


 

Detail kompresní šroubení Swagelok

Proč si vybrat šroubení šroubení Swagelok

Naše standardy pro výkonnost kompresního šroubení z hlediska těsnosti, snadnosti instalace, dostupnosti a podpůrných služeb dodávají šroubení Swagelok® jedinečnost, kterou si oblíbily společnosti po celém světě.

Naše kompresní šroubení s dvěma drážkami z nerezové oceli si získalo pověst díky konzistenci, kvalitě a spolehlivosti. I nadále pracujeme na zlepšování produktů, které najdou uplatnění v široké škále aplikací.