alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon

Výzkum a vývoj

Získejte oporu pro pokrok ve vědeckých objevech díky efektivnímu návrhu, instalaci a údržbě vysoce přesných, těsných a snadno ovladatelných fluidních systémů.

 Pokrok ve vědě pomocí fluidních systémů

Váš výzkum vyžaduje vaši plnou pozornost – netěsnosti fluidního systému by neměly být součástí rovnice. Místo toho, abyste vynakládali své prostředky na návrh, obstarávání zdrojů, konstrukci a testování sestavy, můžete starost o fluidní systémy přenechat našim zkušeným odborníkům. Nabízíme vám pohodlný přístup k síti inženýrů, techniků a dalších
odborníků, kteří jsou připraveni podpořit váš projekt od konceptu po dokončení.

Existuje mnoho způsobů, jak Swagelok funguje jako prodloužená ruka vaší laboratoře, konstrukčního nebo výzkumného a vývojového týmu:

  • Zaměření na kvalitu výroby a extrémní přesnost, které již po desetiletí podporují veřejné i soukromé výzkumné a vývojové úsilí a instituce
  • Nabídka široké škály produktů navržených tak, aby vám pomohly dopravit média od zdroje k místu použití, a to bezpečně, efektivně a přesně, s minimálním odpadem
  • Přístup k odborníkům, kteří vás podpoří v každém kroku procesu a kteří rozumí vašim technickým a obchodním požadavkům na dosažení optimálních výsledků

Od vysokotlakých až po ultra vysokovakuové aplikace se můžete spolehnout na naše odborné znalosti v oblasti fluidních systémů. Bezpečně udržíme váš provoz na cestě k nejlepším výsledkům, aby se váš nápad dostal rychleji na trh.

Aplikace pro výzkum a vývoj (R&D)

Podporujeme výzkum a vývoj napříč průmyslovými odvětvími. Pomáháme národním výzkumným laboratořím, univerzitním skupinám, správcům budov a architektonickým firmám v dosahování jejich cílů v oblasti vysoce výkonného vybavení a zařízení. Těm, kteří usilují o dokonalost procesů, můžeme pomoci s celou řadou aplikačních potřeb pro fluidní systémy. Jde zejména o:

  • Autoklávy
  • Katalytické reakce
  • Odstředivky
  • Chemické syntézy
  • Chemické napařování (CVD)
  • Fermentory
  • Zařízení pro plynovou chromatografii
  • Systémy pro distribuci/dodávky plynu
  • Plynové reaktory
  • Obecné laboratorní vybavení
  • Výměníky tepla
  • Hydrogenační reaktory
  • Inkubátory
  • Laboratorní přístroje
  • Olejové modulární ližiny
  • Pilotní zařízení
  • Chemie polymerů
  • Purifikační panely
  • Rozpouštědlové linky
  • Plnicí stanice rozpouštědel
  • Zkušební zařízení
  • Vakuové systémy
  • Elektrolýza vody

 

 

Produkty pro výzkum a vývoj (R&D)

Mnoho výzkumných a vývojových pracovišť nachází v našich produktech hodnotu, která jim pomáhá splnit přísné požadavky průmyslu a zákazníků. Jak jednou řekl náš zakladatel Fred Lennon, „hořkost špatné kvality zůstává ještě dlouho poté, co se zapomene na sladkost nízké ceny“.

U každé komponenty nebo sestavy, kterou navrhujeme a vyrábíme, zohledňujeme celkové náklady spojené s vlastnictvím. Jsme hrdí na to, že vám můžeme přinést více řešení fluidních systémů, která jsou podporována omezenou doživotní zárukou.

Swagelok kompresní šroubení - 6 typů fittings

Kompresní šroubení

Získejte vysokou spolehlivost těsnění kov na kov a nepropustnost od vakua po přetlak díky kompresnímu šroubení s kovovým těsněním VCR®. Dále můžete vybírat z potrubních tvarovek, svařovaných tvarovek a mnoha typů trubkových tvarovek Swagelok® v nejčastěji využívaných velikostech 1/4", 1/8" a 1/16".

Banner pro Swagelok rychlospojky

Rychlospojky

Připojujte rychle a s jistotou pomocí široké škály našich rychlospojek. Omezíte díky nim úniky a zanesení vzduchu do systému. Nabízíme rychlospojky Swagelok® s plným průtokem, přístrojové, miniaturní a s teflonovým těsněním.

 

Skupina regulátorů tlaku Swagelok se zelenými rukojeťmi

Regulátory tlaku

Získejte od svých regulátorů sadu funkcí, které potřebujete. Regulátory Swagelok® s redukcí tlaku, regulátory se zpětným tlakem a speciální regulátory udržují tlak a minimalizují pokles v širokém spektru tlaků a průtoků. Naši specialisté vám také pomohou určit nejlepší subsystém distribuce plynu pro váš provoz, včetně vstupů zdrojů, přepínacích regulátorů, plynových panelů a systémů v místě použití.

 

Dva kulové ventily Swagelok řady GB 60

Ventily

Obraťte se na nás pro dodání kulových, zpětných, jehlových a dávkovacích ventilů, pojistných ventilů, kuželových, odvzdušňovacích a proplachovacích ventilů a ventilů s vlnovcovým těsněním. Nabízíme také rozdělovače a systémy pro výběr průtoku pro využití v procesních analyzátorech. Dále u nás najdete membránové ventily pro potřeby aplikací s vysokou a velmi vysokou čistotou a s malým vnitřním objemem. Naše výrobky navrhujeme tak, aby měly dlouhou životnost. 

 

Skupina Swagelok tlakových, plynových a teflonových hadic v různém provedení

Hadice a ohebné trubky

Vyberte si z různých materiálů jádra, typů výztuh a koncových připojení, které vyhovují prakticky jakémukoli požadavku na tlak a teplotu. Získejte volně ložené hadice, hadicové sestavy a hadice na zakázku ve velikostech 1/8" až 2". V naší nabídce najdete také hadice s kovovým jádrem s odolností do 1 000 °C a hadice s jádrem z PTFE s odolností teplot do 450 °C. Naše flexibilní hadice PFA a vinylové hadice vám navíc poskytnou ještě více chemicky odolné vlastnosti při nízkotlaké aplikaci.

 

Swagelok bezešvé nerezové  a plastové trubky s podpěrným systémem

Trubky a příslušenství

Pořiďte si u nás spolehlivé trubky včetně podpůrných systémů, nástrojů na ohýbání, ohýbaček trubek a nástrojů na řezání a přípravu trubek. V našich katalozích najdete podrobné informace o produktech, včetně konstrukčních materiálů a tlakových a teplotních hodnot. Vyberte si z různých variant trubek, jako jsou opláštěná potrubí, která vám umožní vytvářet systémy s dlouhou životností.

 

Svařovací systém Swagelok v modré barvě s laserovou čtečkou a ovládacím kabelem

Systém orbitálního svařování

Svařujte důsledně a efektivně s orbitálním svařovacím systémem Swagelok®. Získáte nákladově efektivní a spolehlivé orbitální svary metodou GTAW pro trubky z nerezové oceli, trubky a exotické kovy. Orbitální svařovací systémy se snadno používají a umožňují kvalitní svary s menším počtem příprav než ruční metody. Zároveň představují menší riziko požáru, což pomáhá vaší laboratoři nebo výzkumnému zařízení vyhnout se nehodám a zraněním.

 

Swagelok dva manometry s detailem displeje

Měřicí zařízení

Vyberte si z celé řady měřidel určených pro různé podmínky, od nízkého tlaku po náročný provoz. Měřicí zařízení Swagelok® se snadno instalují a můžete je mít i v konfiguracích pro vícenásobnou montáž. Mezi další měřáky, které vám nabízíme, patří snímače tlaku a průtoku, teploměry, průtokoměry a produkty MPC pro miniaturizaci.

 

Čtyřy typy nerezových vzorkovacích lahví Swagelok

Vzorkovací lahve (vzorkovnice)

Zbavte se starostí s přepravou chemikálií. Vyberte si z naší nabídky lahví na vzorky, které jsou v souladu s různými průmyslovými normami pro přepravu. Tyto odolné kovové lahve s tlakovou ochranou také zabraňují úniku vzorků během provozu systému pro odběr vzorků a snadno se čistí.

 

Služby pro výzkum a vývoj

Zpřísňující se bezpečnostní předpisy i nedostatek znalostí o fluidních systémech spolu s tlakem na růst zisků nutí mnoho organizací hledat způsoby, jak zefektivnit systémy a proškolit zaměstnance. Využijte našich odborných znalostí a inženýrských služeb přizpůsobených vašim individuálním potřebám.

Swagelok Custom Solution Zakázková výroba

Konstrukční a montážní služby (Custom Solutions)

Pořiďte si na zakázku fluidní systém, který vyhovuje přesně vašim potřebám. Naši specialisté přizpůsobí osvědčená řešení vašemu provozu nebo mohou převzít váš koncept a vyrobit podle něj finální produkt. S konstrukčními a montážními službami Swagelok můžete snížit své náklady tím, že snížíte počet vlastních kontrol dílů, úsilí při zajišťování kvality, manipulaci s díly, dobu montáže a počet přepracování a zmetků.

Swagelok technická školení

Školení v oblasti fluidních systémů

Objednejte naše praktická školení určená pro inženýry, vedoucí pracovníky a další osoby, které se zabývají instalacemi a kontrolami fluidních systémů. Pomozte svým zaměstnancům vybudovat si důvěru ve vlastní dovednosti tím, že jim umožníte získat základní znalosti o šroubeních, ventilech, regulátorech, hadicích, ohýbání trubek atd. Všechny kurzy vedou instruktoři certifikovaní společností Swagelok a v případě potřeby je možné je vést online.

 

Swagelok služby na místě

Onsite Services

Využijte své fluidní systémy na maximum. Naši certifikovaní specialisté vám pomohou s hodnocením fluidních systémů a přispějí k nalezení cesty, jak zmírnit bezpečnostní a ekologická rizika a zvýšit efektivitu systému. Dále vám dokážeme sestavit plán na odstranění úniků v celém podniku. Zvyšte také spolehlivost systému odběru vzorků nebo nám dovolte zbavit vaše zaměstnance stresu spojeného s údržbou hadic. 

 

Swagelok nauka o materiálech

Školení v oblasti materiálových věd

Naučte se, které slitiny jsou odolné proti korozi a jak průmyslové normy ovlivňují váš výběr materiálů. Správný materiál totiž pomáhá udržet těsnost fluidních systémů. Školení o materiálech Swagelok® je určeno technickým spolupracovníkům, chemikům a všem, kteří se podílejí na procesu výběru materiálů.

 

KOntaktujte našeho specialistu na fluidní systémy 

 

 

Jak jsme pomohli našim zákazníkům?

 

Testovací linka pro míchání plynů v rámci výzkumu a vývoje v chemickém průmyslu

Společnost v tomto oboru nás kontaktovala pro podporu nového projektu zaměřeného na inovativní testovací linku pro míchání plynů. Cílem bylo měřit míru kontaminace například uhlíku, helia, methanu nebo CO2.

Výsledky tohoto výzkumu, který potrvá 4-5 let, mají potenciál do oboru přinést zásadní inovace.

Naším úkolem bylo poskytnout řešení, které bude nejen efektivní, ale také spolehlivé a přesné. Důraz byl kladen na zamezení jakýchkoliv úniků.

  1. Se zákazníkem jsme vybrali vhodné produkty v závislosti na požadovaném tlaku, teplotě a media.
  2. Poskytli jsme elektronický katalog eDTR a online katalog včetně CAD souborů, aby si mohl zákazník sám navrhnout design systému. 
  3. Následně naše technické oddělení pomohlo optimalizovat navržený systém, aby vyhovoval malému prostoru.
  4. Snížili jsme také počet trubek a celkově optimalizovali celý systém v závislosti na nákladech.
  5. Po schválení designu a odsouhlasení nabídky jsme zajistili dodávku všech komponent. Samozřejmě v termínu.

Pro týmy, které budou s novou testovací linkou pracovat, jsme zorganizovali také technické školení, díky němuž zvládne zákazník správnou instalaci všech produktů a především zajistí bezpečnost zaměstnanců.

 

Tato spolupráce nám ukázala, jak důležitá je šíře sortimentu našich produktů a spolupráce s technickým oddělením připraveným upravit produkty podle specifických potřeb zákazníka. Nezbývá než jen čekat, jaké výsledky výzkum této firmy přinese!

Připojte náš tým k tomu svému

 

Včasná dodávka produktů pro výzkum ovzduší díky transparentnosti

Zákazník zabývající se výzkumem pro ovzduší potřeboval kompletní dodávku měřících zařízení a potrubí pro sběr reprezentativních vzorků. Na jejich základě zkoumá globální změny a vliv lidstva na ně. 

Výzva to nebyla technická, jako spíš časová.

Zákazník totiž potřeboval komponenty pro stavbu stanic kontroly ovzduší dodat podle jasného harmonogramu. A to v době, kdy byl na našem trhu nedostatek kapilár.

Náš tým proto velmi efektivně spolupracoval napříč odděleními, aby zařídil včasnou dodávku splňující všechny požadavky na chemickou kompatibilitu materiálu, kvalitu povrchu a tloušťku. Vše jsme operativně konzultovali se zákazníkem a pomohli i zajistit transparentní financování projektu. Díky tomu jsme všechny odpovídající komponenty dodali včas. 

Naše práce při dodávce fluidních systémů zkrátka není vždy jen inženýrského rázu, jsme schopni pomoci ve více aspektech požadavků.

Připojte náš tým k tomu svému

 

 

Jak podporujeme výzkum a vývoj

 

Technické znalosti

Najít odborníky potřebné pro návrh, instalaci a údržbu fluidních systémů může být obtížné. Díky nám můžete předejít nespolehlivým výsledkům testů a důsledkům nebezpečných laboratorních podmínek. Dodržujeme přísné protokoly, kterými se řídí financování projektů. Naši odborníci s vámi budou úzce spolupracovat, abyste dosáhli nejvyšší úrovně přesnosti, spolehlivosti a bezpečnosti procesů. Navrhněte lepší cestu k rozvoji vědeckých možností s našimi specialisty jako vašimi technickými poradci.

  • Poskytujeme snadný přístup k profesionální podpoře, zejména pro nové spolupracovníky laboratoří, kteří potřebují poradit ve chvílích, kdy se cítí nejistí.
  • Můžeme doplnit chybějící dovednosti ve vašem týmu nebo soustředit naše zdroje tam, kde potřebujete pohled odborníka.
  • Předávání znalostí je dalším důvodem, proč si mnoho laboratoří vybírá naše služby. Naše školení patří k nejkomplexnějším tréninkovým programům v oblasti fluidních systémů, které můžete najít.
  • Naše webové stránky jsou navrženy tak, aby vám pomohly rychle vyhledat a specifikovat produkty, které vám pomohou dosáhnout optimálních výsledků.
  • Služby v oblasti konstrukce, montáže a on-site services přinášejí prvotřídní výrobní a inženýrské kapacity až k vašim dveřím (nebo na virtuální schůzku), abyste mohli řešit nové výzvy.

 

Rychlost uvedení na trh

 

Rostoucí technická složitost a neustále se měnící požadavky, zahrnující široký rozsah teplot, průtoků a tlaků, mohou pro laboratorní techniky a chemiky představovat výzvu v podobě správného výběru komponent fluidního systému. Investujeme značné množství času a zdrojů do pomoci s plánováním výzkumu a vývoje v rané fázi. Díky tomu můžete urychlit uvedení na trh s dodavatelem, který zůstává flexibilní ve všech fázích projektu. Náš proces spolupráce s prodejci a inženýry vám také pomůže vyhnout se výdajům za novou infrastrukturu dříve, než je potřeba. 

  • V rámci tohoto modelu vy vyvíjíte duševní vlastnictví, software, návrh a regulační dokumentaci a my poskytujeme řešení pro fluidní systémy, která podporují testování a výrobu v omezeném měřítku.
  • Náš přístup vám pomůže vyhnout se značným časovým a finančním nákladům spojeným s prováděním změn ve fluidních systémech, které mohou také zpomalit váš projekt.
  • Díky sladění našeho prodejního cyklu s vaším výzkumným a vývojovým cyklem vytvářejí naše týmy součinnost projektu od konceptu až po jeho vytvoření, takže se rychleji dostanete na trh.
  • Usnadňujeme také vytvoření správné dokumentace pro váš projekt pomocí certifikátů výrobků a seznamu schválení pro komponenty Swagelok podle odvětví nebo kategorie.

Zaměřeno na preciznost

 

Naše kvalifikovaná obsluha strojů, přísné metody kontroly kvality a kompletní sledovatelnost mají za cíl zvýšit bezpečnost a snížit chybovost všude, kde se používají fluidní systémy. Jsme zodpovědní za celý výrobní proces od začátku do konce, takže se můžete spolehnout, že naše výrobky budou den po dni a test po testu fungovat konzistentně. Od návrhu přes výrobu po distribuci se staráme o detaily, takže se můžete soustředit na své poslání, kterým je rozvoj vědeckých objevů. 

  • Přirozená kvalita šroubení Swagelok® je výhodou starou více než 75 let. Stále znamená, že naše řešení jsou snadno instalovatelná, těsná a na údržbu nenáročná a nevyžadují častou výměnu.
  • Vše provádíme kováním, obráběním, elektrolytickým leštěním, svařováním, montáží a testováním ve vlastních provozech, přičemž všechna šroubení jsou označena naším jménem, typem materiálu a identifikátorem tavby
  • Sledovatelnost surovin je součástí kompletního systému kvality Swagelok (SQS), který umožňuje zefektivnění procesů v celém našem dodavatelském řetězci. Díky tomu můžete zavádět výrobky a nové nápady v kratším čase a s větší jistotou. Poskytujeme přehled specifický pro dané odvětví, například přehlednost při objednávání ventilů vyžadujících certifikaci ASME NQA-1 nebo správný rodokmen pro vakuové a tlakové potrubní systémy pro přenos kryogenních kapalin.
  • Dokážeme také splnit požadavky na speciální čištění a balení součástí podle normy ASTM G93 Level C a také na výrobky s velmi vysokou čistotou (UHP) pro specializované aplikace.
  • Naši specialisté také poskytují technickou podporu pro správné nastavení výrobních platforem a mohou pomoci vašemu R&D týmu splnit cíle v oblasti kvality, efektivity a bezpečnosti pro následnou výrobu.