alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon

Průmyslové stroje a zařízení

Dosáhněte bezpečného, efektivního a spolehlivého provozu svých průmyslových strojů a zařízení. Naše produkty pro fluidní systémy, školení a servisní služby jsou tu pro všechny výrobce, zpracovatele a další provozovatele průmyslových strojů.

Řešení pro vše, co hýbe vaším podnikáním

 

Pomůžeme vám snížit spotřebu chladicích a mazacích kapalin v průmyslových zařízeních a strojích. Pokud vyrábíte hydraulická a pneumatická zařízení, dodáváte stroje na jiné trhy, přímo podporujete výrobce průmyslových zařízení nebo udržujete stroje ve svém závodě, naše fluidní systémy jsou tím nejlepším řešením. Produkty, školení a služby společnosti Swagelok mohou znamenat rozdíl mezi těsným výkonem a únikem zisku v důsledku plýtvání materiálem a neefektivity procesů. 

Víme, co je potřeba, abychom zbavili stresu ředitele výroby, manažery kvality a další osoby, které vyrábějí, udržují nebo provozují průmyslové stroje a zařízení. 

Naše řešení zahrnuje

  • Účinná řešení pro snížení silných vibrací a mechanického namáhání v kritických fluidních systémech.
  • Více standardních a zakázkových možností produktů, aby se výrobní linky nezastavily a servis zůstal v souladu s plánem.
  • Více bezpečnosti a spolehlivosti navržené pro všechny typy aplikací, které vyžadují zásah specialisty.

Pomůžeme vám navrhnout, sestavit, nainstalovat a optimalizovat vše, co posune váš podnik kupředu. 

Aplikace průmyslových strojů a zařízení

Díky širokému spektru výrobků pro fluidní systémy a rozsáhlým znalostem konstrukce průmyslových strojů vám poskytneme podporu při provozu všech typů spojů a propojení. 

Kde oceníte naše produkty:

  • Automatizační a montážní zařízení
  • Ohýbací stroje
  • Kompresory a testovací zařízení
  • Elektromechanické systémy
  • Palivové články
  • Výměníky tepla
  • Hydraulická zařízení
  • Vstřikovací stroje
  • Pneumatická zařízení
  • Lisy a čerpadla
  • Chladicí systémy
  • Válcovny plechů
  • Tepelná zařízení a zařízení pro výměnu tepla
  • Různá doplňková zařízení
 

 

Kontaktujte našeho specialistu na fluidní systémy

 

Produkty pro průmyslové stroje a zařízení

Získejte nejvyšší úroveň integrity aplikací, procesů a přístrojů díky našim produktům pro fluidní systémy.  Každá součást, na kterou se vztahuje naše přenosná omezená doživotní záruka, je výsledkem více než 75 let inženýrské kvality. Řešení jsme navrhli tak, aby udržovala průmyslové stroje v pohybu a zároveň zajišťovala bezpečnost lidí.

Swagelok kompresní šroubení - 6 typů fittings

Kompresní šroubení

Vytvářejte spojení, kterým můžete důvěřovat. Kompresní šroubení Swagelok® vytváří pevné a spolehlivé spoje, které obstojí v náročných podmínkách prostředí s vysokým rizikem a vibracemi. Naše kompletní portfolio zahrnuje trubkové, svařované, vakuové a další tvarovky, vč. PFA tvarovek. Všechny se snadno instalují, demontují a opětovně montují v různých situacích. 

 

Dva kulové ventily Swagelok řady GB 60

Ventily

Získejte vyšší spolehlivost a nižší náklady na údržbu s našimi jednodílnými kulovými ventily pro přístroje (řada 40) a třídílnými kulovými ventily pro procesní/nástrojové aplikace (řada 60). Dále u nás najdete ventily řady GB, které přinášejí zjednodušenou instalaci do aplikací s vysokým průtokem. Nabízíme také jehlové ventily s integrální membránou, zpětné a přepouštěcí ventily, ventily s vlnovcovým těsněním a kuželové ventily pro zajištění spolehlivého výkonu ve všech typech průmyslových zařízení. 

 

Skupina Swagelok tlakových, plynových a teflonových hadic v různém provedení

Hadice a ohebné trubky

Vybírejte z široké nabídky hadic pro prakticky všechny tlakové a teplotní požadavky. Nabízíme pryžové a termoplastové hadice i hadice s kovovým jádrem, které jsou dimenzovány na teplotu až 1 000°C. Hadice s PTFE jádrem a hadice s PFA jádrem vám poskytnou chemicky odolnější vlastnosti pro nízkotlaké aplikace. V nabídce najdete také flexibilní hadice PFA a vinylové hadice pro aplikace, kde je zapotřebí také průhlednost pro sledování průtoku systémem. Rádi vám také pomůžeme s krimpováním a dalšími službami v oblasti montáže a správy hadic.

 

Swagelok bezešvé nerezové  a plastové trubky s podpěrným systémem

Trubky a příslušenství k trubkám

Získejte spolehlivé trubky a trubky s malými průměry, které svými vlastnostmi obstojí ve vašich průmyslových strojích. Nabízíme kompletní řešení v podobě nerezových, svařovaných, kuželových a závitových trubek. Dále středotlaké a vysokotlaké, plášťové a izolační, elektricky a parotěsné trubky 304/304L. V naší nabídce najdete také trubky s vysokou a velmi vysokou čistotou. Svůj systém můžete vybudovat také díky příslušenství pro trubky, které vám pomůže řezat, ohýbat, odhrotovat a podepírat trubky tak, aby těsnily a měly dlouhou životnost.

 

Skupina regulátorů tlaku Swagelok se zelenými rukojeťmi

Regulátory

Vyberte si regulátory pro různé požadavky na průmyslové fluidní systémy na jednom místě. Nabízíme redukční, protitlakové nebo speciální regulátory přizpůsobené vašim strojům a zařízením, včetně konstrukčních materiálů, tlakových a teplotních hodnot, možností a příslušenství. Zeptejte se také našich specialistů na modely pro odpařování a řešení pro výměnu plynových lahví.

 

Swagelok dva manometry s detailem displeje

Měřicí zařízení

Získejte přesné a spolehlivé měření pro průmyslovou výrobu a procesní aplikace s měřicími přístroji Swagelok®. K dispozici máte mnoho možností rozsahu, velikostí číselníku, připojení a montáže. Tlakoměry řady PGI lze objednat neplněné nebo plněné kapalinou, zatímco tlakoměry řady PBG jsou určeny pro výrobce panelů. Mezi další měřáky, které nabízíme, najdete snímače tlaku, snímače průtoku a teploměry.

 

Banner pro Swagelok rychlospojky

Rychlospojky

Vybírejte z celé řady rychlospojovacích šroubení, která vám umožní rychlou a jednoduchou obsluhu bez kroucení, otáčení nebo vyprošťování. Tato šroubení jsme zkonstruovali tak, aby minimalizovala úniky kapalin a průnik vzduchu do systému. Naše kompletní řada rychlospojek zahrnuje varianty s plným průtokem, přístrojové, miniaturní a s teflonovým těsněním.

 

Svařovací systém Swagelok v modré barvě s laserovou čtečkou a ovládacím kabelem

Svařovací systémy

Získejte nákladově efektivní a spolehlivé orbitální sváry plynovým wolframovým obloukem (GTAW) pro trubky i potrubí. Orbitální svařovací systém Swagelok® M200 nabízí přesnost a kontrolu v kombinaci se snadným ovládáním pomocí dotykové obrazovky. To oceníte především na projektech vyžadující důsledný a efektivní přístup ke svařování.

 

Služby pro průmyslové stroje a zařízení

Maximalizujte výkon, zamezte plýtvání a zvyšte efektivitu procesů. Naši inženýři vám pomohou diagnostikovat jakýkoli problém, udržet vysoce přesný provoz strojů a zajistit rychlejší návrat průmyslových zařízení do provozu. Využijte další technické služby společnosti Swagelok® k vytvoření konzistentních výsledků.

Swagelok Custom Solution Zakázková výroba

Konstrukční a montážní služby (Custom Solutions)

Získejte sestavu fluidního systému na míru. Od jednoduchých sestav po kompletní panely a skříně, vše vyrobíme a vybavíme našimi produkty. Můžeme také zajistit kabeláž, automatizaci, převodníky, relé, čerpadla a další prvky s využitím možností 3D CAD modelování pro optimalizaci vašeho návrhu. Bez ohledu na parametry obdržíte pouze sestavy fluidních systémů nejvyšší kvality, otestované a zkontrolované. Zajistěte si také zakázkové hadicové sestavy včetně teflonových, PFA, termoplastických a pryžových hadic.

 

Swagelok CAD služby

Služby CAD

Využijte přístup k naší kompletní knihovně CAD obsahující více než milion šablon a prodejních výkresů v různých 2D nebo 3D formát a v různých jazycích. V dnešním rychle se měnícím světě mohou rychlost, přesnost a flexibilita znamenat výhru oproti konkurenci. Využití 3D modelování CAD vám poskytuje preciznost a kontrolu, minimalizuje chyby a přepracování, zvyšuje efektivitu a ponechává vám více času, abyste se mohli soustředit na celkový proces návrhu.

 

Swagelok technická školení

Školení v oblasti fluidních systémů

Řešte běžné problémy s jistotou a lehkostí díky našim školením. Hloubkové, praktické kurzy vedou zkušení certifikovaní instruktoři. Naučte se vybírat hadice, ventily a regulátory a řešit problémy nebo montovat šroubení. Zjistěte, jak na orbitální svařování, nebo jak vybrat správné materiály odolné proti korozi, způsoby ohýbání trubek a jak správně navrhnout, obsluhovat a udržovat systém odběru vzorků.

 

Swagelok služby na místě

On-site services

Zlepšete výkon, produktivitu, spolehlivost a bezpečnost svých fluidních systémů. Naši technici vám přímo na místě pomohou vyhodnotit vaše systémy, poradí s postupy instalace a doporučí vylepšení systému. Zároveň pomohou identifikovat rizika pro životní prostředí. Zjistěte více informací o optimalizaci fluidních systémů, zvýšení spolehlivosti, identifikaci úniků plynu a o tom, kde váš závod možná ztrácí energii, a jak může být efektivnější.

 

Swagelok Gas Distribution Program

Gas Distribution Program (GDP - sekce pod produkty)

Neztrácejte čas specifikací a pořizováním nových rozvodů plynu. Navrhneme a sestavíme modulární subsystémy a dodáme plně otestované panely. Všechna řešení jsou vysoce přizpůsobitelná s mnoha dostupnými modifikacemi. Pokud se systémy pro rozvod plynu budou snadno používat a udržovat, bude váš provoz efektivnější.

 

Swagelok globální projekty - dva engineeři

Globální projekty

Mějte po boku partnera s globálním dosahem, který vám pomůže řídit investiční projekty napříč kontintenty. Naš široké možnosti a odborné znalosti vám pomohou držet krok a získat podporu kdekoli na světě. Bez ohledu na to, jak složitý váš projekt bude, získáte specializovaný servisní tým a síť více než 200 globálních prodejních a servisních center. Společně vám pomůžeme projít předpisy, dokončit váš projekt včas a projít všemi schvalovacími procesy. 

 

KOntaktujte našeho specialistu na fluidní systémy 

 

Jak podporujeme průmyslová strojní zařízení

 

Lokální podpora

 

Nedostatek času, frustrace a přepracování konstruktérů a průmyslových strojů a zařízení nás vede k tomu efektivně řešit problémy, ne pouze prodávat výrobky. Skutečné odborné znalosti fluidních systémů se hledají těžko a hodnota konzultace se specialistou nelze snadno změřit. Přesto vám nabízíme pomoc s optimalizací výkonu vašich fluidních systémů. 

Naše služby pro podporu vašeho podnikání:  

  • Konstrukce prototypů a služby vývoje produktů, jakož i sériové výroby sestav i subdodavatelských komponentů.
  • Možnosti správy zásob dodavatelem (VMI) pro rychlé a přesné uspořádání, označování a přeobjednávání, včetně pečlivě spravovaných konsignačních skladů.
  • Spěšné dodávky a zásoby dílů „just-in-time“ (JIT) pro řešení dalších problémů se skladováním.
  • Programy pronájmu a půjčování zařízení fluidních systémů pro specializované zakázky.
  • Veškeré regulační certifikáty a certifikáty shody, které váš projekt vyžaduje, kde a kdy je potřebujete.
 

Poskytovatel řešení

 

Pomůžeme vám zvládnout různé problémy, které negativně ovlivňují vaši produktivitu a ziskovost. Víme, kolik nepříznivých účinků mají vibrace na průmyslová zařízení nebo jak obtížné je instalovat a udržovat komponenty kvůli omezenému prostoru na zařízení namontovaném na ližinách. 

Díky vynikajícímu standardu kvality výrobků, komplexním službám v oblasti konstrukce a montáže, řešením na míru, a poradenství vám navrhneme další způsoby, jak udržet váš podnik v chodu.

  • Field Engineering - vynikáme ve zlepšování výkonnosti a spolehlivosti fluidních systémů pro často obsluhované stroje a zařízení.
  • Pohodlný přístup k technické dokumentaci k produktům vám pomůže rychle a snadno najít řešení Swagelok pro vaše využití.
  • Produkty pro strojírenské provozy, které podporují výrobce průmyslových zařízení, včetně svařovacích šroubení, svařovacích adaptérů a adaptérů pro SAE/MS a metrické šroubení ISO/BSP.
  • Asistence při návrhu a integraci systémů a modulů, panelů a subsystémů pro rozvod plynu, předsazených trubkových spojů nad 1 palec a mnoho dalšího.

 

Přínos pro bezpečnost

 

U průmyslových strojů a zařízení existuje mnoho potenciálních rizik, kterým můžete předejít díky konzultacím se specialisty na fluidní systémy. Tyto systémy často přepravují vysokotlaké a vysokoteplotní kapaliny a plyny, které mohou v případě poruchy zvýšit obavy o zdraví, bezpečnost a životní prostředí. Tam, kde selhání nepřipadá v úvahu, pomůžeme vašim inženýrům a technikům zavést různé strategie, které zachovají bezpečnost vašich fluidních systémů, zejména ve fázi plánování a návrhu. 

S čím vám pomůžeme:

  • Problémy s vyrovnáním a omezením prostoru jsou u průmyslových strojů běžné a lze je zjednodušit pomocí naší rozsáhlé nabídky trubkových adaptérů. Pomůžeme vám se vyhnout chybnému nastavení pomocí polohovatelných šroubení nebo vytvořit spolehlivější utěsněné spoje pomocí trubkových adaptérů.
  • Pokud je použití fluidního systému v rámci konstrukce stroje rozhodující, lze ušetřit čas dodáním dílčích sestav.
  • Zaměřujeme se na funkci vašich strojů a dodáváme součásti a sestavy, které jsou vhodné pro vysoké teploty, které odolávají i vysokým tlakům a na které se lze spolehnout. Naše oddanost konstrukci fluidních systémů, údržbě a školení obsluhy pomáhá zajistit všestranně bezpečnější provoz pro vaše zaměstnance