alert icon
Tyto internetové stránky nepodporují Internet Explorer 8 nebo 9. Použít jiný prohlížeč.
Skrýt hlášení hide icon

Přírodní vědy

Víme, jak je pro výrobce zdravotnických přístrojů a léčivých přípravků důležitá kvalita, rychlost uvedení na trh a kontrola nákladů. Proto nabízíme produkty, fluidní systémy a související služby, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů.

Produkty pro zdravotnické přístroje a léky světové úrovně

 

Podporujeme společnosti vyrábějící zdravotnické prostředky, farmaceutické, biofarmaceutické a biotechnologické společnosti. Naše výrobky pro fluidní systémy a související služby poskytují bezpečný a spolehlivý provoz v nejhygieničtějších a nejsterilnějších výrobních prostředích. Nabízíme komponenty a sestavy, které lze snadno instalovat, demontovat pro čištění a znovu smontovat, a to vše bez snížení kvality.

Naši specialisté vám pomohou zvládnout zátěž, která je spojena s konstrukcí přístrojů a výrobou léků určených k péči o lidské zdraví.

Obraťte se na nás v těchto oblastech:

  • Konstrukční a montážní služby na míru vašemu podnikání, které vám pomohou rychle uvést váš zdravotnický prostředek nebo lék na trh.
  • Zachování vysokého stupně přesnosti a čistoty v průběhu výrobních procesů a klinických postupů pro optimální výsledky.
  • Orientace ve složité škále součástí fluidních systémů a dodržování průmyslových norem, jako jsou ISO 9001, 13485 a 14971.
  • Zlepšování provozní efektivity a snižování nákladů navzdory náročným dodacím lhůtám a narůstajícím logistickým výzvám souvisejícím s produkty a materiály.

Spojujeme výrobce s komponenty a sestavami, které pomáhají jejich strojům a zařízením spolehlivě fungovat. Swagelok je místem, kam se vždy můžete obrátit pro produkty a technické poradenství.

Swagelok je pro firmy, kterým záleží na lidech

Naše produkty a služby podporují odvětví life sciences při navrhování a výrobě těchto produktů:

  • Farmaceutika a biofarmaceutika
  • Biotechnologie
  • Kosmetika
  • Systémy pro dodávku a regulaci plynu ve zdravotnických zařízeních a výzkumných laboratořích
  • Zdravotnické vybavení pro kritické operace srdce a mozku
  • Zdravotnické prostředky, jako jsou respirátory a čističky vody

 

kontaktujte našeho specialistu na fluidní systémy

Produkty pro průmyslové stroje a zařízení

Pokud si nás vyberete jako dodavatele fluidních systémů, najdete u nás širokou nabídku standardních i zakázkových komponent a sestav. Na všechny výrobky se vztahuje omezená doživotní záruka společnosti Swagelok. Vše, co navrhujeme, vyrábíme a konstruujeme, vám pomůže dosáhnout nejvyšší úrovně kvality aplikací, procesů a přístrojů. Níže jsou uvedena některá z mnoha řešení, která poskytujeme pro výrobu zdravotnických prostředků a léčiv.

Swagelok kompresní šroubení - 6 typů fittings

Kompresní šroubení

Vyberte si  ze standardních i speciálních trubkových šroubení a adaptérů z mnoha slitin a konfigurací. Jejich spolehlivost je ověřena již přes 75 let. Těsnost, plynotěsnost a snadná instalace, demontáž a montáž podporují bezpečný a spolehlivý provoz strojů každý den.

Dva kulové ventily Swagelok řady GB 60

Ventily

Získejte spolehlivé procesní a přístrojové ventily, které nevyžadují náročnou údržbu. Kulové ventily Swagelok® řady 40 a 60 jsou známé svou odolností a schopností vyhovět široké škále podmínek v oblasti life sciences. Obraťte se na nás také pro dodávku zpětných, jehlových, dávkovacích nebo pojistných ventilů. Nabízíme i membránové, vlnovcové a kuželové ventily splňující nejvyšší požadavky na čistotu.

 

Skupina Swagelok tlakových, plynových a teflonových hadic v různém provedení

Hadice a ohebné trubky

Objevte sanitární hadice, které splňují specifikace pro prostředí čistých prostor a další hygienické aplikace. Vysoce flexibilní hadice s hladkým jádrem z PFA splňují požadavky nařízení FDA 21CFR část 177.1550, USP 87, 88 třída VI a 3-A. Hadice s hladkým jádrem z PTFE zajišťují chemickou kompatibilitu, odvodnitelnost a flexibilitu a je v souladu s předpisy FDA a USP třídy VI. K dispozici jsou průmyslové standardní koncovky i vlastní přípojky a délky hadic, včetně možností ochranných návleků a štítků na hadice.

 
 

Swagelok Gas Distribution Program

Gas Distribution Systems

Pořiďte si systém dodávek plynu pro váš výrobní závod, kliniku nebo laboratoř. O návrh a montáž systému se postaráme my, vy řešíte pouze instalaci. Naše standardní panely pro dodávku plynu dodáváme kompletně sestavené a otestované. Všechny systémy jsou vysoce konfigurovatelné s funkcemi a úpravami podle vašich požadavků.

 

Skupina regulátorů tlaku Swagelok se zelenými rukojeťmi

Regulátory

Získejte od svých regulátorů vlastnosti, jaké potřebujete. Redukční, protitlakové a speciální regulátory Swagelok udržují tlak a minimalizují pokles v širokém rozsahu tlaků a průtoků. Náš tým vám pomůže s doporučením, konfigurací a montáží.

 

Svařovací systém Swagelok v modré barvě s laserovou čtečkou a ovládacím kabelem

Svařovací systémy

Vytvářejte kvalitní opakovatelné orbitální svary plynovým wolframovým obloukovým svařováním (GTAW) pro trubky i potrubí. Náš lehký, přenosný svařovací systém vám poskytne přesnost, kontrolu a ovládání pomocí dotykové obrazovky. Můžete se tak spolehnout, že svařování bude vždy důsledné a efektivní. Funkce monitorování a záznamu v reálném čase také zefektivňují dokumentaci pro snadné dodržování průmyslových požadavků.

 

Banner pro Swagelok rychlospojky

Rychlospojky

Vybírejte z celé řady rychlospojovacích šroubení, která vám umožní rychlou a jednoduchou obsluhu bez kroucení a otáčení. Tato šroubení jsme zkonstruovali tak, aby minimalizovala úniky kapalin a průnik vzduchu do systému. Naše kompletní řada rychlospojek zahrnuje varianty s plným průtokem, přístrojové, miniaturní a s teflonovým těsněním.

 

Swagelok bezešvé nerezové  a plastové trubky s podpěrným systémem

Tenkostěnné bezešvé trubky

Objednejte si trubky s malým průměrem, které tvoří páteř fluidních systémů. V porovnání s běžným potrubím snižují trubky s malým průměrem (až do 2 palců [51 mm] O.D.) počet spojů, a tím i potenciálních míst netěsnosti. Zajišťují tak větší těsnost systému.

 

Swagelok dva manometry s detailem displeje

Měřicí zařízení

Vyberte si ze široké nabídky manometrů určených pro všechny podmínky od vakua po náročný provoz. Díky připojení umožňující vícenásobnou montáž naše měřicí zařízení pohodlně instalujete. Nabízíme také další měřicí přístroje včetně převodníků tlaku, průtokoměrů a teploměrů.

 

Služby pro průmyslové stroje a zařízení

Víme, že potřebujete těsná řešení, stálou kvalitu, včasné dodávky a bezpečnou a spolehlivou distribuci plynu. To vše nabízí fluidní systémy Swagelok. Naši inženýři vám pomohou vytvářet konzistentní a předvídatelné výsledky pro výrobní a výzkumná zařízení od stanovení potřeb přes školení personálu po identifikaci příčin problémů.

 

Swagelok Custom Solution Zakázková výroba

Konstrukční a montážní služby (Custom Solutions)

Laboratorní aplikace vyžadují komponenty s vyšším tlakem, a my jsme partner, který vám pomůže v jednotlivých fázích výzkumu a vývoje. Jsme tu pro vás od prototypování po schvalování konečného návrhu fluidních systémů, abyste se mohli soustředit na výrobní prostředí. 

 

Swagelok Gas Distribution Program

Gas Distribution Program

Zlepšete přesnost, opakovatelnost a dobu provozuschopnosti vašich procesů a zaměřte se na bezpečnost obsluhy. Naše standardizované, konfigurovatelné a zdokumentované systémy distribuce plynu vám pomohou pracovat s optimální efektivitou a přesto bezpečně.

 

Swagelok management hadic

Poradenské služby pro systémy hadic

Eliminujte problémy související s hadicemi. Naši zkušení odborníci projdou vaše provozy a zjistí, jak optimalizovat fluidní systém. Díky tomu zůstanete produktivní, ziskoví a minimalizujete bezpečnostní problémy a nákladné prostoje. Jako výstup z prohlídek obdržíte podrobnou zprávu obsahující celková zjištění a doporučení ke zlepšení včetně priorit.

Swagelok technická školení

Školení v oblasti fluidních systémů

Vyzrajte na každodenní výzvy díky certifikovaným školením, která zahrnují základní znalosti o šroubeních, ohýbání trubek a správě hadic. Pomůžeme vám také s výběrem ventilů a používání regulátorů. Zeptejte se našich specialistů na možnosti školení na místě a virtuálního školení.

 

Swagelok orbitální svařování

Školení orbitálního svařování

Školení orbitálního svařování pro vaše zaměstnance vám může pomoci překonat problémy spojené s rozsáhlým nedostatkem pracovníků. Využijte co nejvíce možností moderního orbitálního svařování díky našemu pětidennímu školení.

 

Swagelok skladový systém

Místní skladové zásoby

Pomůžeme vám s optimalizací zásob, jejich uspořádáním, označením a doobjednáním, abyste předešli výpadkům zásob a snížili riziko prostojů. Eliminujte transakční poplatky a vyhněte se zahlcení nadbytečnými položkami díky pečlivě řízeným službám inventarizace na místě.

 

KOntaktujte našeho specialistu na fluidní systémy 

 

Jak podporujeme přírodní vědy

 

Vývoj nových produktů

Investováním času a zdrojů do rané fáze výzkumu a vývoje koncepčních zdravotnických prostředků a léčiv se stáváme hlavním zdrojem na cestě k úspěšnému výsledku vašeho projektu. Naše spolupráce v oblasti prodeje a návrhu vám umožní soustředit se na vývoj nových technologií a zároveň zůstat flexibilní. To vám také pomůže vyhnout se výdajům na novou infrastrukturu dříve, než je zapotřebí pro sériovou výrobu.

  • V rámci tohoto modelu vy vyvíjíte duševní vlastnictví, software, návrh a regulační dokumentaci a my poskytuje odborné znalosti v oblasti kontroly a zadržování kapalin spolu s infrastrukturou pro podporu prvotní výroby a testování. Podporujeme také rozvoj vašeho personálu prostřednictvím předávání znalostí.
  • Náš přístup vám pomůže vyhnout se značnému úsilí a nákladům, které jsou spojeny se změnami již schválených zdravotnických prostředků a technologií, kdy změny v konstrukci, výběru komponent, tvaru nebo funkci vyžadují nové posouzení.
  • Díky sladění našeho prodejního cyklu s vaším cyklem vývoje nového výrobku vytváříme synergie projektu od konceptu po jeho vytvoření, takže se rychleji dostanete na trh.
     

Splnění očekávání kvality

Chápeme přísná očekávání, která mají globální výrobci zdravotnických prostředků na validaci a kontrolu změn. Proto nikdy nepolevujeme, pokud jde o kvalitu. Již více než sedm desetiletí prokazujeme své odhodlání navrhovat, vyrábět a dodávat spolehlivé součásti fluidních systémů. Dnes nás zákazníci žádají, abychom rozšířili naši nabídku a našli nové způsoby, jak jim pomoci řešit nově vznikající problémy.

Vyvíjíme tyto nové produkty, které musí splňovat vysoké standardy kvality. Systém kvality Swagelok (SQS) je systém řízení podniku, který umožňuje zlepšování procesů v celém našem dodavatelském řetězci.

  • SQS nabízí rychlejší a jednodušší způsob zavádění nových výrobků a služeb a zavádění nových iniciativ a procesů. Díky systému SQS můžeme lépe předvídat měnící se potřeby a trvale poskytovat vysoce kvalitní výsledky.
  • Většina celosvětových auditů výrobců zdravotnických prostředků je zaměřena na normy ISO 9001 a ISO 13485. SQS nám umožňuje tyto požadavky splnit nebo překročit.
     

Dosahování standardů shody

Víme, co vše je nutné pro udržení odpovídajícího standardu kvality. Pomáháme výrobcům zdravotnických prostředků a léčiv důsledně plnit požadavky zákazníků a předpisů, jako jsou ISO 13485:2016 a ISO 14971:2019.

  • Dosažení a udržení shody s normami ISO může vyžadovat značné dodatečné pracovní postupy, dokumentaci a náklady. Díky tomu, že zákazníky zapojujeme již v rané fázi plánovacího procesu, důkladně porozumíme jejich potřebám. To nám pomáhá dodávat produkty a řešení, které jsou v souladu s platnými předpisy a kritérii přijatelnosti rizik.
  • Jsme dobře obeznámeni se zavedenými předpisy FDA o systému kvality (QSR), které se zabývají návrhem a validací zdravotnických prostředků, jakož i správnou výrobní praxí. Můžeme vám pomoci ušetřit v souladu s předpisy a výkonem zařízení.