Teflonové hadice Swagelok - flexibilita fluidních systémů
Swagelok PTFE hadice činí instalaci snadnější
Jednou z největších výhod teflonové hadice oproti závitovému potrubí je její pružnost. Avšak i hadice má své limity. Při silném stlačení hadice se zvýší tlak v přípojných bodech a v krajním případě může hadice dokonce prasknout. To je však případ obyčejné teflonové hadice.
Swagelok svými PTFE hadicemi řady X, S, a W nastavil nové standardy v pružnosti hadic a to při současném zachování pevnosti. Tajemství spočívá v jedinečném procesu, který pro posílení pružnosti a odolnosti vůči tlaku i odření kombinuje nekovové opletení na vnějším povrchu extrudovaného PTFE jádra s hladkým vnitřním průřezem s následným opletením z korozivzdorné oceli. Další varianty zahrnují silikonový plášť a vnitřní izolační vrstvu.
Jedinečný způsob opletení zajišťuje, že je k ohýbání hadice potřebná menší síla. A hadice, které k ohnutí vyžadují menší sílu, se zejména ve stísněných prostorech instalují mnohem snadněji.
Menší poloměr ohybu a schopnost kompenzace pohybu
PTFE hadice společnosti Swagelok nemají neduhy obyčejných teflonových hadic. Je u nich možné použít menší poloměry ohybu a snadněji také kompenzují pnutí při pohybu. Opletení se chová podobně jako forma při ohýbání trubky, zabraňuje vzniku oválného profilu a zploštění hadice. Tato charakteristika se nazývá „ohybová pevnost“ a znamená vyšší odolnost při vytváření ohybů o malém poloměru.
Skutečné průměry
Další výhodou PTFE hadic společnosti Swagelok je, že je vám skutečně dodána hadice o objednaném průměru. Něktěří výrobci ve svých specifikacích uvádí vnější průměr. Ale médium přepravujete uvnitř hadice. Jakmile je tedy hadice prodávána jako čtvrtpalcová, tvoří část tohoto rozměru tloušťka stěny. V závislosti na tloušťce stěny, může pokles průtoku dosáhnout až 30 procent. Swagelok však tyto série PTFE hadice definuje jejich vnitřním průměrem. Objednáte-li si tedy čtvrtpalcovou hadici, dostanete hadici s plně využitelným čtvrtpalcovým průměrem.
Zabránění vzniku statické elektřiny
Swagelok PTFE hadice jsou k dispozici ve variantě s antistatickým jádrem s uhlíkovým vnitřním povrchem. Jakákoliv elektrostatická elektřina je odvedena do jednotlivých koncovek šroubení a poté svedena pomocí uzemnění. Tím je zabráněno vzniku nežádoucích elektrostatických výbojů.
Zvolte hadici, která bude vhodná pro vaši aplikaci
Vyberte si některou ze Swagelok PTFE hadic řady X, S, nebo W.
PTFE hadice řady X je vyrobena s využitím jedinečného procesu oplétání, který kombinuje nevodivé vnitřní opletení na hladkém PTFE jádru pro zvýšení odolnosti jádra vůči ohybu a zvýšení pružnosti s opletením vnějším. Toto opletení je vyrobeno z korozivzdorné oceli 304 pro ochranu hadice před odřením a zvýšení její odolnosti vůči tlaku. Je používána zejména v aplikacích, ve kterých je vyžadována chemická kompatibilita a výjimečná pružnost.
PTFE hadice řady S je hadice řady X se silikonovým pláštěm, díky kterému získává hladký, snadno čistitelný, nekontaminující povrch a izolaci proti přenášení tepla z přepravovaných médií.
PTFE hadice řady W je hadice řady S s vnitřním izolačním ovinutím, které v mnoha aplikacích odstraňuje nutnost použití vnější izolace. Řada W je standardně dodávána s hladkým vnitřním průřezem z PTFE s uhlíkovým plnivem pro aplikace, ve kterých je nutné odvádění statické elektřiny. Barvu silikonového pláště lze vybrat z několika barev a to z červené, černé, modré nebo bílé.
Všechny tyto hadice jsou k dispozici u naší společnosti s možností přizpůsobení délky potřebám vaší aplikace a výběru z mnoha typů koncovek. Pokud tyto čtyři hadice vaší aplikaci nevyhovují, podívejte se do našeho katalogu hadic Swagelok a nalezněte tu pravou. Rádi vám s výběrem vhodné hadice pomůžeme.