API Plan 62 Abkühlung von externer Quelle
API Plan 62 liefert ein externes Kühlfluid an die atmosphärische Seite der Dichtung. Eine typische Anwendung in einer Raffinerie ist, Verkokung auf Dichtungsoberflächen in heißem Kohlenwasserstoffeinsatz durch Dampfkühlung zu verhindern. Stickstoff oder sauberes Wasser können auch verwendet werden, um die atmosphärische Seite der Dichtung abzuschrecken, zu kühlen und zu reinigen.
Zu sehen sind die im Bausatz enthaltenen Bauteile und einige optional erhältliche Bauteile.
Dieser Plan:
Verhindert die Bildung von Feststoffen, oder entfernt diese von der atmosphärischen Seite der Dichtungsoberflächen.
Plan 62 ist als Nachrüstsatz erhältlich. Der Bausatz kann Folgendes enthalten:
- Swagelok Rohrverschraubungen
- Ventilblock der Serie V mit 2 Ventilen
- Rückschlagventile der Serie CH
- Nadelventile der Serie N
- Manometer der Serie PGI
- Swagelok Gewindefittings
- Bimetall-Thermometer
- Schutzrohr-T-Stücke der Serie TTW
- Kondensatabscheider-Teststation der Serie TVA
- Kondensatabscheider
- Rohrnippel
Siehe Seite 77 im Leitfaden für Gleitring-Dichtungssysteme für zusätzliche Details und Bestellinformationen. Für Informationen zu optional erhältlichen Bauteilen wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum.