Plan API nº 62 – Fluide de refroidissement provenant d’une source extérieure
Le dispositif API nº 62 achemine un fluide de refroidissement provenant d’une source extérieure jusqu'à la garniture côté atmosphère. Dans une raffinerie, ce dispositif est généralement utilisé avec des hydrocarbures chauds pour empêcher l’encrassement des faces de la garniture en utilisant un refroidissement à la vapeur. Il est également possible d’utiliser de l’azote ou de l'eau propre pour refroidir et nettoyer la garniture côté atmosphère.
Les composants du kit, dont certains sont optionnels, sont les composants mis en valeur sur le schéma.
Ce dispositif :
Empêche ou élimine les dépôts de matières solides sur la garniture côté atmosphère
Le dispositif nº 62 est disponible sous la forme d’un kit prêt à monter sur site. Le kit peut contenir les composants suivants :
- Raccords pour tubes Swagelok
- Manifolds à 2 vannes série V
- Clapets anti-retour série CH
- Vannes à pointeau série N
- Manomètres série PGI
- Raccords filetés Swagelok
- Thermomètre avec spirale bimétallique
- Té avec sonde thermométrique série TTW
- Dispositif de test de purgeur de vapeur série TVA
- Purgeur de vapeur
- Mamelon fileté
Des détails supplémentaires ainsi que les informations nécessaires pour commander figurent à la page 77 du Guide des applications des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques. Pour plus d'informations sur les composants optionnels, contactez votre point de vente et centre de services agréé Swagelok.