Neuer Kugelhahn für Anwendungen mit hohem Durchfluss von Swagelok - Serie GB
Die neue Kugelhahnserie GB von Swagelok® bringt zusätzliche Sicherheit und vereinfachte Montage für Anwendungen mit hohem Durchfluss
Ein vielseitiges Ventil für vollen Durchfluss, das für den erweiterten Betrieb in rauen Umgebungen bei Arbeitsdrücken von 413 bar (6000 psig) konzipiert ist.
SOLON, Ohio — (1. Juni 2020) — Swagelok—ein führender Anbieter von Fluidsystemprodukten, -Baugruppen und damit verbundenen Dienstleistungen—hat die Markteinführung eines neuen Ventils mit Vollbohrung und bidirektionalem Durchfluss angekündigt–den leistungsfähigen Kugelhahn der Serie GB von Swagelok®. Das neue Ventil liefert hohe Durchflussraten bei einem Arbeitsdruck von 413 bar (6000 psig) bei gleichzeitig vereinfachter Montage, weniger Nacharbeitungsanforderungen und zuverlässiger Absperrleistung, um Mitarbeiter zu schützen und Systeme in zahlreichen anspruchsvollen Anwendungen effizient zu betreiben.
Kugelhähne der Serie GB von Swagelok können auch als Allzweck-Kugelhahn eingesetzt werden. Beispiele für ideale Anwendungen für das Ventil umfassen hydraulische, Einspritz- und Brandbekämpfungssysteme in der Öl- und Gasindustrie; Isolierung für komprimierte Druckgas-(CNG)-Fahrzeuginfrastruktur; sowie Isolierung in hoch korrosiven Alkylierungsanswendungen in der chemischen und Petrochemie-Branche. Gemeinsam mit Swageloks vielfältigem Angebot an Rohrverschraubungen, Schläuchen und Instrumentventilen gestattet der neue Kugelhahn Kunden den Bau eines kompletten für 413 bar (6000 psig) Druck ausgelegten Fluidsystems mit Rohrdurchmessern von bis zu einem Zoll ausschließlich mit Swagelok-Bauteilen.
Für Bauunternehmen (EPC) und Fluidsystempaket-Anbieter liefert der Kugelhahn der Serie GB von Swagelok Wert indem die Zeit und Kosten reduziert werden, die notwendig sind, um die Leistung der Bauteile, die in industriellen Anwendungen mit hohem Durchfluss installiert sind, zu überprüfen und die Teile zu installieren.
- Das Ventil gestattet schnelles und einfaches Einrichten mit Durchfluss in beide Richtungen und verhindert so eine falsche Montage. Integrierte Swagelok-Endanschlüsse in Größen zwischen 3/8 bis 1 Zoll vereinfachen das Systemdesign noch weiter und reduzieren den Arbeitsaufwand und die Menge an erforderlichen Bauteilen.
- Das Potenzial für Lecks oder kostspielige Nacharbeiten wird durch 100%ige Baugruppentests reduziert, mit denen garantiert wird, dass die Kugelhähne der Serie GB von Swagelok ab Werk den Spezifikationen entsprechen. Die Körperabdichtung wird mit hydrastatischen Drucktests bei 1,5-fachen Arbeitsdrücken überprüft.
- Das Ventil ist so konstruiert, das einfache kundenspezifische Anpassungen möglich sind. Es verfügt über ein Schraubenmuster, das als Montagepunkt für einen optionalen Absperrgriff oder einen optionalen Schalttafeleinbau verwendet werden kann, sowie einen Bügel, der mit einem pneumatischen ISO 5211-Steuerkopf kompatibel ist. Durch die Fähigkeit, Kugelhähne der Serie GB vor Ort beliebig zu konfigurieren ermöglicht in einigen Fällen Effizienz im Bestandmanagement von Ventilen mit vollem Durchfluss durch weniger SKUs.
Kugelhähne der Serie GB von Swagelok liefern Eigentümern und Betreibern auch langfristige Vorteile dank ihrer Eigenschaften, Werkstoffe und Designoptionen, die dabei helfen, Mitarbeiter zu schützen und das Leben von Bauteilen in anspruchsvollen Umgebungen zu maximieren.
- Bei der Entwicklung des Ventils wurde besonders auf die Sicherheit geachtet und es weist ein zum Patent angemeldetes, mechanisch gesichertes Endschraubendesign auf, mit dem das Risiko einer versehentlichen Demontage oder Leckagen reduziert wird. Ein bewährtes leckdichtes Spindeldichtungsdesign mit ausblassicherem Schaft liefert zusätzliche Zuverlässigkeit.
- Um Korrosion in rauen Umgebungen zu reduzieren, sind Kugelhähne der Serie GB von Swagelok in einer Vielzahl von Legierungen erhältlich, darunter auch 6-Moly, Alloy 2507 und Alloy C-276, sowie Werkstoffen, die gemäß NACE MR0175 für Sauergasanwendungen ausgewählt wurden. Das Ventil entspricht den Normen ASME B31.1 und B31.3 für "Piping"-Systeme.
Kugelhähne der Serie GB von Swagelok können Sie ab jetzt direkt von Ihrem autorisierten Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum erhalten. Um mehr über das neue Ventil und die verfügbaren Konfigurationsoptionen zu erfahren, besuchen Sie Swagelok.com.
Über Swagelok
Swagelok ist ein privater Entwickler und Anbieter von Fluidsystemprodukten, -Systemen, Baugruppen und Serviceleistungen mit einem Firmenwert von ca. 2 Milliarden US-Dollar für die folgenden Industrien: Öl- und Gas, Chemie und Petrochemie, Halbleiter und Transport. Das Unternehmen hat seine Zentrale in Solon, Ohio, USA und unterstützt Kunden durch 200 Vertriebs- und Service-Zentren in 70 Ländern, gemeinsam mit der Expertise von 5.500 Mitarbeitern in 20 Produktionsstätten und fünf globalen Technologiezentren.