API Plan 65A Leckagesammlung mit Behälter
API Plan 65A überwacht die Leckage in einer Anordnung mit einer einzigen Dichtung. Ein Behälter, der an den Entleerungsanschluss an der Dichtung angeschlossen ist, sammelt normalerweise Leckage und ist immer zum Ablauf hin offen. Im Fall eines Dichtungsversagens ermöglicht eine Blendenverschraubung am Ausgang des Systems, dass ein Niveautransmitter aufgrund übermäßiger Leckage einen Alarm auslöst.
Zu sehen sind die im Bausatz enthaltenen Bauteile und einige optional erhältliche Bauteile.
Dieser Plan:
- Sammelt Leckage des kondensierenden Prozessfluids
Plan 65A ist als Nachrüstsatz erhältlich. Der Bausatz kann Folgendes enthalten:
- Swagelok Rohrverschraubungen
- Kugelhähne der Serie 63
- Ventilblock der Serie V mit 2 Ventilen
- Rohrnippel
- Auffangbehälter
- Behälterhalterung
- Niveautransmitter
Siehe Seite 79 im Leitfaden für Gleitring-Dichtungssysteme für zusätzliche Details und Bestellinformationen. Für Informationen zu optional erhältlichen Bauteilen wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum.