API Plan 21 Gekühlte Spülung
API Plan 21 fügt ein Kühlaggregat zu Plan 11 für Anwendungen hinzu, die mehr Kontrolle der Spüldampfbegrenzung erfordern. Der Strom wird von der Ableitungsseite der Pumpe durch eine Blende und ein Kühlaggregat geleitet bevor er wieder an die Dichtungskammer geleitet wird.
Zu sehen sind die im Bausatz enthaltenen Bauteile und einige optional erhältliche Bauteile.
Dieser Plan:
- Liefert gekühltes Spülfluid zur Prozess-Seite der Dichtung
- Entfernt Wärme und spült Partikel aus der Dichtungskammer
- Verbessert die Fluid-Dampfbegrenzung in der Dichtungskammer
Plan 21 ist als Nachrüstsatz erhältlich. Der Bausatz kann Folgendes enthalten:
- Swagelok Rohrverschraubungen
- Flanschadapter
- Gewindefittings
- Ventilblock der Serie V mit 2 Ventilen
- Kugelhähne der Serie 63
- Bimetall-Thermometer
- Schutzrohr-T-Stücke der Serie TTW
- Manometer der Serie PGI
- Präzisionsrohr
- Drucktransmitter
- Wärmetauscher
- Wärmetauscher-Halterung
- Rohrnippel
Siehe Seite 19 im Leitfaden für Gleitring-Dichtungssysteme für zusätzliche Details und Bestellinformationen. Für Informationen zu optional erhältlichen Bauteilen wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum.