alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon

Erdgas: Fahrzeuge & Betankung

Swagelok bietet Fluidsystemlösungen für LNG- und CNG-Transportanwendungen und unterstützt Vorreiter in den Bereichen alternative Kraftstofftechnologien und saubere Energielösungen.

 Zurück zu Saubere Energie


Zum Abschnitt:


Erdgas: Fahrzeuge & Betankung

Zuverlässige und sichere Leistung in Erdgasanwendungen

Icon LNG/CNGFlüssiggas (LNG) und komprimiertes Erdgas (CNG) sind zwei der am besten verfügbaren Alternativen zur Reduktion der Emissionen von benzin- und dieselbetriebenen Fahrzeugen. Im Zuge immer schnellerer Innovationssprünge im Bereich sauberer Energien werden beide alternative Kraftstofftechnologien weltweit umfassend genutzt.

  • Ein sicherer Umgang mit LNG und CNG erfordert qualitativ hochwertige Komprimierungs-, Transfer- und Betankungsanlagen von der Quelle bis zum Fahrzeug, da die Speicherdrücke mitunter mehr als 275 bar (4000 psi) betragen.
  • Da jede Leckage erhebliche Risiken beinhaltet, sind OEMs auf lokale Lagerbestände vor Ort und Lieferanten angewiesen, die ihre Sicherheitsanforderungen verstehen
  • Elastomer-Komponenten sind ein zentraler Baustein in der Werkstoffauswahl, um die Zuverlässigkeit von LNG- und CNG-Systemen zu steigern.

Wir haben uns das Ziel gesetzt, Lösungen für alle LNG- und CNG-Anwendungen zu liefern. Mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich alternativer Kraftstoffe und unseren umfassenden Services und Supportleistungen helfen wir Ihnen dabei, selbst anspruchsvollste Herausforderungen Im Betrieb Ihrer Fluidsystem erfolgreich zu meistern.

LNG-/CNG-Anwendungen

Wir bieten Fluidsystemlösungen für Fahrzeug- und Betankungsanwendungen auf der Basis von LNG/CNG, darunter:

  • Virtuelle Pipelines
  • Tankstellen (Infrastruktur)
  • Geschäfts- und Flottenfahrzeuge

Swagelok unterstützt LNG-/CNG-Fahrzeuge und -Tankstellen

Kontakt mit einem Fluidsystemspezialisten aufnehmen

Schatten

 

Lösungen für die Erdgasverteilung

Eine zuverlässige virtuelle Pipeline

Eine verlässliche Verteilung von LNG und CNG vom Produktionsstandort zu den letztlichen Einsatzorten ist für den betrieblichen Erfolg unverzichtbar.

Entlang der gesamten virtuellen Pipeline – in der das Gas in Tanks unter hoher Dichte komprimiert an den Bestimmungsort transportiert wird – müssen alle Komponenten auf maximale Zuverlässigkeit ausgelegt sein.

  • Ein leckagefreier Betrieb ist ein Muss, um flüchtige Emissionen in die Atmosphäre zuverlässig auszuschließen.
  • Eine gute Leistung auch unter hohen Drücken ist ein wichtiger Faktor in allen Fluidsystemen einer virtuellen Pipeline, in der Erdgas zu Maximierung der Energiedichte in komprimierter Form befördert wird.
  • Vormontierte Systemlösungen erlauben die schnellere Entwicklung einer Infrastruktur mit vorab getesteten, bewährten Auslegungen.

Hinter all unseren zuverlässigen Komponenten steht unsere umfassende Erfahrung und Expertise im Bereich Fluidsysteme. Wir sind daher bestens aufgestellt, um Sie optimal bei der Entwicklung neuer Infrastrukturen für die Erdgasverteilung zu unterstützen.

 
LNG-/CNG-Verteilung (Erdgas)

Swagelok bietet folgende Komponenten für CNG- und LNG-Verteilungssysteme:

 

Lösungen für die Erdgaskomprimierung und -betankung

Sicheres und zuverlässiges Betanken

Angesichts der zunehmenden Verbreitung erdgasbetriebener Fahrzeuge braucht es eine umfassende und verlässliche Betankungsinfrastruktur, um das Potenzial dieser Technologie voll auszuschöpfen. Bei LNG- und CNG-Tankstellen gibt es gleich mehrere Herausforderungen, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit für Endverbraucher und ihre Fahrzeuge zu gewährleisten.

  • So braucht es eine sichere Zapfsäulentechnologie für breite Druck- und Temperaturbereiche, um LNG und CNG aus den Speichern in die Fahrzeugtanks zu bringen.
  • Eine maximale Kapazität ist ein wichtiger Punkt für Tankstellen, da große Mengen an Gas unter hohen Drücken zur Verteilung an die Verbraucher vor Ort gelagert werden müssen.
  • Durch einen zuverlässigen und konsistenten Zusammenbau komplexer Systeme wird dafür gesorgt, dass der Aufbau einer Tankinfrastruktur schnell skalierbar ist.

Wir decken diese Anforderungen mit einer Reihe von Lösungen und Services ab – von Einzelkomponenten über vormontierte Systeme bis zur technischen Unterstützung vor Ort.  

 

Lösungen für Erdgasmobilität

Zuverlässige Leistung für Schwerlastfahrzeuge

Laut Schätzungen von NGV Global sind weltweit bereits über 30 Millionen Erdgasfahrzeuge im Einsatz. Um diesen Sektor zu fördern und weiter auszubauen, darf es bei der Zuverlässigkeit und Sicherheit von LNG- und CNG-Kraftstoffsystemen keine Kompromisse geben. Das setzt voraus, dass im Betrieb einige spezielle Herausforderungen gemeistert werden:

  • Verschraubungen und Anschlüsse müssen den Vibrationen fahrender Fahrzeuge zuverlässig standhalten.
  • Alle Systemkomponenten müssen mit plötzlichen Temperaturschwankungen umgehen können. Da sich das Erdgas bei der Einspeisung vom Hochdruckspeicher in den Motor durch den Druckabfall ausdehnt, fällt die Gastemperatur deutlich ab.

Für diese Herausforderungen bietet Swagelok verschiedenste Lösungen, die direkt in die Fahrzeuge integriert werden. Sie sind nach ECE R110 und NGV 3.1 zertifiziert und im International Material Data System (IMDS) aufgeführt.

 

 

Geeignete Werkstoffe für Anwendungen rund um LNG-/CNG-Mobilität  
 

Wichtige Punkte bei der Werkstoffauswahl

Vermeiden Sie Risiken durch ungeeignete Legierungen

Unsere Produkte bestehen aus Legierungen mit mindestens zwei (häufig bis zu zehn) unterschiedlichen Elementen in optimierten Formeln, die eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit bieten.

Mobilitäts- und Transportanwendungen mit LNG-/CNG-Technologien sind mit einzigartigen betrieblichen Anforderungen verbunden. Wir helfen Ihnen bei der Spezifizierung der geeigneten Werkstoffe für Kraftstoffsysteme, Schlauchträger, Infrastrukturpanels, Zapfanlagen und mehr. 

  • Edelstähle geringerer Güte mit niedrigem Nickel- und Chromgehalt sind anfälliger für im Straßenverkehr übliche Korrosionsprobleme
  • Swagelok® Edelstahl 316 ist speziell auf eine hohe Beanspruchbarkeit und Korrosionsbeständigkeit ausgelegt
  • Mit Blick auf chemische Beständigkeit und Haltbarkeit sind auch Elastomerkomponenten bei der Werkstoffauswahl zu berücksichtigen

Wir wissen, welche Faktoren zu Korrosion beitragen, und helfen Ihnen bei der Werkstoffauswahl.

Ressourcen

Swagelok CNG LNG Fittings

Blog: Was Sie bei der Spezifizierung von Hochleistungsverbindungen für CNG-/LNG-Anwendungen beachten müssen

Für Mobilitätslösungen auf Basis von LNG/CNG sind hochleistungsfähige Rohrverbindungen erforderlich, die eine Reihe wichtiger Kriterien erfüllen müssen. Erfahren Sie, was eine ideale Rohrverbindung für LNG- bzw. CNG-Anwendungen ausmacht.

Swagelok CNG-Fahrzeug-Tanksysteme

Blog: Tipps zur Auswahl hochwertiger Komponenten für CNG-Kraftstoffsysteme

Finden Sie heraus, welche Faktoren bei der Auswahl und Beschaffung wichtiger Komponenten für alternative Kraftstoffsysteme für Fahrzeuge, Ausrüstung und Infrastruktur auf Basis von CNG besonders wichtig sind.

Swagelok Betankungssysteme für komprimiertes Erdgas

Blog: Wichtige Punkte beim Bau zuverlässiger Tankstellen für komprimiertes Erdgas

Da immer mehr CNG-Fahrzeuge auf den Straßen zu sehen sind, steigt der Bedarf nach einer verlässlichen Infrastruktur zur Betankung dieser Fahrzeuge. In diesem Artikel stellen wir drei Aspekte vor, die beim Bau sicherer und zuverlässiger Tankstellen für komprimiertes Erdgas beachtet werden müssen.

Swagelok Ventilauswahl

Blog: Grundlagen zu Ventilen: Grundlegende Funktionen und Arten

Die Auslegung von Fluidsystemen ist mitunter eine komplexe Angelegenheit, bei der zahlreiche Faktoren berücksichtigt werden müssen. Eventuell ist nicht immer sofort ersichtlich, welche Ventile für Ihre Anwendung geeignet sind. Soll der Durchfluss gestartet und gestoppt werden, die Durchflussrichtung geändert oder die Durchflussrate reguliert werden? Unsere Experten beantworten einige der häufigsten Fragen.

Grafische Gegenüberstellung von Lochfraß und Spaltkorrosion bei Edelstahl

Blog: Wie sich Korrosion vermeiden lässt

Um Rost zu verhindern, braucht es fundiertes Wissen über die verschiedenen Korrosionsarten und ihre Ursachen. Wenn Sie wissen, wo und wonach Sie Ausschau halten müssen und wie Sie Anzeichen von Korrosion erkennen, können Sie Materialversagen und kostenintensiven Reparaturen vorbeugen.

Swagelok Biegervorrichtungszubehör

Blog: Wie funktionieren Rohrbiegungen und wann sind sie sinnvoll?

Mithilfe der folgenden Best Practices lassen sich einige häufige Fehler vermeiden, die selbst einfache Rohrbiegungen negativ beeinflussen können. Es ist wichtig, erkennen zu können, wo sich in Ihrem System gebogene Rohre besonders anbieten – so sparen Sie Zeit, Arbeit und Geld.

Cv-Rechner

Toolbox: Cv-Rechner zur Bestimmung der Ventilgröße

Dieser Rechner hilft bei der Auswahl passender Ventile mit der richtigen Durchflusskapazität für die jeweilige Anwendung. Der Durchflusskoeffizient (Cv) ist eine einfache Art, um die Durchflusskapazität eines Ventils darzustellen. Der Cv-Wert wird anhand des Fluids, des Eingangs- und Ausgangsdrucks sowie der Fluidtemperatur ermittelt.

Technologie für Tankstellen für CNG-Busse von Scania

Video: Wie Scania seine Vorreiterrolle bei der CNG-Technologie für Busse und Tankstellen behauptet

Die Straßen der spanischen Hauptstadt Madrid werden ruhiger und sauberer – teilweise ist dies der Verdienst von Scania. Der Fahrzeughersteller beliefert die größte Verkehrsgesellschaft des Landes mit Stadtbussen, die mit CNG betrieben werden. Sehen Sie hier, warum sich Scania auf die technische Expertise von Swagelok verlässt.

Video: Installation von Swagelok-Rohrverschraubungen

Video: Installation von Swagelok®-Rohrverschraubungen

Erfahren Sie, wie Sie Rohrverschraubungen von Swagelok in drei Schritten installieren und welche Fehler es zu vermeiden gilt. Erfahren Sie innerhalb kürzester Zeit mehr über praktische Methoden, um den leckagefreien Betrieb Ihrer Fluidsysteme über viele Jahre sicherzustellen.