고유량 응용 분야를 위한 새로운 Swagelok GB 시리즈 볼 밸브
새로운 Swagelok® GB 시리즈 볼 밸브는 고유량 응용 분야에 안전성을 높이고 설치를 단순화합니다
6000psig의 작동 압력으로 열악한 환경에서 확장된 작동을 위해 설계된 다목적 전유량 밸브
오하이오주 솔론 — (2020년 6월 1일) — 유체 시스템 제품, 어셈블리 및 관련 서비스 분야의 선도적인 솔루션 제공업체인 Swagelok은 전내경, 양방향 흐름이 가능한 Swagelok® GB 시리즈 볼 밸브의 출시를 발표했습니다. 새로운 밸브는 6000 psig (413 bar)의 작동 압력에서 높은 유속을 제공하는 동시에 설치를 단순화하고 재작업 요구 사항을 최소화하며 작업자의 안전을 유지하고 다양한 까다로운 응용 분야에서 시스템이 효율적으로 작동하는 데 필요한 안정적인 차단 성능을 제공하도록 설계되었습니다.
Swagelok GB 시리즈 볼 밸브는 범용 볼 밸브로 널리 사용될 수 있습니다. 밸브의 이상적인 응용 분야로는 석유 및 가스 산업의 유압, 주입 및 화재 진압 시스템이 있습니다. 압축천연가스(CNG) 차량 인프라를 위한 격리; 화학 및 석유화학 산업에서 부식성이 높은 알킬화 작업에서의 격리. Swagelok의 광범위한 튜브 피팅, 튜빙 및 계기 밸브와 결합된 새로운 볼 밸브를 통해 고객은 모든 Swagelok 구성품을 사용하여 최대 1인치의 튜빙 직경을 갖춘 완전한 6000 psig 정격 유체 시스템을 구축할 수 있습니다.
EPC(엔지니어링, 조달 및 건설) 회사와 유체 시스템 패키지 공급업체에게 Swagelok GB 시리즈 볼 밸브는 고유량 산업 응용 분야에 설치된 구성품의 성능을 확인하고 설치하는 데 필요한 시간과 비용을 줄여 가치를 제공합니다.
- 이 밸브는 빠르고 쉬운 설치를 위해 설계되었으며 양방향 흐름으로 후방 설치에 대한 걱정을 없애줍니다. 3/8인치부터 1인치까지 다양한 크기의 일체형 Swagelok 연결구는 시스템 설계를 더욱 단순화하고 노동력 및 부품 요구 사항을 최소화합니다.
- Swagelok GB 시리즈 볼 밸브가 기본 사양을 충족하는지 확인하는 100% 조립 테스트를 통해 초기 설치 후 누출이나 비용이 많이 드는 재작업 가능성이 줄어듭니다. 바디 씰 성능은 최대 정격 압력의 최대 1.5배에 달하는 정수압 시스템 보증 테스트를 통해 검증되었습니다.
- 이 밸브는 ISO 5211 공압식 액추에이터와 호환되는 브래킷뿐만 아니라 선택적 잠금 핸들 또는 패널 마운트의 설치 지점으로 사용할 수 있는 볼트 패턴을 특징으로 하며 간단한 맞춤화가 가능하도록 제작되었습니다. 공장 외부에서 필요에 따라 GB 시리즈 볼 밸브를 구성할 수 있으면 경우에 따라 더 적은 수의 SKU를 비축하여 전유량 밸브의 재고를 간소화할 수 있습니다.
Swagelok GB 시리즈 볼 밸브는 까다로운 조건에서도 작업자를 보호하고 구성품 수명을 극대화하는 데 도움이 되는 기능, 재료 및 설계 옵션을 통해 소유자와 운영자에게 장기적인 이점을 제공하도록 설계되었습니다.
- 밸브는 우발적인 분해 또는 누출 위험을 줄이는 특허 출원 중인 기계적으로 잠긴 끝 나사 설계를 특징으로 하는 안전에 중점을 두고 설계되었습니다. 파열 방지 스템이 포함된 입증된 누출 방지 스템 씰 설계는 추가적인 신뢰성을 제공합니다.
- 열악한 환경에서 부식을 줄이기 위해 Swagelok GB 시리즈 볼 밸브는 6-Moly, 합금 2507, 합금 C-276 등의 다양한 합금 재질과 사워 가스용 NACE MR0175에 따라 선택된 재질로 제공됩니다. 또한 이 밸브는 전력 및 공정 배관 시스템에 대한 ASME B31.1 및 B31.3 표준을 준수합니다.
Swagelok GB 시리즈 볼 밸브는 이제 공인 Swagelok 판매 및 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다. 새로운 밸브와 사용 가능한 구성 옵션에 대해 자세히 알아보려면 Swagelok.com.
스웨즈락 소개
Swagelok Company는 석유 및 가스, 화학 및 석유화학, 반도체, 운송 산업을 위한 유체 시스템 제품, 조립품, 서비스를 개발하는 약 20억 달러 규모의 비상장 개발업체입니다. 미국 오하이오주 솔론에 본사를 둔 Swagelok은 70개국 200개 판매 및 서비스 센터를 통해 고객에게 서비스를 제공하고 있으며, 이는 20개 제조 시설과 5개 글로벌 기술 센터에서 5,500명의 협력업체 직원의 전문 지식을 바탕으로 지원됩니다.