API Plan 23 Gekühlte Spülung, Rezirkuliert durch die Dichtungskammer
API Plan 23 nutzt eine Umlaufvorrichtung, normalerweise ein Pumpring, um das Spülfluid von der Dichtungskammer durch ein Kühlaggregat zu leiten, bevor das gekühlte Fluid wieder in die Dichtungskammer zurück geführt wird. Eine Drosselbuchse isoliert das gekühlte Spülfluid in der Dichtungskammer von dem wärmeren gepumpten Fluid.
Zu sehen sind die im Bausatz enthaltenen Bauteile und einige optional erhältliche Bauteile.
Dieser Plan:
- Versorgt die Dichtungskammer mit isoliertem, gekühltem Spülfluid.
- Reduziert aufgrund des isolierten Spülfluid die Belastung des Kühlaggregats und verlängert die Lebensdauer der engen Durchgangsbuchse.
Plan 23 ist als Nachrüstsatz erhältlich. Der Bausatz kann Folgendes enthalten:
- Swagelok Rohrverschraubungen
- Gewindefittings
- Ventilblock der Serie V mit 2 Ventilen
- Kugelhähne der Serie 63
- Bimetall-Thermometer
- Schutzrohr-T-Stücke der Serie TTW
- Manometer der Serie PGI
- Rohrdrucktransmitter
- Wärmetauscher
- Wärmetauscher-Halterung
- Rohrnippel
Siehe Seite 23 im Leitfaden für Gleitring-Dichtungssysteme für zusätzliche Details und Bestellinformationen. Für Informationen zu optional erhältlichen Bauteilen wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum.