Volver a Energías Limpias Otros Certificados Industriales
Guía de Normas sobre Energía Limpia
Productos Probados para el Futuro del Transporte
El transporte con energía limpia ya está aquí. Continúa la inversión mundial en vehículos impulsados por hidrógeno y gas natural comprimido (GNC) y su infraestructura de apoyo. Para que estas tecnologías alcancen todo su potencial, es esencial seleccionar y especificar componentes de alto rendimiento.
Pero, ¿por dónde empezar? Los sistemas de a bordo necesitan muchos componentes para funcionar con fiabilidad. Cada uno de estos componentes debe someterse a pruebas y demostrar su fiabilidad en el rendimiento.
Esta guía le ayudará a simplificar la selección de componentes, permitiéndole navegar por el entorno de pruebas y documentación de la industria. Además, puede explorar la completa gama de componentes Swagelok que cumplen y superan los protocolos de ensayo más relevantes de hoy en día para el transporte de hidrógeno y GNC.
Empecemos.
Ir a:
Explicación de las Normas sobre Energía Limpia
Aunque no existe una única norma mundial para el transporte con energías limpias, hay varias normas que mantienen una influencia significativa en el sector. Entre las más destacadas y consolidadas están:
Normativas sobre el Hidrógeno: | Normativas GNC: |
---|---|
ECE R134 | NGV 3.1 |
HGV 3.1 | ECE R110 |
ISO 12619 | ISO 15500 |
ASME B31.3/ASME B31.12 | ASME B31.3 |
EC 791 |
1A partir del 5 de julio de 2022, la normativa EC79/2009 fue derogada por la Unión Europea, conservando su validez los certificados EC79 existentes. Swagelok tiene productos que han sido probados de acuerdo a las normas EC79 con cartas de certificación.
Para los ingenieros y diseñadores de sistemas, sin embargo, el criterio más importante que deben tener en cuenta no es necesariamente el certificado en sí, sino si un laboratorio externo ha realizado pruebas completas según el protocolo de pruebas de las normas.
Los componentes que han sido sometidos a pruebas independientes de este tipo han demostrado un rendimiento igual (o mejor) que los que tienen el certificado completo. Además, los componentes que han demostrado un amplio uso industrial certificado por el proveedor son igualmente adecuados para utilizarse como productos totalmente certificados. Esto significa que los ingenieros y diseñadores de sistemas deben buscar documentación completa de pruebas y/o uso industrial generalizado al especificar los componentes.
Las pruebas se realizan de acuerdo con un amplio rango de criterios de rendimiento, como pruebas de corrosión, pruebas de rotura, pruebas hidráulicas, pruebas de vibración, pruebas de presión, etc. El fabricante puede facilitarle la documentación adecuada, que, en general, puede desglosarse del siguiente modo:
Certificado internacional/listado: Certificado completo a través de un cuerpo notificado internacional con supervisión continua.
Informe de pruebas de terceros: Un informe completo y detallado de las pruebas realizadas por terceros en el que se describan las pruebas que se han llevado a cabo según los protocolos de prueba específicos de las normas internacionales.
Carta de declaración: Una carta de un tercero en la que se describan las pruebas que se han realizado siguiendo protocolos de prueba específicos conforme a normas internacionales. Las cartas de acreditación pueden incluir pruebas de conformidad con varias normas.
Carta técnica: Carta que describe el enfoque Swagelok sobre cómo cumplimos un conjunto específico de requisitos, como ASME B31.3. Disponible previa solicitud a su centro autorizado de ventas y servicio.
Declaración/Declaración de Conformidad: Una declaración de terceros sobre los resultados de las pruebas para una norma específica.
Cabe esperar que los productos que mantienen cartas de declaración o informes de pruebas de terceros tengan el mismo rendimiento que los que tienen un certificado oficial internacional y, por tanto, pueden especificarse para las aplicaciones a bordo de vehículos.
Explicación de las Clases de Presión
En las aplicaciones de transporte limpias, el gas se almacena y se transfiere a altas presiones para maximizar la densidad energética. El gas natural se almacena a una presión de 248 bar. Las dos clases de presión para el hidrógeno, son:
350 Bar
Esta clase de presión suele incluir componentes utilizados en vehículos de menor autonomía. 350 bar es la presión de servicio nominal. Los productos se prueban a su valor nominal de presión que es igual a la presión de servicio máxima permitida de 437,5 bar para las aplicaciones en vehículos.
700 Bar
Esta clase de presión suele incluir componentes utilizados en vehículos que necesitan una mayor densidad energética para una mayor autonomía. 700 bar es la presión de servicio nominal. Los productos se prueban a su valor nominal de presión que es igual a la presión de servicio máxima permitida de 875 bar para las aplicaciones en vehículos.
Las normas y certificados correspondientes descritos anteriormente definen los umbrales de rendimiento para ambas clases de presión. Por ejemplo, un componente puede tener el rendimiento de ensayo documentado necesario para 350 bar, pero no para 700 bar. Asegúrese de obtener asesoramiento de su proveedor de componentes para conocer los datos de ensayo necesarios para cada clase en función de las necesidades de sus aplicaciones.
Productos en los que Confiar
Swagelok mantiene amplias pruebas y aprobaciones para utilizar en las aplicaciones de transporte de hidrógeno y GNC en toda nuestra cartera de productos. Podemos ayudarle a conseguir:
Almacenamiento y transferencia seguros de hidrógeno y GNC a altas presiones para suministrar las densidades energéticas y los rangos de operación deseados.
Consistencia en la entrega de componentes críticos, ensamblajes y soluciones personalizadas que mantienen los proyectos dentro del plazo previsto.
Larga duración y fiabilidad gracias a los componentes de acero inoxidable con mayor contenido de aleación que ofrecen una mayor resistencia a la corrosión.
Buscar:
Racores Swagelok®
Los racores Swagelok están diseñados para satisfacer sus más altas expectativas de seguridad y fiabilidad, con un diseño probado, una fabricación precisa y materias primas de calidad superior. Han satisfecho y superado los procedimientos de ensayo aplicables a los principales certificados y normas sobre hidrógeno y GNC. Esta línea de productos ha sido calificada para «uso extensivo en la industria» debido a su utilización histórica en aplicaciones de presión de hidrógeno y GNC.
- 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 mm
- 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 pulg.
- Recto, codo, te, cruz
- 45° (1/4 pulg. a 1/2 pulg.)
- Reductores, pasamuros
- NPT
- ST, STH (ST-H2, STH-H2) incluyendo 3ST
- WVCO (1/4 pulg.)
- CW (limitado)
- Adaptadores a tubo, tubos manguitos conectores
- AbT (1/4 pulg. a 1/2 pulg.)
Normativas sobre el Hidrógeno | LOA | Informe de Pruebas de Terceros | Certificado/ Listado |
|
---|---|---|---|---|
ECE R134* | 350 bar | 350 bar | ||
700 bar | 700 bar | |||
HGV 3.1 | 350 bar | 350 bar | ||
700 bar | 700 bar | |||
ISO 12619 | 350 bar | 350 bar | ||
700 bar | 700 bar | |||
ASME B31.3/B31.12 | Sí: Disponible carta técnica | |||
EC79 | 350 bar | 350 bar | 350 bar | |
700 bar | 700 bar | 700 bar |
Normativas GNC | LOA | Informe de Pruebas de Terceros | Certificado/ Listado |
---|---|---|---|
NGV 3.1 | ✓ | ✓ | |
ECE R110 | ✓ | ✓ | ✓ |
ISO 15500 | ✓ | ✓ | |
ASME B31.3 |
Racores para Tubo de Media Presión Serie FK
Debido a que el diseño de dos piezas de los racores Swagelok® serie FK de media presión permite la instalación por geometría o por par de apriete, estos componentes pueden reducir el tiempo de instalación y disminuir los costes de mantenimiento. Estos racores ofrecen una conexión resistente a las vibraciones, estanca y robusta que protege a los trabajadores y al medio ambiente. Son la elección ideal para las aplicaciones de transporte de hidrógeno a bordo de vehículos. Esta línea de productos ha sido calificada para «uso extensivo en la industria» debido a su utilización histórica en aplicaciones de presión de hidrógeno y GNC.
- 6, 8, 10, 12, 16 mm
- 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4 pulg.
- Recto, codo, te, cruz
- Reductores, pasamuros
- NPT
- ST, STH
- WVCO (1/4 pulg.)
- CW (limitado), MP4, MP6
- Adaptadores a tubo, tubos manguitos conectores
Nota: Las pruebas y certificados de los racores serie FK sólo se aplican a las normativas sobre el hidrógeno.
Normativas sobre el Hidrógeno | LOA | Informe de Pruebas de Terceros | Certificado/ Listado |
---|---|---|---|
ECE R134* | 700 bar | 700 bar | |
HGV 3.1 | 700 bar | 700 bar | |
ISO 12619 | 700 bar | 700 bar | |
ASME B31.3/B31.12 | 700 bar | 700 bar | |
EC79 | 700 bar | 700 bar | 700 bar |
Válvulas
Swagelok tiene disponible un amplio rango de válvulas que ofrecen un rendimiento estanco y duradero en las aplicaciones de energía limpia. Conocidas por su larga duración gracias a unas prácticas de fabricación cuidadosamente controladas, nuestras válvulas han sido probadas según los estándares de un gran número de certificados de hidrógeno y GNC. Esta línea de productos ha sido calificada como de «uso extensivo en la industria» debido a su histórico uso en aplicaciones de presión de hidrógeno y GNC.
- Series CH4 y CH8
- Todas las conexiones finales del catálogo
- Válvulas de bola AFS
- Todas las opciones de mandos y colores
- Conexiones finales Swagelok, NPT Hembra, racor RG
- Todas las opciones de mandos
- Conexiones finales Swagelok, NPT
- Series L83, 83, 83X, 83P
- Todas las opciones de mandos
- Conexiones finales Swagelok y NPT
Conexiones finales NPT y SAE
- Series XS4, XS6 y XS8
- Racores Swagelok, accesorios NPT y SAE
Normativas sobre el Hidrógeno | LOA | Informe de Pruebas de Terceros | Certificado/ Listado |
---|---|---|---|
ECE R134* | 350 bar | 350 bar | |
HGV 3.1 | 350 bar | 350 bar | |
ISO 12619 | 350 bar | 350 bar | |
EC79 | 350 bar | 350 bar | 350 bar1 |
1No incluye las válvulas serie 83 ni las válvulas de purga.
2Excepto para las válvulas AFS y SK; opciones limitadas para las conexiones finales y la configuración del mando.
Normativas GNC | LOA | Informe de Pruebas de Terceros | Certificado/ Listado |
---|---|---|---|
NGV 3.1 | ✓ | ✓ | |
ECE R1102 | ✓ | ✓ | ✓ |
ISO 15500 | ✓ | ✓ |
Válvulas manuales NVT:
Normativas sobre el Hidrógeno | LOA | Informe de Pruebas de Terceros | Certificado/ Listado |
---|---|---|---|
HGV 3.1 | 700 bar | 700 bar | |
ISO 12619 | 700 bar | 700 bar | |
ISO 19880-3 | ✓ | ||
EC79 | 700 bar | 700 bar |
- NVT 6
- Conexiones finales con cono y rosca, FK, NPT
Nota: Las pruebas y los certificados de las válvulas manuales NVT sólo se aplican a las normas de hidrógeno.
Filtros
Swagelok tiene disponible una gran variedad de filtros para ayudar a eliminar los contaminantes líquidos o en partículas de los sistemas de fluidos críticos. Nuestra selección para las aplicaciones de transporte limpio ha cumplido varios criterios de certificado importantes, lo que le garantiza tranquilidad al especificar.
4TF, 6TF, 8TF:- Conexiones finales Swagelok y NPT
- Conexiones finales Swagelok y NPT
Normativas sobre el Hidrógeno | LOA | Informe de Pruebas de Terceros | Certificado/ Listado |
---|---|---|---|
ECE R134* | 350 bar | 350 bar | |
HGV 3.1 | 350 bar | 350 bar | |
ISO 12619 | 350 bar | 350 bar | |
EC79 | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
Normativas GNC | LOA | Informe de Pruebas de Terceros | Certificado/ Listado |
---|---|---|---|
NGV 3.1 | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
ECE R110 | 350 bar | 350 bar | |
ISO 15500 | 350 bar | 350 bar |
Servicios y Otras Ofertas
En Swagelok nos centramos en la experiencia del cliente y ofrecemos servicios que van desde la asistencia técnica y formación hasta diseños y ensamblajes de productos especiales. Muchos de esos servicios se han originado en nuestros centros autorizados de ventas y servicio, que están en contacto cercano con los clientes. Gracias a nuestros recursos globales y a nuestra presencia local, estamos en condiciones de ayudar a nuestros clientes a resolver con eficiencia y eficacia una amplia variedad de problemas.
Control de Material
Para fabricar productos líderes en la industria, hay que empezar por utilizar las mejores materias primas disponibles. Nuestras estrictas normas para los proveedores aseguran que, de las fundiciones que cumplen nuestras rigurosas expectativas, sólo se obtienen metales de la más alta calidad. Antes de tramitar un pedido, documentamos los requisitos de la química, las propiedades de los materiales, el procesamiento, las pruebas, los informes y el control de las fuentes. A continuación, inspeccionamos los materiales a su llegada y controlamos su utilización a lo largo del proceso de fabricación.
Servicios en Planta
Podemos trabajar en planta con Vd. para recomendarle soluciones basadas en el rendimiento de las emisiones de los racores y las conexiones finales en sus aplicaciones. Los ingenieros de campo Swagelok visitarán sus instalaciones de producción para ayudarle a conseguir un rendimiento óptimo de los sistemas de fluidos en vehículos, en estaciones de servicio móviles o fijas, o dentro de las instalaciones. En el proceso, le ayudaremos a minimizar los gastos, las paradas de producción y los posibles peligros para la seguridad y el medio ambiente.
Formación en Ciencias de Materiales
La elección de los materiales adecuados resistentes a la corrosión ayuda a mantener los sistemas de fluidos estancos. Conozca las aleaciones y los polímeros compatibles con las aplicaciones de energía limpia y cómo influyen las normas del sector en su elección. La formación en ciencias de los materiales Swagelok® está dirigida a ingenieros, supervisores, agentes de compras, empleados técnicos y cualquier persona implicada en el proceso de selección de materiales.
Inventario Gestionado por el Proveedor
Asegúrese de tener siempre a mano los productos que necesita. Nuestros centros locales de ventas y servicio pueden ayudarle a optimizar el inventario, organizar, etiquetar, preparar conjuntos y tramitar pedidos para evitar que se agoten las existencias y reducir el riesgo de paradas. Asimismo, evite los gastos de transacción y la acumulación de excedentes gracias a los armarios de consigna en planta, cuidadosamente gestionados.
Servicios de Diseño y Montajes
Si su plantilla es corta, nosotros podemos fabricar, ensamblar y probar sus sistemas de fluidos por Vd. Tanto si necesita un pequeño ensamblaje con unos pocos componentes como un panel o armario completo, nuestros especialistas en sistemas de fluidos están aquí para ayudarle.
Una Nueva Era de Transporte Limpio—Juntos
Con nuestra completa gama de componentes de alta calidad totalmente probados para vehículos de energías limpias, estamos preparados para ayudarle a hacer realidad un futuro más limpio. Déjenos ayudarle a hacer realidad:
- Una producción óptima
- Un mayor tiempo de funcionamiento y fiabilidad
- Rendimiento asegurado en aplicaciones críticas
- Cumplimiento de la normativa
Una red de centros de ventas y servicio estratégicamente situada, tiene disponible soluciones Swagelok en todo el mundo. Contacte con nosotros hoy mismo para empezar.