Ir a la Sección:
La Solución Preferida para Vehículos de Gran Tonelaje y Repostaje
El mercado del hidrógeno avanza rápidamente a medida que el mundo busca opciones de cero emisiones. Los productores de hidrógeno, los fabricantes de equipos originales de vehículos y otras entidades que exploran la próxima frontera de las tecnologías de energías limpias están aumentando la producción al tiempo que afrontan los retos únicos de la contención y transferencia de hidrógeno.
Se necesitan componentes para sistemas de fluidos que ofrezcan niveles óptimos de seguridad, fiabilidad y rendimiento porque:
- Las pequeñas moléculas de hidrógeno gas pueden escapar incluso por los espacios de conexión más pequeños, lo que provoca fugas de gas y problemas de seguridad.
- Las altas presiones de contención (hasta 1050 bar [15 200 psi]) requieren componentes de alto rendimiento donde las opciones tradicionales simplemente no son aptas.
- La fragilización y degradación por hidrógeno pueden afectar a componentes críticos del sistema, comprometiendo la integridad de los materiales y pudiendo provocar fallos.
Swagelok puede ayudarle a superar estos retos y muchos más. No solo suministramos componentes críticos para sistemas de fluidos, como racores diseñados específicamente para la contención del hidrógeno, sino también ofrecemos conocimientos basados en ciencias de los materiales y experiencia en ingeniería. Con una completa gama de productos y servicios para aplicaciones de hidrógeno, podemos ayudarle a crear soluciones más rápidas, sencillas y fiables.
Aplicaciones de Hidrógeno
Desde la producción al repostaje, apoyamos al sector de la energía del hidrógeno, en rápido crecimiento, con soluciones de sistemas de fluidos para:
- Vehículos de gran tonelaje de 350 bar
- Vehículos de gran tonelaje de 700 bar
- Infraestructura como paneles de prioridad, dispensadores y compresores.
- Electrolizadores
- Gasoductos virtuales
- Aplicaciones de gran tonelaje fuera de carretera, como trenes y equipos de minería
- Inyección de gas en la red
Soluciones para la Electrólisis del Hidrógeno
Conseguir el potencial del hidrógeno como fuente de energía exige empezar desde cero. El proceso de electrólisis requiere componentes de sistemas de fluidos de alta integridad que transfieran de forma fiable el hidrógeno y el oxígeno a sus siguientes destinos en el proceso de producción.
- Los materiales de alta calidad ayudan a asegurar que todos los componentes críticos mantengan su integridad, para resistir los retos propios de la contención del hidrógeno.
- La disponibilidad inmediata de las piezas y las aplicaciones prefabricadas para una rápida escalabilidad pueden ayudar a los productores de hidrógeno a responder con agilidad a la creciente demanda de este tipo de energía.
- La contención estanca de gases de molécula pequeña para la integridad del sistema en una amplia gama de instrumentación de procesos favorece aún más la mejora de la seguridad, la eficacia y la rentabilidad.
Tenemos disponible una amplia gama de soluciones para aplicaciones de electrólisis de hidrógeno y pilas de combustible, fabricadas con materiales de la máxima calidad. Y podemos ayudarle a mantener una producción eficiente con conocimientos especializados y servicio locales.
Tanto si está construyendo sistemas de fluidos para vehículos, como para el abastecimiento de combustible o para las instalaciones, necesita tener acceso a componentes fiables para mantener sus líneas de ensamblaje y procesos críticos en funcionamiento. Ofrecemos a los fabricantes de equipos originales productos Swagelok® para sistemas de fluidos de alto rendimiento, diseñados específicamente para las aplicaciones del mercado de energías limpias. Nuestros componentes de acero inoxidable están diseñados para ofrecer el cierre estanco, la fuerza de sujeción, el rendimiento térmico, la resistencia a la corrosión, la ductilidad y la facilidad de ensamblaje que necesita la industria.
Soluciones para la Infraestructura y el Repostaje de Hidrógeno
Una infraestructura fiable es vital a medida que el uso del hidrógeno se amplía para gestionar la creciente demanda. Las aplicaciones como compresores, botellas de almacenamiento, paneles de prioridad, dispositivos de control de presión y surtidores que suministran hidrógeno necesitan componentes de la máxima calidad.
- Los componentes y las conexiones deben poder soportar cambios rápidos de temperatura y vibraciones durante los ciclos de dispensación sin sufrir ningún tipo de degradación.
- Una infraestructura de escalado rápido de hidrógeno requiere la capacidad de diseñar y montar rápidamente sistemas complejos de forma segura y consistente.
- En definitiva, las estaciones de servicio deben permitir a cualquier usuario final utilizar un surtidor con un riesgo mínimo
Llevar el hidrógeno producido de forma limpia a las aplicaciones finales implica una cadena de equipos de procesamiento, almacenamiento, distribución y transmisión muy relacionada entre sí. En las conducciones de hidrógeno físicas y virtuales, es necesario un alto nivel de rendimiento de los sistemas de fluidos.
- Para conseguir la densidad de energía deseada en el almacenamiento y el transporte es necesario almacenar y contener altas presiones, lo que exige componentes capaces de contener presiones hasta 1050 bar (15 229 psi).
- La transferencia estanca es fundamental para mantener la rentabilidad, la fiabilidad y la seguridad a medida que el hidrógeno circula por las conducciones.
- La facilidad de instalación y el servicio local son fundamentales para ampliar rápidamente la infraestructura, ya que los desarrolladores quieren aprovechar al máximo las posibilidades del hidrógeno como fuente de energía.
Tenemos disponibles las soluciones que necesita para distribuir hidrógeno de forma fiable, incluido un conjunto completo de productos de alto rendimiento junto con sistemas preensamblados personalizados o estándar. Y podemos aplicar nuestros conocimientos especializados para ayudarle a acelerar el desarrollo de importantes microrredes de hidrógeno e infraestructuras de distribución.
La industria del hidrógeno no solo requiere componentes para sistemas de fluidos de alta integridad que contengan eficazmente gases de alta presión y moléculas pequeñas, sino que también necesita acceso a conocimientos y experiencia que aumenten la productividad y reduzcan el riesgo. Los ingenieros de campo Swagelok le ayudan a solucionar los factores de riesgo en sus sistemas de fluidos, como las fugas de fluidos causadas por la instalación o selección inadecuada de componentes, diseños ineficientes de los sistemas o selección de materiales inadecuados para las aplicaciones de combustibles alternativos
Soluciones para Movilidad con Hidrógeno
La tecnología de pilas de combustible de hidrógeno a bordo, ha demostrado ser muy prometedora para las aplicaciones de los vehículos pesados. Un rendimiento fiable requiere sistemas construidos con componentes que puedan soportar las exigencias únicas del uso en carretera.
Las soluciones Swagelok para vehículos de hidrógeno están diseñadas y construidas para:
- Una resistencia total a las vibraciones, esencial para las conexiones críticas de los sistemas de combustible de hidrógeno.
- Facilidad de instalación que ayuda a los fabricantes de equipos originales a que los vehículos nuevos avancen por la cadena de producción con eficiencia.
- Entrega rápida y fiable en apoyo de las estrategias de producción justo a tiempo
Las soluciones Swagelok para vehículos—desde componentes individuales hasta conjuntos completos personalizados—satisfacen estas necesidades y muchas más.
Tenga los Materiales Adecuados
Nuestros productos están hechos de aleaciones con al menos dos (a veces hasta 10) elementos diferentes en fórmulas óptimas para ofrecer una resistencia superior a la corrosión.
Las aplicaciones de movilidad de hidrógeno tienen exigencias operativas únicas. Sólo los grados más altos de acero inoxidable pueden resistir la infiltración y propagación de moléculas de hidrógeno en el material. El acero inoxidable Swagelok® 316 está específicamente formulado para superar la fragilización por hidrógeno con una mayor solidez y resistencia a la corrosión.
- Los aceros inoxidables de menor calidad con bajo contenido en níquel y cromo son más propensos a la corrosión y fragilización por hidrógeno en carretera
- Los componentes elastoméricos deben tenerse en cuenta en el proceso de selección de materiales por el papel fundamental que desempeñan en el funcionamiento fiable y la compatibilidad química
Le ayudaremos a especificar los materiales adecuados para sistemas de combustible, remolques tubulares, paneles de infraestructura de hidrógeno y sistemas de dispensación. Con un profundo conocimiento de los factores que contribuyen a la corrosión, simplificamos el proceso de selección.
Centro de Formación
¿Busca más información sobre la ciencia de los materiales, el diseño de productos o la operación de sistemas para las aplicaciones de hidrógeno? ¿Necesita un curso de reciclaje sobre la formación en sistemas de tubo? ¿Quiere únicamente conocer los conceptos básicos del hidrógeno? Swagelok le ofrece todo lo que necesita.
A continuación se presentan algunos materiales de formación relacionados con la producción de hidrógeno y el repostaje de gran tonelaje. Desde blogs hasta seminarios web, hemos reunido la información que busca en un solo lugar.
Blogs
- FAQ: Cómo Evitar la Fragilización por Hidrógeno
- Cómo la Empresa China Guofu Construye Estaciones de Servicio de Hidrógeno Seguras y Más
- Hidrógeno: Un combustible alternativo verdaderamente sostenible
- ¿Es el Hidrógeno un Combustible Seguro?
- Tecnología de Pila de Combustible de Hidrógeno para Mayor Seguridad y Fiabilidad
- Maximizar la eficiencia del electrolizador de hidrógeno
- Desmontando mitos: El Vehículo de Hidrógeno y la Economía del Repostaje
- Medición y Control del Caudal de Hidrógeno
- Apoyando la Producción y Almacenamiento de Hidrógeno Verde
- Qué Hay que Buscar en las Válvulas para Hidrógeno
- Por qué un Fabricante de Compresores de Hidrógeno Depende de Racores de Alta Calidad
- Por qué el hidrógeno es un combustible rentable
- Las 5 Mejores Prácticas para el Diseño de Sistemas de Fluidos de Hidrógeno
- Cómo New Flyer Desarrolla Sistemas de Combustible con Visión de Futuro con Swagelok
- Optimización de la Selección de Componentes para Vehículos con Pila de Combustible de Hidrógeno
- Pregúntale a Swagelok: Hidrógeno, Toma de Muestras y Análisis de la Corrosión
Infografía
Formación
Artículos Comerciales
- Selección de Válvulas para Servicio de Hidrógeno
- Lucha Contra la Desinformación: La Realidad sobre los Vehículos de Hidrógeno y el Repostaje
- De Pequeñas Moléculas a Grandes Soluciones: Una Visión Verde de H2
- La Producción de Hidrógeno Requiere Componentes Especializados para Sistemas de Combustible
- Mitigar la Fragilización, Maximizar la Seguridad
- Desmontando los Mitos sobre el Hidrógeno: Sostenibilidad
- Qué Buscar en las Válvulas de Hidrógeno y Cómo Elegir la Correcta
- Válvulas de Hidrógeno de Alto Rendimiento: Consejos Prácticos para Elegir el Diseño Adecuado
Vídeos
- Serie Pregúntale a Swagelok sobre la Fragilización por Hidrógeno
- Serie Pregúntale a Swagelok sobre el Diseño de Aplicaciones de Hidrógeno
- Serie Certificados de Energía Limpia en Pregúntale a Swagelok
- New Flyer of America Confía en los Racores Sin Fugas Swagelok
- Comparación de Racores para Tubo (Serie FK)
- Construcción de Compresores de Hidrógeno de Uso Crítico
- Soluciones para la Contención del Hidrógeno – Testimonios de Clientes
- Importancia de la Selección de Materiales
- Riesgos de la Mezcla o Intercambio de Racores para Tubo
- Producción de Hidrógeno Segura y Eficiente - Testimonios de Clientes