Назад к экологически чистой энергии Другие отраслевые сертификаты
Руководство по стандартам экологически чистой энергии
Проверенные изделия для будущего транспорта
Транспорт на экологически чистой энергии уже здесь. Растет общий объем инвестиций в транспортные средства, работающие на водороде и компримированном природном газе (КПГ), а также вспомогательную инфраструктуру. Тщательный выбор качественных узлов и оборудования помогают раскрыть весь потенциала новых технологий.
Но с чего начать? Надежная работа автомобильных систем требует десятки качественных узлов и компонентов. Все они должны пройти функциональные испытания и проверку надежности.
Данное руководство поможет упростить выбор необходимых компонентов, и сориентироваться в отраслевых стандартах и документации. Кроме того, вы можете ознакомиться с полным ассортиментом изделий Swagelok, соответствующие и даже и превосходящие современные требования к водороду и КПГ.
Давайте начнем.
Перейти:
Объяснение стандартов экологически чистой энергии
В отсутствие единого мирового стандарта для транспорта, работающего на экологически чистой энергии, имеется ряд стандартов, оказывающих значительное влияние на данную отрасль. Наиболее используемые и признанные включают:
Стандарты водородной отрасли: | Стандарты КПГ: |
---|---|
ECE R134 | NGV 3.1 |
HGV 3.1 | ECE R110 |
ISO 12619 | ISO 15500 |
ASME B31.3/ASME B31.12 | ASME B31.3 |
EC 791 |
1 С 5 июля 2022 года Европейским союзом был отменен регламент EC79/2009, при этом существующие сертификаты EC79 остались действительными. Компания Swagelok предлагает изделия, прошедшие испытания в соответствии со стандартами EC79 с получением необходимых сертификатов.
Однако для инженеров и разработчиков наиболее важным критерием является не сама сертификация, а факт проведения полных испытаний внешней лабораторией согласно необходимым стандартам.
Прошедшие независимые испытания компоненты демонстрируют равные (или лучшие) характеристики в сравнении с имеющими полную сертификацию. Отметим также, что компоненты, наглядно подтвердившие свое активное использование в отрасли, также равны полностью сертифицированным изделиям в плане функционала. Вышеуказанное означает, что инженерам и разработчикам при выборе компонентов системы необходимо искать полный комплект испытательной документации и/или доказательства их частого промышленного применения.
Испытания проводятся для многочисленных критериев результативности, включая коррозионные, гидравлические испытания, испытания на разрыв и вибрацию, испытания давлением и другое. Соответствующую документацию от завода-изготовителя можно распределить следующим образом:
Международная сертификация/ международный листинг: Полная сертификация от международного уполномоченного органа с постоянным контролем.
Протокол испытаний сторонней организацией: Полный и детальный протокол испытаний, подписанный сторонне организацией, где описываются испытания, проведенные согласно определенным процедурам международных стандартов.
Аттестационное письмо: Письмо сторонней организации с описанием испытаний, которые были проведены согласно особым процедурам международных стандартов. Аттестационные письма могут включать испытания по нескольким стандартам.
Технический документ: Документ с описанием подходов компании Swagelok к выполнению определенного набора требований, например ASME B31.3. Доступно по запросу в ближайшем авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания.
Декларация/Декларация о соответствии: Заявление сторонней организации о результатах испытаний по конкретному стандарту.
Можно ожидать, что аттестованная продукция или с протоколами об испытаниях сторонней организацией будет иметь характеристики, аналогичные продукции, прошедшей официальную международную сертификацию, и поэтому ее допускается указывать к применению на транспортных средствах.
Объяснение классов давления
В системах экологически чистых перевозок газ хранится и передается под высоким давлением, что обеспечивает максимальную плотность энергии. Природный газ хранится под давлением 248 бар. Два класса давления для водорода:
350 бар
К такому классу давления обычно относят узлы и компоненты, используемые в автомобилях с малой дальностью пробега. 350 бар является номинальным рабочим давлением. Для применения на транспортных средствах продукция проходит испытания на соответствие номинальному давлению, равное максимально допустимому рабочему давлению 437,5 бар.
700 бар
К такому классу давления обычно относят узлы и компоненты, используемые в автомобилях, где требуется более высокая плотность энергии для увеличения дальности пробега. 700 бар является номинальным рабочим давлением. Для применения на транспортных средствах продукция проходит испытания на соответствие номинальному давлению, равное максимально допустимому рабочему давлению 875 бар.
Ранее описанные соответствующие стандарты и сертификаты устанавливают пороговые характеристики для обоих классов давления. Например, компонент может иметь необходимые документально подтвержденные характеристики для 350 бар, но не для 700 бар. Обязательно проконсультируйтесь с поставщиком для необходимых данных по испытаниям для каждого класса давления в зависимости от ваших потребностей.
Изделия, которым можно доверять
Swagelok проводит всесторонние испытания с получением разрешений на использование всего ассортимента своей продукции в транспортных системах, работающих на водороде и КПГ. Мы поможем вам достичь поставленных целей:
Безопасное хранение и перевозка водорода/КПГ при высоком давлении для обеспечения желаемой удельной энергоемкости и рабочего диапазона.
Стабильная поставка критически важных компонентов, узлов и специализированных решений, которые позволяют соблюдать график реализации проектов.
Долговечность и надежность благодаря компонентам из нержавеющей стали с повышенным содержанием легирующих элементов, что обеспечивает более высокую коррозионную стойкость.
Выбрать:
Трубные обжимные фитинги ®Swagelok
Трубные обжимные фитинги Swagelоk рассчитаны на самые высокие требования к безопасности и надежности, характеризуются проверенной на практике конструкцией, прецизионным изготовлением и высококачественными материалами. Соответствуют и превосходят требования процедур испытаний по всем основным сертификатам и стандартам для водорода и КПГ. Данная линейка изделий определена к «широкому применению в промышленности» благодаря традиционному использованию в системах водорода и КПГ под давлением.
- 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 мм
- 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 дюйма
- Прямой отвод, колено, тройник, крестовина
- 45 °(от 1/4 до 1/2 дюйма)
- Переходники с монтажной гайкой
- Резьба NPT
- ST, STH (ST-H2, STH-H2), в том числе 3ST
- WVCO (1/4 дюйма)
- CW (огранич)
- Трубные переходники, соединители для проходного канала
- AbT (от 1/4 до 1/2 дюйма)
Стандарты водородной отрасли | LOA | Протокол об испытаниях третьей стороной | Сертификация/ Список |
|
---|---|---|---|---|
ECE R134* | 350 бар | 350 бар | ||
700 бар | 700 бар | |||
HGV 3.1 | 350 бар | 350 бар | ||
700 бар | 700 бар | |||
ISO 12619 | 350 бар | 350 бар | ||
700 бар | 700 бар | |||
ASME B31.3/B31.12 | Да: Имеется технический документ | |||
EC79 | 350 бар | 350 бар | 350 бар | |
700 бар | 700 бар | 700 бар |
Стандарты КПГ | LOA | Протокол об испытаниях третьей стороной | Сертификация/ Список |
---|---|---|---|
NGV 3.1 | ✓ | ✓ | |
ECE R110 | ✓ | ✓ | ✓ |
ISO 15500 | ✓ | ✓ | |
ASME B31.3 |
Трубные обжимные фитинги среднего давления серии FK
Двухкомпонентную конструкцию обжимных фитингов Swagelok ®серии FK для среднего давления можно контролировать оборотами или крутящим моментом на соединении, что позволяет значительно сократить время монтажа и снизить затраты на обслуживание. Эти фитинги обеспечивают виброустойчивое, герметичное и прочное соединение, которое защищает работников и окружающую среду. Идеально подходят для использования в автомобильном транспорте для перевозки водорода. Данная линейка изделий определена к «широкому применению в промышленности» благодаря традиционному использованию в системах водорода и КПГ под давлением.
- 6, 8, 10, 12, 16 мм
- 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4 дюйма
- Прямой отвод, колено, тройник, крестовина
- Переходники с монтажной гайкой
- Резьба NPT
- ST, STH
- WVCO (1/4 дюйма)
- CW (огранич), MP4, MP6
- Трубные переходники, соединители для проходного канала
Примечание: Испытания и сертификация фитингов серии FK относятся только к стандартам в области водорода.
Стандарты водородной отрасли | LOA | Протокол об испытаниях третьей стороной | Сертификация/ Список |
---|---|---|---|
ECE R134* | 700 бар | 700 бар | |
HGV 3.1 | 700 бар | 700 бар | |
ISO 12619 | 700 бар | 700 бар | |
ASME B31.3/B31.12 | 700 бар | 700 бар | |
EC79 | 700 бар | 700 бар | 700 бар |
Клапаны и краны
Компания Swagelok предлагает широкий ассортимент запорной арматуры, обеспечивающей герметичность и долговечность работы при использовании в чистой энергетике. Известные своей долговечностью благодаря тщательно контролируемым технологиям производства, наши клапаны прошли испытания по многим стандартам на водород и КПГ. Данная линейка получила сертификат «широкого применения в промышленности» благодаря традиционному использованию в системах водорода и КПГ под давлением.
- Серия CH4 и CH8
- Все каталожные торцевые соединения
- Шаровой кран для использования с альтернативными видами топлива (AFS)
- Все варианты исполнения и цвета рукояток
- Swagelok, торцы фитингов NPT, RG с внутренней резьбой
- Все варианты исполнения рукояток
- Торцы фитингов Swagelok с NPT
- Серии L83, 83, 83X, 83P
- Все варианты исполнения рукояток
- Торцы фитингов Swagelok и NPT
Торцевые соединения NPT и SAE
- Серии XS4, XS6 и XS8
- Swagelok, фитинги NPT и SAE
Стандарты водородной отрасли | LOA | Протокол об испытаниях третьей стороной | Сертификация/ Список |
---|---|---|---|
ECE R134* | 350 бар | 350 бар | |
HGV 3.1 | 350 бар | 350 бар | |
ISO 12619 | 350 бар | 350 бар | |
EC79 | 350 бар | 350 бар | 350 бар1 |
1Исключая краны и спускные клапаны серии 83.
2За исключением клапанов AFS и SK; ограниченные варианты торцевых соединений и конфигурации рукоятки.
Стандарты КПГ | LOA | Протокол об испытаниях третьей стороной | Сертификация/ Список |
---|---|---|---|
NGV 3.1 | ✓ | ✓ | |
ECE R1102 | ✓ | ✓ | ✓ |
ISO 15500 | ✓ | ✓ |
Ручные клапаны NVT:
Стандарты водородной отрасли | LOA | Протокол об испытаниях третьей стороной | Сертификация/ Список |
---|---|---|---|
HGV 3.1 | 700 бар | 700 бар | |
ISO 12619 | 700 бар | 700 бар | |
ISO 19880-3 | ✓ | ||
EC79 | 700 бар | 700 бар |
- NVT 6
- Конус и резьба, FK, торцы фитингов NPT
Примечание: Испытания и сертификация ручных клапанов NVT относятся только к стандартам в области водорода.
Фильтры
Swagelok предлагает различные фильтры для удаления жидких или твердых загрязнений из критически важных систем. Наша продукция соответствует определенному ряду важных критериев сертификации, что позволяет вам быть уверенным в своем выборе.
4TF, 6TF, 8TF:- Торцы фитингов Swagelok и NPT
- Торцы фитингов Swagelok и NPT
Стандарты водородной отрасли | LOA | Протокол об испытаниях третьей стороной | Сертификация/ Список |
---|---|---|---|
ECE R134* | 350 бар | 350 бар | |
HGV 3.1 | 350 бар | 350 бар | |
ISO 12619 | 350 бар | 350 бар | |
EC79 | 350 бар | 350 бар | 350 бар |
Стандарты КПГ | LOA | Протокол об испытаниях третьей стороной | Сертификация/ Список |
---|---|---|---|
NGV 3.1 | 350 бар | 350 бар | 350 бар |
ECE R110 | 350 бар | 350 бар | |
ISO 15500 | 350 бар | 350 бар |
Услуги и дополнительные предложения
Компания Swagelok уделяет большое внимание работе с клиентами и предоставляет широкий спектр услуг – от технической помощи и обучения до разработки специальных изделий и сборки. Многие из таких сервисов предоставляются в наших центрах продаж и сервисного обслуживания в регионе заказчика. Благодаря нашим глобальным ресурсам и локальному присутствию мы можем эффективно и оперативно помогать своим клиентам решать широкий круг вопросов.
Контроль материалов
Для производства лучших продуктов в отрасли мы подбираем лучшее сырье из доступного на рынке. Наши строгие требования к поставщикам позволяют гарантировать, что мы заказываем металлы только наивысшего качества со сталелитейных заводов, которые соответствуют самым высоким ожиданиям. Перед размещением заказа мы документально оформляем требования к химическому составу, свойствам материалов, обработке, испытаниям, отчетности и контролю сырья. Затем мы проверяем доставленные материалы и отслеживаем их использование в течение всего производственного процесса.
Сервисы с выездом на объект
Мы можем выехать на ваш объект, чтобы порекомендовать решения, основанные на уровне выбросов фитингов и торцевых соединений в ваших системах. Специалисты Swagelok по выездному техническому обслуживанию посетят ваши производственные объекты и помогут вам добиться оптимальной эффективности жидкостных и газовых систем для транспортных средств, мобильных или стационарных заправочных станций или предприятий. При этом мы поможем вам свести к минимуму расходы, время простоя производства, а также потенциальные угрозы безопасности и экологические риски.
Учебный курс по материаловедению
Выбор подходящих коррозионностойких материалов помогает обеспечить герметичность жидкостных и газовых систем. Узнайте, какие сплавы и полимеры совместимы с системами на экологически чистой энергии и как отраслевые стандарты влияют на ваш выбор. Курс обучения материаловедению Swagelok® предназначен для инженеров, руководителей, агентов по снабжению, технических специалистов и всех, кто участвует в процессе выбора материалов.
Управляемые поставщиком запасы
Позаботьтесь о том, чтобы нужная вам продукция всегда была под рукой. В наших авторизованных региональных центрах продаж и сервисного обслуживания вам помогут с оптимизацией, организацией, маркировкой, комплектованием и повторным заказом складских запасов, чтобы не допустить перебоев в поставках и снизить риск простоев. У вас не будет сборов за транзакции, и вы не столкнетесь с излишками товаров благодаря тщательному управлению запасами на условиях консигнации.
Сервисы по проектированию и сборке
Если вам не хватает людских ресурсов, мы может изготовить, собрать и испытать узлы жидкостных и газовых систем за вас. Неважно, нужен ли вам небольшой узел из нескольких компонентов или полностью собранная панель или шкаф, — наши специалисты в области газовых и жидкостных систем всегда готовы помочь.
Вступаем в новую эру экологически чистого транспорта вместе!
Благодаря полному ассортименту высококачественных и полностью испытанных системных компонентов для автомобилей, работающих на чистой энергии, мы готовы помочь вам сделать экологически чистое будущее реальностью. Разрешите нам помочь это реализовать:
- Оптимальное производство
- Увеличение времени бесперебойной работы и надежности
- Гарантированная надежность в критически важных системах
- Соответствие нормативно-правовым стандартам
Сеть удобно расположенных центов продаж и сервисного обслуживания предлагает решения Swagelok по всему миру. Свяжитесь с нами сегодня, и мы начнем работу.