alert icon
Internet Explorer 8 또는 9는 이 웹사이트에서 지원하지 않습니다. 최신 브라우저를 사용하세요.
메시지 숨기기 hide icon

 클린 에너지로 돌아가기 기타 산업 인증


클린 에너지 아이콘

클린 에너지 표준 가이드

미래의 운송 솔루션으로 검증된 제품

수소 충전소에서 수소 차량을 충전하고 있는 사용자의 모습클린 에너지 운송이 실현되고 있습니다. 수소 및 압축 천연 가스(CNG) 차량 및 지원 인프라에 대한 국제적인 투자가 꾸준히 이어지고 있습니다. 이 기술의 잠재력을 최대한 실현하려면, 고성능 부품을 선택하고 지정하는 것이 필수입니다.

하지만 어디서부터 시작해야 할까요? 차량 시스템이 신뢰성 높게 작동하려면 여러 부품이 필요합니다. 이 부품 각각은 신뢰성 높은 성능을 제공하는지 테스트를 통해 검증되어야 합니다.

이 가이드는 산업계의 테스트 및 문서화 지평을 돌아봄으로써 손쉽게 부품을 선택할 수 있도록 돕습니다. 또한, 수소 및 CNG 운송과 가장 관련성 높은 최신 테스트 프로토콜을 충족하거나 초과하는 Swagelok의 전체 부품 포트폴리오를 살펴볼 수 있습니다.

그럼 시작해보겠습니다.


다음으로 이동:


 

클린 에너지 표준 아이콘

클린 에너지 표준 설명

클린 에너지 운송에 대한 하나의 국제 표준은 없지만, 업계에 상당한 영향력을 유지하는 몇 가지 표준이 있습니다. 가장 저명하고 정평 있는 표준:

수소 표준: CNG 표준:
ECE R134 NGV 3.1
HGV 3.1 ECE R110
ISO 12619 ISO 15500
ASME B31.3/ASME B31.12 ASME B31.3
EC 791

12022년 7월 5일 기준으로, 유럽 연합은 EC79/2009 규정을 폐지하고 기존 EC79 인증은 유효성을 유지하도록 조치했습니다. Swagelok은 증명서를 포함하여 EC79 표준에 따라 테스트를 완료한 제품을 보유하고 있습니다.

하지만, 엔지니어와 시스템 설계자가 추구해야 할 가장 중요한 기준은 인증 자체가 아니라  제삼자 실험실에서 표준 테스트 프로토콜에 따른 전체 테스트가 실행되었는지 여부입니다.

이러한 방식으로 독립적 테스트를 거친 부품은 정규 인증을 받은 제품과 동등한(또는 더 좋은) 성능을 제공함을 입증했습니다. 더불어, 공급업체에서 인증을 받아 업계에서 광범위한 사용을 통해 검증된 부품도 마찬가지로 정규 인증 제품처럼 사용하기에 적합합니다. 이는 엔지니어와 시스템 설계자가 부품을 지정할 때 전체 테스트 문서 및/또는 광범위한 업계 사용 여부를 확인해야 함을 의미합니다.

테스트는 부식 테스트, 파열 테스트, 유압 테스트, 진동 테스트, 압력 테스트 등 폭넓은 성능 기준에 따라 실행됩니다. 해당 문서는 제조사에서 구할 수 있으며, 일반적으로 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

체크 표시 아이콘


국제 인증/목록:
지속적인 모니터링을 포함한 국제 인증 기관을 통한 정규 인증.

체크 표시 아이콘


제삼자 테스트 보고서:
국제 표준에 따라 특정 테스트 프로토콜을 기준으로 완료된 테스트를 설명하는 상세한 전체 제삼자 테스트 보고서입니다.

체크 표시 아이콘


증명서:
국제 표준에 따라 특정 테스트 프로토콜을 기준으로 완료된 테스트를 설명하는 제삼자 문서입니다. 증명서에는 복수 표준에 따른 테스트가 포함될 수 있습니다.

체크 표시 아이콘


기술 문서:
ASME B31.3과 같은 특정 요구 조건을 충족하고자 Swagelok에서 이행한 방법을 설명하는 문서입니다. 공인 판매 및 서비스 센터에서 요청에 따라 제공 가능합니다. 

체크 표시 아이콘


선언/적합성 선언:
하나의 특정 표준에 대한 테스트 결과의 제삼자 선언입니다.

증명서 또는 제삼자 테스트 보고서를 유지하는 제품은 공식 국제 인증을 받은 제품과 동일한 성능을 제공할 것으로 예상되므로, 차량 애플리케이션용으로 지정할 수 있습니다.

 

클린 에너지 압력 클래스

압력 클래스 설명

클린 운송 애플리케이션에서는 에너지 밀도를 극대화할 수 있도록 가스를 고압 상태로 저장 및 이송합니다. 천연 가스는 248 bar의 압력에서 저장됩니다. 수소의 두 가지 압력 클래스:

350 bar 클린 에너지 압력 클래스 아이콘

350 Bar

이 압력 클래스에는 일반적으로 단거리 차량에 사용되는 부품이 포함됩니다. 350 bar가 공칭 사용 압력입니다. 제품은 차량 애플리케이션에 허용 가능한 최대 사용 압력인 437.5 bar와 동등한 압력 등급까지 테스트됩니다. 

700 bar 클린 에너지 압력 클래스 아이콘

700 Bar

이 압력 클래스에는 일반적으로 장거리용으로 더 높은 에너지 밀도가 필요한 차량에 사용되는 부품이 포함됩니다. 700 bar가 공칭 사용 압력입니다. 제품은 차량 애플리케이션에 허용 가능한 최대 사용 압력인 875 bar와 동등한 압력 등급까지 테스트됩니다. 

 

앞서 설명한 관련 표준과 인증에 따라 두 압력 클래스의 성능 임계값이 설정됩니다. 예를 들어, 어떤 부품이 350 bar는 해당하지만 700 bar에 해당하지 않는 문서화된 필수 테스트 성능이 있을 수 있습니다. 애플리케이션 요구 조건에 따라 부품 공급자에게 문의하여 두 클래스에 해당하는 필수 테스트 데이터를 확보하십시오.

 

튜브 피팅 아이콘

믿을 수 있는 제품

Swagelok은 모든 제품군에 걸쳐 수소 및 CNG 운송 애플리케이션에 사용하는 데 필요한 폭넓은 테스트 및 인증을 유지하고 있습니다. Swagelok은 고객이 다음을 달성하도록 도울 수 있습니다. 

클린 에너지 유체 시스템 판넬

고압에서 수소와 CNG의 안전한 저장과 운송을 통해 바람직한 에너지 밀도와 사용 범위 제공.

수소 부품 재고를 관리하고 있는 사용자의 모습

프로젝트를 일정에 맞게 진행할 수 있도록 핵심 부품, 어셈블리, 맞춤형 솔루션의 일관적인 납품.

스테인리스강 합금의 클로즈업 이미지

강력한 내식성을 제공하는 더 높은 합금 성분의 스테인리스강을 통해 내구성과 신뢰성 보장.


검색:


 

Swagelok 튜브 피팅

Swagelok® 튜브 피팅

Swagelok 튜브 피팅은 검증된 설계, 정밀 제조 공정, 최고급 원자재로 생산되므로 안전성과 신뢰성 측면에서 고객의 가장 높은 기대치도 충족할 수 있습니다. 또한, 모든 주요 수소 및 CNG 인증 및 표준에 대한 관련 테스트 절차를 충족 및 초과합니다. 이 제품 라인은 수소 및 CNG 압력 애플리케이션에서 사용되어온 기록 덕분에 “업계 내 광범위한 사용”에 대한 자격을 받았습니다.  

크기:
  • 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 mm
  • 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4인치
몸체:
  • 직선형, 엘보우, 티, 크로스
  • 45°(1/4인치~1/2인치)
  • 리듀서, 판넬용
기타 연결구:
  • NPT
  • 3ST 포함 ST, STH(ST-H2, STH-H2)
  • WVCO(1/4인치)
  • CW(제한적)
  • 튜브 어댑터, 포트 커넥터
  • AbT(1/4인치~1/2인치) 

 

 
수소 표준 LOA 제삼자 테스트 보고서 인증/
목록
ECE R134* 350 bar 350 bar  
700 bar 700 bar  
HGV 3.1 350 bar 350 bar  
700 bar 700 bar  
ISO 12619 350 bar 350 bar  
700 bar 700 bar  
ASME B31.3/B31.12 예: 기술 문서 제공 가능
EC79 350 bar 350 bar 350 bar
700 bar 700 bar 700 bar
CNG 표준 LOA 제삼자 테스트 보고서 인증/
목록
NGV 3.1  
ECE R110  
ISO 1550  
ASME B31.3      

 

Swagelok FK 시리즈 튜브 피팅

FK 시리즈 중압 튜브 피팅

Swagelok® FK 시리즈 중압 튜브 피팅은 2-피스 구조이므로 턴 또는 토크로 구성할 수 있고, 이러한 부품은 설치 시간을 단축하고 유지보수 비용을 절감할 수 있습니다. 이 피팅은 진동 내성, 누설 없는 밀폐 성능, 견고한 연결을 제공하여 작업자와 환경을 보호합니다. 또한, 차량 내 수소 이송 애플리케이션에 이상적인 선택입니다. 이 제품 라인은  수소 및 CNG 압력 애플리케이션에서 사용되어온 기록 덕분에 “업계 내 광범위한 사용”에 대한 자격을 받았습니다.  

크기:
  • 6, 8, 10, 12, 16 mm
  • 1/4, 3/8, 1/2, 9/16, 3/4인치
몸체:
  • 직선형, 엘보우, 티, 크로스
  • 리듀서, 판넬용
기타 연결구:
  • NPT
  • ST, STH 
  • WVCO(1/4인치)
  • CW(제한적), MP4, MP6
  • 튜브 어댑터, 포트 커넥터

참고: FK 시리즈 피팅의 테스트 및 인증은 수소 표준에만 적용됩니다.

수소 표준 LOA 제삼자 테스트 보고서 인증/
목록
ECE R134* 700 bar 700 bar  
HGV 3.1 700 bar 700 bar  
ISO 12619 700 bar 700 bar  
ASME B31.3/B31.12 700 bar 700 bar  
EC79 700 bar 700 bar 700 bar

 

클린 에너지 애플리케이션용 Swagelok 밸브

밸브

Swagelok은 클린 에너지 애플리케이션에서 누설 없고 오래 지속되는 성능을 제공하는 광범위한 밸브를 공급합니다. 세심하게 제어되는 제조 기준으로 인한 내구성으로 잘 알려진 Swagelok 밸브는 다양한 수소 및 CNG 인증 표준에 대한 테스트를 거쳤습니다. 이 제품 라인은 수소 및 CNG 압력 애플리케이션에서 사용되어온 기록 덕분에 “업계 내 광범위한 사용”에 대한 자격을 받았습니다.  

CH 시리즈 체크 밸브:
  • CH4 및 CH8 시리즈
  • 전체 카탈로그 연결구
볼 밸브:
  • AFS 볼 밸브 
  • 모든 핸들 옵션 및 색상
  • Swagelok, 암나사 NPT, RG 피팅 엔드
SK 밸브:
  • 모든 핸들 옵션
  • Swagelok, NPT 피팅 엔드

 

83 시리즈 밸브:
  • L83, 83, 83X, 83P 시리즈
  • 모든 핸들 옵션
  • Swagelok 및 NPT 피팅 엔드
블리드 밸브:
NPT 및 SAE 연결구
 
초과 누출 차단 밸브:
  • XS4, XS6, XS8 시리즈 
  • Swagelok, NPT 및 SAE 피팅
수소 표준 LOA 제삼자 테스트 보고서 인증/
목록
ECE R134* 350 bar 350 bar  
HGV 3.1 350 bar 350 bar  
ISO 12619 350 bar 350 bar  
EC79 350 bar 350 bar 350 bar1

183 시리즈 밸브 및 블리드 밸브 제외.
2AFS 및 SK 밸브 제외. 연결구 및 핸들 구성에 제한된 옵션.

CNG 표준 LOA 제삼자 테스트 보고서 인증/
목록
NGV 3.1  
ECE R1102  
ISO 15500  

 

NVT 수동 밸브:


수소 표준 LOA 제삼자 테스트 보고서 인증/
목록
ECE R134 700 bar 700 bar  
HGV 3.1 700 bar 700 bar  
ISO 12619 700 bar 700 bar  
ISO 19880-3    
EC79 700 bar 700 bar  

 

  • NVT 6
  • 콘 & 쓰레드, FK, NPT 피팅 엔드
  • 참고: NVT 수동 밸브의 테스트 및 인증은 수소 표준에만 적용됩니다.

클린 에너지 애플리케이션용 Swagelok 필터

필터

Swagelok은 핵심 유체 시스템에서 액체 또는 파티클 오염물을 제거할 수 있는 다양한 필터를 공급합니다. Swagelok의 클린 운송 애플리케이션용 제품군은 몇 가지 중요한 인증 기준을 충족하므로, 안심하고 사양에 지정할 수 있습니다.

4TF, 6TF, 8TF:
  • Swagelok 및 NPT 피팅 엔드
FW:
  • Swagelok 및 NPT 피팅 엔드
수소 표준 LOA 제삼자 테스트 보고서 인증/
목록
ECE R134 350 bar 350 bar  
HGV 3.1 350 bar 350 bar  
ISO 12619 350 bar 350 bar  
EC79 350 bar 350 bar 350 bar
CNG 표준 LOA 제삼자 테스트 보고서 인증/
목록
NGV 3.1 350 bar 350 bar 350 bar
ECE R110 350 bar 350 bar  
ISO 15500 350 bar 350 bar  

 

클린 에너지 서비스 아이콘

서비스 및 추가 제공품

Swagelok은 고객 경험에 집중하며 기술 지원 및 교육에서 특수 제품 설계 및 조립에 이르는 다양한 서비스를 제공합니다. 이러한 서비스 중 상당수는 현지에서 고객과 직접 소통하는 것을 기본으로 하는 Swagelok 공인 판매 및 서비스 센터에서 시작됩니다. Swagelok은 글로벌 리소스와 현지 운영을 통해, 고객을 효율적으로 지원하고 광범위한 문제에 효과적으로 대응할 수 있는 입지를 확보하고 있습니다.

Swagelok 엔지니어들이 재질을 평가하는 모습

재질 관리

업계 최고의 제품을 제조하려면 제일 먼저 최상의 원료를 사용해야 합니다. Swagelok의 엄격한 공급업체 기준은 오직 최고 품질의 금속만이 당사의 까다로운 기대치에 부합하는 제련소로부터 공급되도록 보장합니다. Swagelok은 발주하기 전에 우선 화학조성, 재질 특성, 공정, 검사, 성적서, 원료 제어와 관련된 요건을 문서화하는 작업부터 진행합니다. 그런 다음에는 입고 즉시 재질을 검사하고 제조 공정 내내 해당 재질의 사용을 추적합니다.

자세히 알아보기

Swagelok 엔지니어가 클린 에너지 전문가를 지원하는 모습

현장 서비스

Swagelok은 현장에서 고객과 협력하여 애플리케이션 내 피팅과 연결구의 누출 성능을 기준으로 솔루션을 추천할 수 있습니다. Swagelok 현장 엔지니어가 고객 생산 시설을 방문하여 차량, 이동 또는 고정 충전소 또는 시설 내의 유체 시스템에서 최적의 성능을 확보할 수 있도록 지원합니다. 그 과정에서, Swagelok은 고객이 지출, 생산 가동 중단, 잠재적인 안전 유해성과 환경 위험을 최소화하도록 도와 드립니다.

자세히 알아보기

Swagelok 재질 선택 엔지니어

재료과학 교육

적절한 내부식성 재질을 선택하면 유체 시스템의 밀폐 성능을 유지하는 데 도움이 됩니다. 어떤 합금과 폴리머가 클린 에너지 애플리케이션과 호환되는지, 산업 표준이 선택에 어떤 영향을 주는지 알아 보십시오. 스웨즈락® 재료과학 교육은 엔지니어, 관리자, 구매 담당자, 기술 인력, 기타 재질 선정 과정에 참여하는 모든 이를 대상으로 합니다.

자세히 알아보기

클린 에너지 부품 재고 관리

공급업체 재고 관리

필요한 제품을 항상 바로 사용할 수 있어야 합니다. Swagelok 현지 판매 및 서비스 센터가 재고 최적화, 정리, 라벨링, 키트 구성, 재주문 업무에 협력하여 재고 소진을 방지하고 가동 중단의 위험을 줄이도록 지원할 수 있습니다. 또한, 세심하게 관리되는 현장 위탁 보관함을 통해 잉여 물품으로 인한 교착 상태를 방지하고 거래 수수료를 없앨 수 있습니다.

Swagelok 설계 및 조립 서비스

설계 및 조립 서비스

인력이 부족한 경우에는 Swagelok이 대신 유체 시스템 어셈블리를 제조, 조립, 검사해드릴 수 있습니다. 필요한 제품이 몇 가지 부품만으로 구성된 소형 조립체이든, 혹은 완전한 판넬이나 인클로저이든 관계없이, Swagelok 유체 시스템 전문가 팀이 도와드릴 수 있습니다.

자세히 알아보기


악수 아이콘

새로운 클린 운송의 시대를 함께 선도대형 클린 에너지 트럭과 클린 에너지 승용차

Swagelok은 모든 테스트를 거친 클린 에너지 차량용 고품질 부품의 완벽한 조합을 통해 고객 여러분이 더 청정한 미래를 실현하도록 지원할 준비가 되어 있습니다. 다음과 같은 목표의 실현을 지원하도록 맡겨주십시오.

  • 최적의 생산
  • 가동 시간 및 신뢰성 향상
  • 핵심 애플리케이션에서 성능 보장
  • 규제 표준의 준수

Swagelok은 전략적으로 배치된 판매 및 서비스 센터 네트워크를 통해 전 세계에 솔루션을 제공합니다. 지금 바로 연락하여 협력을 시작해보십시오.

현지 공인 판매 및 서비스 센터에 문의하십시오

*ECE R134에 따른 테스트 완료