API-Plan 11 Spülung
API Plan 11 rezirkuliert den Strom von einem Hochdruckbereich der Pumpe, normalerweise das Ablaufrohr, durch eine Durchflussregelungsblende zur Dichtung. Plan 11 ist der Standard-Spülplan für die meisten Pumpen.
Dieser Plan:
- Entfernt Wärme aus der Dichtungskammer
- Garantiert den richtigen Druck in der Dichtungskammer, um ein Verdampfen des gepumpten Fluid zu vermeiden
- Gestattet die Eigenentlüftung der Dichtungskammer bei der Verwendung mit horizontalen Pumpen.
Plan 11 ist als Nachrüstsatz erhältlich. Der Bausatz kann Folgendes enthalten:
- Swagelok Rohrverschraubungen
- Flanschadapter
- Gewindefittings
- Ventilblock der Serie V mit 2 Ventilen
- Bimetall-Thermometer
- Schutzrohr-T-Stücke der Serie TTW
- Manometer der Serie PGI
- Präzisionsrohr
- Drucktransmitter
- Rohrnippel
Siehe Seite 11 im Leitfaden für Gleitring-Dichtungssysteme für zusätzliche Details und Bestellinformationen. Für Informationen zu optional erhältlichen Bauteilen wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum.