Plan API 11 Lubricación
El Plan API 11 recircula el caudal desde una sección a alta presión de la bomba, normalmente la tubería de descarga, a través de un orificio de control de caudal hasta el sello. El plan 11 es el plan de lubricación básico para la mayoría de las bombas.
Los componentes de conjunto se muestran en oscuro e incluyen algunos componentes opcionales.
Este Plan:
- Elimina calor de la cámara de sellado
- Asegura una presión adecuada en la cámara de sellado para evitar que el fluido bombeado se evapore
- Permite el auto venteo de la cámara de sellado cuando se utilizan bombas horizontales
El plan 11 está disponible como un conjunto de componentes preparado para instalación en campo. El contenido del conjunto puede incluir:
- Racores Swagelok
- Adaptadores a brida
- Accesorios roscados
- Manifold de 2 válvulas serie V
- Termómetro bimetálico
- Te con termopozo serie TTW
- Manómetros serie PGI
- Tubo
- Transmisor de presión
- Manguito roscado
Vea la página 11 de la Guía de Aplicación para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico para ampliar los detalles y obtener información de pedido. Contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para información sobre los componentes opcionales.