Plan API nº 11 – Rinçage
Le dispositif API nº 11 fait recirculer le fluide d’une section de la pompe à haute pression, généralement la conduite de refoulement, à travers un diaphragme jusqu’au boîtier de garniture. Le dispositif nº 11 est le dispositif de rinçage pour la plupart des pompes.
Ce dispositif :
- Évacue la chaleur du boîtier de garniture
- Assure une pression suffisante dans le boîtier de garniture afin d’empêcher le fluide pompé de se vaporiser
- Permet d’évacuer automatiquement le fluide du boîtier de garniture lorsque celui-ci est utilisé avec des pompes horizontales
Le dispositif nº 11 est disponible sous la forme d’un kit prêt à monter sur site. Le kit peut contenir les composants suivants :
- Raccords pour tubes Swagelok
- Adaptateurs à bride
- Raccords filetés
- Manifolds à 2 vannes série V
- Thermomètre avec spirale bimétallique
- Té avec sonde thermométrique série TTW
- Manomètres série PGI
- Tubes
- Transmetteur de pression
- Mamelon fileté
Des détails supplémentaires ainsi que les informations nécessaires pour commander figurent à la page 11 du Guide des applications des systèmes d’alimentation de garnitures mécaniques. Pour plus d'informations sur les composants optionnels, contactez votre point de vente et centre de services agréé Swagelok.