API Plan 22 Gekühlte Spülung mit Sieb
API Plan 22 fügt ein Sieb zu Plan 21 hinzu. Der Strom wird von der Ableitungsseite der Pumpe durch ein Sieb, eine Blende und ein Kühlaggregat geleitet bevor er wieder an die Dichtungskammer geleitet wird. Der Zusatz von Manometern an beiden Seiten des Siebs gestattet, dass das Sieb zu Wartungszwecken überwacht werden kann. In trockenen Klimazonen werden luftgekühlte Rohre bevorzugt, um Probleme zu vermeiden, die häufig mit wassergekühlten Systemen in Zusammenhang gebracht werden.
Zu sehen sind die im Bausatz enthaltenen Bauteile und einige optional erhältliche Bauteile.
Dieser Plan:
- Verhindert dank des Siebs ein Verstopfen der Öffnung
- Liefert gekühltes Spülfluid zur Prozess-Seite der Dichtung
- Entfernt Wärme und spült Partikel aus der Dichtungskammer
- Verbessert die Dampfdruckbegrenzung in der Dichtungskammer
Plan 22 ist als Nachrüstsatz erhältlich. Der Bausatz kann Folgendes enthalten:
- Swagelok Rohrverschraubungen
- Flanschadapter
- Gewindefittings
- Ventilblock der Serie V mit 2 Ventilen
- Kugelhähne der Serie 63
- Bimetall-Thermometer
- Schutzrohr-T-Stücke der Serie TTW
- Manometer der Serie PGI
- Präzisionsrohr
- Drucktransmitter
- Wärmetauscher
- Wärmetauscher-Halterung
- Y-Schmutzfänger
- Rohrnippel
Siehe Seite 21 im Leitfaden für Gleitring-Dichtungssysteme für zusätzliche Details und Bestellinformationen. Für Informationen zu optional erhältlichen Bauteilen wenden Sie sich bitte an Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum.