Plan API 22 Lubricación Refrigerada con Filtro
El Plan API 22 añade un filtro al Plan 21. Recirculación del caudal a partir de la descarga de la bomba a través de un filtro, un orificio de control de caudal y un intercambiador de calor antes de devolverlo a la cámara de sellado. Instalar manómetros a ambos lados del filtro permite monitorizarlo para el mantenimiento. En climas secos son más recomendables las configuraciones de tubo y aire refrigerado para reducir los problemas habituales relacionados con los sistemas de agua refrigerada.
Los componentes de conjunto se muestran en oscuro e incluyen algunos componentes opcionales.
Este Plan:
- Evita la obstrucción del orificio por medio de la instalación de un filtro
- Suministra fluido de lubricación refrigerado al lado de proceso del sello
- Elimina calor y purga las partículas de la cámara de sellado
- Mejora el margen de presión de vapor en la cámara de sellado
El plan 22 está disponible como un conjunto de componentes preparado para instalación en campo. El contenido del conjunto puede incluir:
- Racores Swagelok
- Adaptadores a brida
- Accesorios roscados
- Manifold de 2 válvulas serie V
- Válvula de bola serie 63
- Termómetro bimetálico
- Te con termopozo serie TTW
- Manómetros serie PGI
- Tubo
- Transmisor de presión
- Intercambiador de calor
- Soporte del intercambiador de calor
- Filtro en Y
- Manguito roscado
Vea la página 21 de la Guía de Aplicación para Sistemas de Apoyo al Sello Mecánico para ampliar los detalles y obtener información de pedido. Contacte con su centro autorizado de ventas y servicio Swagelok para información sobre los componentes opcionales.