API プラン22 (冷却フラッシング、ストレーナー付き)
API プラン22は、プラン21にストレーナーを追加したものです。流れは、ポンプの吐出し側からストレーナー、オリフィス、クーラーを経由してシール・チャンバーに戻ります。ストレーナーの両側に圧力計を追加することで、メンテナンスの際にストレーナーをモニタリングすることができます。乾燥した気候では、空冷チューブの配置が好まれます。これは、水冷システムに関連する一般的な問題を軽減するためです。
図のキットにはオプション部品が含まれています。
本プランの特徴:
- ストレーナーを追加することで、オリフィスの目詰まりを防止
- 冷却したフラッシング液をシールのプロセス側に供給
- 熱を除去し、シール・チャンバーからパーティクルを洗い流す
- シール・チャンバー内の蒸気圧マージンを改善
API プラン22は、現場で取り付け可能な部品キットとして提供しています。
キット内容(一部異なる場合もあります):
- Swagelokチューブ継手
- フランジ・アダプター
- パイプ継手
- Vシリーズ 2バルブ・マニホールド
- 63シリーズ ボール・バルブ
- バイメタル式温度計
- TTWシリーズ 温度計保護管ティー
- PGIシリーズ 圧力計
- チューブ
- 圧力伝送器
- 熱交換器
- 熱交換器スタンド
- Y型ストレーナー
- パイプ・ニップル
詳細やご注文方法につきましては、製品カタログ『Mechanical Seal Support Systems Application Guide』のSee 21ページをご参照ください。オプション部品に関する情報につきましては、スウェージロック指定販売会社までお問い合わせください。