Schulung zu Rohrleitungssystemen in chemischen Anlagen und Raffinerien
Swagelok®-Schulungsprogramm zu Rohrleitungssystemen – Chemie und Raffinerie
Das „Swagelok®-Schulungsprogramm zu Rohrleitungssystemen – Chemie und Raffinerie“ ist ein global standardisierter zweitägiger Workshop, in dem auf die Schulungsanforderungen bei Rohrleitungssystemen mit kleinen Nennweiten für Midstream- und Downstream-Anwendungen eingegangen wird. Bei dieser Schulung werden wichtige Themenbereiche wie beispielsweise die Installation von Rohrverschraubungen, Inspektionsanforderungen oder das Biegen von Rohrleitungen behandelt.
Über den Workshop
Themen
Dieses Schulungsprogramm deckt die folgenden Themen ab:
- Auswahl, Installation und Leitungsführung von Rohren
- Vorbereitung von Rohren
- Installation von Rohrverschraubungen
- Sicherer und leckagefreier Betrieb von Rohrleitungssystemen
- Installation von zylindrischen und kegeligen Gewinden
- Verschlussstopfen, Kappen & Rohradapter
- Betrieb & Wartung Hydraulisches Vormontagegerät mit austauschbaren Köpfen (Multi-Head Hydraulic Swaging Unit – MHSU)
- Handrohrbieger, Biegemethoden & Biegungen mit Versatz
- Rohrbiegevorrichtung für die Werkbank
- Prüfung der korrekten Installation von Rohrverschraubungen
- Sichtprüfung, Fehlererkennung & -behebung
- Praxisübung Inspektion
Zielpublikum
Diese praxisorientierte Schulung richtet sich an Installateure, Ingenieure, Qualitätsprüfer und andere Personen, die in die Auslegung, Installation, Instandhaltung und Wartung und/oder Überprüfung von Rohrleitungssystemen in Midstream- und Downstream-Anwendungen im Chemie- und Raffineriesektor involviert sind.
Schulungsformat
Die theoretischen und praktischen Inhalte der Schulungen werden mithilfe von Erklärungen, Vorführungen, praktischen Übungen und Validierungen vermittelt. Alle Teilnehmer erhalten eine Ausgabe des „Swagelok® Tube Fitter’s Installer’s Guide“ (Handbuch für die Installation von Rohrverschraubungen), eine Anleitung für einen Handrohrbieger sowie eine Prüflehre für die Rohrleitungsgrößen 1/4 Zoll (6mm), 3/8 Zoll (9´10 mm) und 1/2 Zoll (12 mm). Nach erfolgreichem Bestehen der Theorie- und Praxisprüfung erhalten die Teilnehmer ein Abschlusszertifikat. Dieses Zertifikat ist drei Jahre gültig.
Im Rahmen der Schulung wird auf die grundlegenden Ursachen für eine Überschreitung des Projektbudgets eingegangen, darunter:
- Leckagen an Rohrverschraubungen und Gewindeverbindungen aufgrund fehlerhafter Installation
- Unsachgemäße Rohrvorbereitung
- Zu schwach angezogene Verschraubungen
- Kombination oder Vermischung unterschiedlicher Komponenten
- Blowout
- Verunreinigungen
- Gewindefraß
- Gekreuzte Gewinde durch Quereinfädelung
- Beschädigung der Oberflächen
- Probleme aufgrund von Vibrationen
- Ungeeignete Leitungsführung
- Unsachgemäße Halterung der Rohrleitungen
- Beschädigungen durch Biegen und falscher Biegeradius
Dauer der Schulung
Zwei (2) Tage vor Ort.
Schulungsleiter
Diese Schulung wird von einem zertifizierten Swagelok-Experten durchgeführt.
Der Swagelok-Vorteil
Die Schulungsleiter von Swagelok wissen genau, worauf es bei der Einhaltung von Vorschriften zu Rohrleitungen und Verschraubungen in Chemie- und Raffinerieanwendungen ankommt. Eignen Sie sich in unseren Schulungen praktisches Wissen an, damit Ihr Team bestens für die alltäglichen Herausforderungen gewappnet ist.
Wie kann ich mich anmelden?
Melden Sie sich weiter unten für die Schulung zu Rohrleitungssystemen an. Ihr autorisiertes lokales Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum informiert Sie über alles Weitere.