alert icon
Ce site n'est pas compatible avec Internet Explorer 8. Effectuez utilisez un navigateur plus récent.
Masquer le message hide icon

Formation sur les systèmes à tubes pour les secteurs de la chimie et du raffinage

Formation sur les systèmes à tubes pour les secteurs de la chimie et du raffinage

Le programme de formation Swagelok® sur les systèmes à tubes pour les secteurs de la chimie et du raffinage

Le programme de formation Swagelok® sur les systèmes à tubes pour les secteurs de la chimie et du raffinage consiste en un séminaire de deux jours standardisé à l’échelle mondiale, qui porte sur les systèmes à tubes de faible diamètre utilisés dans les segments intermédiaire et aval. Cette formation explique comment installer des raccords pour tubes à bagues et aborde également d’autres sujets comme l’inspection d’une installation et le cintrage des tubes, entre autres.

À propos de la formation

Points traités

À l’issue de ce programme de formation, les participants sont censés maîtriser les aspects suivants :

  • Sélection, installation et cheminement des tubes
  • Préparation des tubes
  • Installation des raccords pour tubes
  • Les fuites et la sécurité
  • Installation de raccords à filetages coniques ou cylindriques
  • Bouchons, capuchons et adaptateurs pour tubes
  • Fonctionnement et entretien de l’unité de sertissage hydraulique multitêtes (MHSU)
  • Cintreuse manuelle, méthodes de cintrage et cintrages décalés
  • Cintreuse d’établi
  • Inspection des raccords pour tubes installés
  • Inspection visuelle, détection des anomalies et dépannage
  • Exercice pratique d’inspection

Public visé

Cette formation pratique s’adresse particulièrement aux installateurs, ingénieurs, concepteurs, inspecteurs CQ/AQ et autres personnes responsables de la conception, de l’installation, de l’entretien et/ou de l’inspection des systèmes à tubes utilisés dans les applications des segments intermédiaire et aval des secteurs de la chimie et du raffinage.

Format

À la fois théorique et pratique, la formation associe explications, démonstrations, exercices pratiques et validation. Tous les participants reçoivent les documents et le matériel Swagelok® suivants : un exemplaire du manuel du tuyauteur, un exemplaire du manuel de la cintreuse manuelle et un calibre de contrôle des raccords pour tubes de diamètres 6 mm (1/4 po), 10 mm (3/8 po) et 12 mm (1/2 po). Un certificat est remis par Swagelok aux participants qui ont réussi l’examen pratique et l’examen théorique. Ce certificat est valable pendant trois ans.

Le programme aborde les problèmes courants à l’origine de dépassements de budget et de délais, notamment les suivants :

  • Fuites au niveau de raccords pour tubes ou de raccords filetés mal montés
  • Tubes mal préparés
  • Serrage insuffisant des raccords
  • Mélange et échange de composants
  • Tubes éclatés
  • Contaminations
  • Usure par frottements des filets
  • Filets faussés
  • État de surface détérioré
  • Problèmes de vibrations
  • Tubes mal disposés
  • Supports de tubes inadéquats
  • Défauts sur les cintrages et gêne liée au rayon de cintrage

Durée de la formation

Deux jours en présentiel.

Formateur

Ce cours est dispensé par un spécialiste du sujet certifié par Swagelok.

Pourquoi choisir Swagelok

Les formateurs Swagelok savent exactement ce qu’exige la conformité aux réglementations concernant les tubes et les raccords utilisés dans les applications des secteurs de la chimie et du raffinage. Formez votre équipe sur des aspects pratiques en classe de manière à pouvoir utiliser ces compétences pour résoudre des problèmes sur le terrain.

Comment s’inscrire

Inscrivez-vous ci-dessous pour suivre une formation sur les systèmes à tubes. Votre centre de vente et de services agréé Swagelok vous communiquera tous les détails.

Demander une formation ou des renseignements complémentaires

Découvrir d’autres ressources éducatives