チューブ・システム・トレーニング・プログラム:化学/石油精製
チューブ・システム・トレーニング・プログラム:化学/石油精製
スウェージロックが実施しているチューブ・システム・トレーニング・プログラム:化学/石油精製は、世界標準の2日間のワークショップです。ミッドストリームおよびダウンストリームでのアプリケーションに必要な小口径チューブに関するトレーニングを受けることができます。本トレーニングでは、チューブ継手の取り付け、検査、チューブ曲げなどに関連する内容を取り上げます。
コースについて
内容
本トレーニングを受講することで、以下の知識や理解を深めることができます:
- チューブの選定、取り付け、レイアウト
- チューブの前処理
- チューブ継手の取り付け
- 漏れおよび安全について考慮すべき事項
- テーパーねじおよび平行ねじの取り付け
- プラグ、キャップ、チューブ・アダプター
- MHSUのオペレーションおよびメンテナンス
- ハンド・チューブ・ベンダー、曲げ方法、オフセット曲げ
- ベンチ・トップ式チューブ・ベンダー
- チューブ継手の取り付け検査
- 目視検査、トラブルシューティング、不具合の特定
- 検査の実習
受講対象者
本トレーニングの内容は実践的で、化学/石油精製 業界のミッドストリームおよびダウンストリームでのアプリケーションにおいて、チューブ・システムの設計、取り付け、メンテナンス、および/または検査を担当する取り付け担当者、エンジニア、設計者、QC/QA検査員などに最適です。
コース形式
本トレーニングは、講義、実演、実習、検証を組み合わせた理論的かつ実践的な内容となっています。受講者全員に、Swagelok®チューブ継手インストーラー・ガイド、ハンド・チューブ・ベンダー・マニュアル、1/4 インチ(6 mm)、3/8 インチ、1/2 インチ(12 mm)・サイズのチューブ継手用ギャップ検査ゲージを進呈します。実技試験および筆記試験の合格者には、コース修了証が授与されます。修了証は3年間有効です。
本トレーニングでは、プロジェクト・オーバーランの根本原因となりかねない以下の問題を取り上げます:
- 不適切な取り付けによるチューブ継手やねじ接続部の漏れ
- チューブの不適切な前処理
- 継手の締め付け不足
- 混用/互換
- チューブのブローアウト
- コンタミネーション
- ねじのかじり
- 不適切なねじ接続
- 表面仕上げの損傷
- 振動の問題
- チューブの不適切なレイアウト
- チューブの不適切なサポート
- 曲げの欠陥
講師
本トレーニングでは、スウェージロックの認定を取得した専門スタッフが講師を務めます。
スウェージロックが実施するトレーニングの利点
スウェージロックのトレーニング講師は、化学/石油精製アプリケーションにおけるチューブおよび継手の規制コンプライアンスを満たすには何が必要かを熟知しています。実地トレーニングで実践的な知識を習得することで、現場での課題解決に必要なスキルを身に付けることができます。
申し込み方法
地域によって提供可能なコースや内容が異なる場合がございます。詳細につきましては、最寄りの スウェージロック指定販売会社 までお問い合わせください。