alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Природный газ: транспортные средства и их заправка

Компания Swagelok поставляет решения для жидкостных и газовых систем, используемых в автотранспорте на СПГ и КПГ, и поддерживает новаторов в области альтернативных видов топлива и технологий экологически чистой энергии.

тень Назад к разделу «Экологически чистая энергия»


Перейти к разделу:


Природный газ: Транспортные средства и их заправка

Надежная и безопасная работа на природном газе

значок спг/кпгСжиженный природный газ (СПГ) и компримированный природный газ (КПГ) — одни из наиболее доступных средств сокращения уровня выбросов, связанных с использованием традиционных бензиновых и дизельных транспортных средств. Оба этих альтернативных вида топлива получают широкое распространение в глобальном масштабе сегодня, когда инновации в области экологически чистой энергии достигают новых высот.

  • Безопасное обращение с СПГ и КПГ требует применения высококачественных систем сжатия, заправки и транспортировки на этапах от источника до транспортного средства, поскольку давление хранения может превышать 275 бар (4000 фунтов на кв. дюйм)
  • Любая утечка может привести к серьезной опасности, ведь OEM-производителям необходимы запасы на местных складах и поставщик, который понимает их требования к безопасности
  • Эластомерные компоненты играют важную роль в повышении надежности систем на СПГ и КПГ, и это следует учитывать при выборе материалов

Наша миссия — обеспечить поставки решений для любых систем на СПГ и КПГ. Наш обширный опыт работы в отраслях альтернативного топлива, подкрепленный комплексными сервисами и поддержкой, поможет вам справиться с наиболее трудными задачами, связанными с эксплуатацией жидкостных и газовых систем.

Области применения СПГ/КПГ

Мы поддерживаем работу транспортных средств и заправочных станций на СПГ/КПГ и предлагаем решения для жидкостных и газовых систем в следующих областях применения:

  • Виртуальные трубопроводы
  • Заправочные станции (инфраструктура)
  • Коммерческие транспортные средства и автопарк

Swagelok обеспечивает работу транспортных средств на СПГ/КПГ и заправочных станций

Связаться со специалистом по жидкостным и газовым системам

тень

 

Решения для подачи и распределения природного газа

Обеспечение надежности виртуального трубопровода

Надежная транспортировка СПГ и КПГ от производственного объекта до места потребления имеет важное значение для успешной работы.

Все компоненты виртуального трубопровода, где газ сжимается до высокой плотности в резервуарах и транспортируется туда, где он необходим, должны быть спроектированы так, чтобы обеспечить максимальную надежность.

  • Герметичность необходима для надежной изоляции, чтобы устранить вредные выбросы и защитить окружающую среду
  • Работа при высоком давлении имеет решающее значение для любой жидкостной и газовой системы в виртуальном трубопроводе, где природный газ сжимается для достижения максимальной удельной энергоемкости
  • Предварительно собранные системные решения позволяют ускорить развитие инфраструктуры благодаря предварительно испытанным и проверенным конструкциям

Производство всех наших высоконадежных компонентов основано на обширном опыте и знаниях в области жидкостных и газовых систем. Это означает, что мы обладаем всем необходимым, чтобы помочь вам в разработке критически важной новой инфраструктуры распределения и подачи природного газа.

 
распределение КПГ/СПГ (природного газа)

Swagelok обеспечивает распределение и подачу КПГ/СПГ, предлагая следующие компоненты:

 

Решения для сжатия природного газа и заправки

Безопасный и надежный процесс заправки

Распространение транспортных средств, работающих на природном газе, требует наличия широкодоступной и надежной заправочной инфраструктуры для полной реализации бизнес-потенциала. Заправочным станциям на СПГ и КПГ необходимо решить ряд задач, а также обеспечить высочайший уровень безопасности и надежности, чтобы защитить потребителей и их автомобили.

  • Для передачи СПГ и КПГ из хранилища в автомобиль необходима безопасная заправочная колонка, рассчитанная на большой диапазон давления и температуры
  • Максимизация объема хранения крайне важна для станций, — а именно способность хранить крупные объемы газов при высоком давлении на месте для потребления клиентами
  • Надежная и последовательная сборка сложных систем необходима для быстрого масштабирования строительства заправочной инфраструктуры.

Мы поможем удовлетворить эти потребности с помощью ряда решений и сервисов: от отдельных компонентов до предварительно собранных систем и технической помощи на месте.  

 

Решения для автотранспорта на природном газе

Надежная работа тяжелых транспортных средств

По данным NGV Global, во всем мире уже эксплуатируется более 30 миллионов автомобилей на природном газе. Чтобы поддержать рост и объемы этой отрасли, топливные системы СПГ и КПГ должны обеспечивать бескомпромиссную надежность и безопасность. Для этого необходимо решать уникальные эксплуатационные проблемы:

  • Фитинги и соединения должны надежно выдерживать вибрации при движении транспортных средств
  • Перепады температуры должны выдерживать все компоненты системы. По мере расширения природного газа в результате понижения давления при подаче из баллона в двигатель температура газа значительно падает

Решения Swagelok для систем на транспортных средствах соответствуют этому и другим требованиям. Они сертифицированы по стандартам ECE R110 и NGV 3.1, а также включены в Международную информационную систему автомобильных компонентов и материалов (International Material Data System, IMDS).

 

 

подходящие материалы для автотранспорта на СПГ/КПГ  
 

Подберите подходящие материалы

Не рискуйте своей репутацией, используя неподходящие сплавы

Наша продукция изготовлена из сплавов, содержащих как минимум два (часто до десяти) различных элемента по оптимизированным формулам, обеспечивающим превосходную коррозионную стойкость.

Автотранспорт на СПГ/КПГ предъявляет уникальные эксплуатационные требования. Мы поможем вам правильно подобрать материалы для топливных систем, прицепов для перевозки газовых баллонов, инфраструктурных панелей, систем заправки и т. д. 

  • Низкокачественная нержавеющая сталь с низким содержанием никеля и хрома в большей степени подвержена проблемам с коррозией в процессе эксплуатации
  • Нержавеющая сталь Swagelok® 316 специально разработана для обеспечения повышенной прочности и коррозионной стойкости
  • При выборе эластомерных компонентов также следует учитывать химическую совместимость и долговечность

Благодаря глубокому пониманию факторов, способствующих коррозии, мы упрощаем процесс выбора материалов.

Ресурсный центр

Фитинги Swagelok для систем КПГ и СПГ

Блог: Выбор высокоэффективных фитингов для СПГ/КПГ

Для автотранспорта на СПГ/КПГ требуются высокоэффективные трубные обжимные фитинги, отвечающие ряду важных критериев. Узнайте, как выбрать идеальный фитинг для систем СПГ или КПГ.

Топливные системы Swagelok для транспортных средств, работающих на КПГ

Блог: Строительство надежных заправочных станций компримированного природного газа

Транспортные средства, работающие на КПГ, становятся все более распространенными и требуют надежной заправочной инфраструктуры. Узнайте о трех способах создания более безопасных и надежных АГНКС.

Решения Swagelok для газовых АЗС

Блог: Базовые сведения о клапанах: основные функции и типы

Проектирование жидкостной или газовой системы — непростая задача, требующая учета множества факторов. Не всегда очевидно, какой клапан подходит для вашей системы. Потребуется ли вам запускать или останавливать поток? А контролировать направление или уровень потока? Наши специалисты отвечают на самые часто задаваемые вопросы.

Подбор клапанов Swagelok

Блог: Сведение к минимуму коррозии материалов

Компании могут предпринять шаги для предотвращения образования ржавчины, которые в первую очередь требуют понимания различных типов коррозии и ее причин. Знание того, где искать коррозию и как она выглядит, может помочь вам избежать разрушения материалов и дорогостоящего ремонта.

Графическое изображение, которое сравнивает точечную и щелевую коррозию в нержавеющей стали

Блог: Когда предпочтительна гибка трубок и как правильно ее выполнять

Следующие рекомендации помогут техническим специалистам избежать распространенных дефектов, которые могут нарушить целостность даже самых простых изогнутых трубок. Важно определить, где в вашей системе изогнутые трубки будут наиболее уместны. Это позволит сэкономить время, усилия и деньги.

Оборудование Swagelok для гибки трубок

Блог: Когда предпочтительна гибка трубок и как правильно ее выполнять

Следующие рекомендации помогут техническим специалистам избежать распространенных дефектов, которые могут нарушить целостность даже самых простых изогнутых трубок. Важно определить, где в вашей системе изогнутые трубки будут наиболее уместны. Это позволит сэкономить время, усилия и деньги.

"Калькулятор Cv для определения размеров клапанов

Инструментарий: Калькулятор Cv для определения размеров клапанов

С помощью данного калькулятора можно подобрать клапан с достаточной для конкретной области применения пропускной способностью. Коэффициент расхода (Cv) — это удобный способ представления пропускной способности клапана. Рассчитайте Cv или расход исходя из среды, давления на входе и выходе, а также температуры среды.

Scania CNG Bus Refueling Station Technology

Видео: Scania находится в авангарде технологий для автобусов, работающих на КПГ, и заправочных станций для них

Улицы испанского Мадрида становятся тише и чище — отчасти благодаря Scania, крупному производителю транспортных средств, который поставляет крупнейшему транспортному оператору страны городские автобусы, работающие на КПГ. Узнайте, почему Scania полагается на технический опыт и знания компании Swagelok.

Видео: Монтаж трубного обжимного фитинга Swagelok

Видео: Монтаж трубных обжимных фитингов Swagelok®

Изучите три этапа монтажа трубных обжимных фитингов Swagelok, а также две ошибки, которые всегда следует избегать. Вы сможете быстро освоить практические навыки, которые будут способствовать многолетней герметичной работе ваших жидкостных и газовых систем.