alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

天然ガス:自動車および充填

スウェージロックは、LNG/CNG輸送アプリケーション向けの流体システム・ソリューションを提供し、代替燃料やクリーン・エネルギー技術の次なるフロンティアを模索する方々をサポートします。

 クリーン・エネルギーに戻る


以下のセクションを見る:


天然ガス:自動車および充填

天然ガスに適した安全かつ信頼性の高いパフォーマンス

LNG/CNGアイコン液化天然ガス(LNG)および圧縮天然ガス(CNG)は、従来のガソリンやディーゼルを動力源とした自動車に比べて排出ガスを削減することができるため、広く利用されています。LNG/CNGの代替燃料技術はいずれも、クリーン・エネルギーの革新が新たな高みに達するにつれ、世界各地で需要が急激に拡大しています。

  • LNG/CNGを安全に取り扱うには、供給源から車両に至るまで、高品質の圧縮、移送、充填システムが必要です。というのは、貯蔵圧力が27.5 MPaを超える場合もあるためです。
  • 漏れによって重大な危険が生じるおそれがあるため、OEMは現地の在庫、そして安全要件を理解しているサプライヤーを必要としています。
  • LNG/CNGシステムの信頼性を高める上で、エラストマー製部品は重要な役割を担っており、材料を選定する際は、適合性を考慮する必要があります。

スウェージロックは、あらゆるLNG/CNGアプリケーションに対応するソリューションを提供します。代替燃料業界において長年培ってきた経験を活かして包括的なサービスおよびサポートを提供し、流体システムにおけるオペレーション上の課題を克服するべく支援します。

LNG/CNGアプリケーション

スウェージロックは、LNG/CNG車や充填アプリケーションをサポートするべく、以下の流体システム・ソリューションを提供します:

  • 仮想パイプライン
  • 充填ステーション(インフラ)
  • 商用車/フリート車

スウェージロックは、LNG/CNG自動車や充填アプリケーションをサポートします。

流体システム専門スタッフに問い合わせる

影

 

天然ガス供給向けソリューション

信頼性の高い仮想パイプラインを維持する

製造施設からユース・ポイントまで円滑なオペレーションを行うには、液化天然ガス(LNG)や圧縮天然ガス(CNG)を確実に供給することが不可欠です。

高密度に圧縮したガスをタンクに充填して必要な場所に移送する仮想パイプライン全体にわたって、すべての部品が最高レベルの信頼性を備えていることが求められます。

  • 確実に封止してフュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)を排除し、環境を保護するには、漏れの無いパフォーマンスが欠かせません。
  • 天然ガスを圧縮してエネルギー密度を最大化する仮想パイプライン内の流体システムにおいては、高圧下のパフォーマンスが重要です。
  • あらかじめ試験を行い、定評のある設計を取り入れたプレハブ式の流体システムを使用するソリューションを採用すると、インフラ開発を迅速化することができます。

信頼性の高いスウェージロック部品はすべて、流体システムに関する豊富な経験および専門知識に裏打ちされています。重要な天然ガス供給インフラの新規開発のサポートなら、スウェージロックにお任せください。

 
 

天然ガスの圧縮および充填向けソリューション

安全性および信頼性に優れた充填を実現する

天然ガス自動車の普及に伴い、そのビジネス・ポテンシャルを最大限に発揮させるには、信頼性の高い充填インフラの拡張が欠かせません。LNG/CNGステーションは、課題に対処しつつ、最高レベルの安全性や信頼性を維持して、エンド・ユーザーとその自動車を保護する必要があります。

  • LNG/CNGを貯蔵タンクから車載タンクに移すには、圧力や温度の大幅な変化に対応する安全なディスペンサー技術が欠かせません。
  • 充填ステーションの容量の最大化が重要であるほか、消費者向けに大量の高圧ガスを現場で貯蔵することが重要です。
  • 充填インフラの拡張を迅速に進めるには、複雑な流体システムを構築する際の信頼性および一貫性が求められます。

スウェージロックは、このようなニーズを満たすべく、個々の部品やあらかじめ工場などで組み立てたプレハブ式の流体システムから、現場でのエンジニアリング・サポートに至るまで、さまざまなソリューションやサービスを提供します。  

 

天然ガス・モビリティ向けソリューション

大型車に適した信頼性の高いパフォーマンス

NGVグローバル社によると、世界各地で約3,000万台もの天然ガス自動車が走行しています。この業界の成長や規模を支えるべく、LNG/CNG燃料システムは、妥協の無い信頼性および安全性を提供することが求められます。それには、LNG/CNG特有のオペレーション上の課題を克服する必要があります。

  • 継手や接続部は、走行車両に付き物の振動に耐えられることが求められます。
  • システムのすべての部品が温度変化に耐えられることが必要です。高圧下で貯蔵していた天然ガスをエンジンに供給すると圧力が低下して膨張し、ガス温度が著しく低下します。

スウェージロックが提供する車載向けソリューションは、上記のニーズに応えます。ECE R110およびNGV 3.1規格の認証を取得しているほか、材料データ・システム(IMDS)でも承認されています。

 

 

LNG/CNGモビリティ・アプリケーションに適した材料  
 

適切な材料を入手する

合金の選定ミスによって信頼を失わないために

スウェージロック製品には、最低でも2種類、大半は最大10種類の元素を最適な濃度で配合した合金を使用しており、優れた耐食性を実現しています。

LNG/CNGモビリティおよび輸送アプリケーションには、特有のオペレーション条件が存在します。燃料システム、チューブ・トレーラー、インフラ・パネル、ディスペンサー・システムなどに適した材料を指定する際は、スウェージロックにご相談ください。 

  • ニッケルやクロムの含有量が少ない低品質のステンレス鋼は、路上腐食の影響を受けやすいことがわかっています。
  • スウェージロックが採用している316ステンレス鋼は、特別な配合で強度や耐食性を高めています。
  • エラストマー製部品の選定にあたっては、化学的適合性および耐久性を考慮する必要があります。

スウェージロックは、腐食に至る要因を深く理解しているからこそ、選定プロセスの簡素化を実現します

リソース・センター

Swagelok cng lng継手

コラム:液化天然ガス(LNG)や圧縮天然ガス(CNG)用の継手を選定する

液化天然ガス(LNG)および圧縮天然ガス(CNG)の輸送アプリケーションには、多くの基準を満たす高性能なチューブ継手が欠かせません。今回は、理想的なLNG用継手やCNG用継手の条件を紹介します。

スウェージロックCNG車両用燃料供給システム

コラム:高品質のCNG燃料システム部品を調達する

圧縮天然ガス(CNG)の自動車、装置、インフラ用の重要な代替燃料システム部品を選定して調達する際に考慮すべき点を紹介します。

スウェージロック圧縮天然ガス燃料補給

コラム:信頼性の高い圧縮天然ガス充填ステーションを構築するには

CNG車が普及するにつれて、信頼性の高い充填インフラが求められています。安全かつ信頼性が高いCNG充填ステーションを構築する3つの方法を紹介します。

スウェージロックのバルブの種類

コラム:バルブの基礎知識-基本的な機能とタイプ

流体システムの設計は複雑で、さまざまなことを検討する必要があります。アプリケーションに適したバルブを選定するのは、必ずしも容易とは限りません。開閉のみが必要ですか?それとも流れの方向や流量レベルを制御する必要がありますか?スウェージロックの専門スタッフが、よくある質問にお答えします。

ステンレス鋼に生じた孔食とすき間腐食との比較画像

コラム:材料の腐食を最小限に抑える

さびを防ぐ手段はありますが、それにはまず、さまざまな腐食タイプとその原因を理解しておくことが必要です。チェックすべきポイント、そして腐食の外観を知ることで、材料の不具合、コストのかかる手直し、そして評判の失墜を防止することができます。

スウェージロックのチューブ曲げ装置

コラム:チューブ曲げが適しているケースと正しい曲げ加工の方法

非常に単純なチューブ曲げにおいても失敗するおそれがある一般的な欠陥を回避するのに役立つベスト・プラクティスを紹介します。システム内でチューブ曲げを行うのに最も適した個所を特定することが重要です。そうすることで、作業に要する時間、労力、費用を節約することができます。

Cv値計算ツール

ツールボックス:Cv 値計算ツール(バルブ・サイズの選定)

本計算ツールを使用して、アプリケーションに適した流量のバルブを選定することができます。バルブの流量係数(Cv値)は、バルブの流量を表すのに便利です。Cv 値計算ツールは、流体、一次側および二次側圧力、流体温度のパラメーターに基づいて、Cv値または流量を算出します。

スカニアCNGバス充填ステーションの技術

動画:スカニア社がCNGバスおよび充填ステーション技術の最前線に立っている理由

スペイン・マドリードの街は、より静かでクリーンになっています。これは、大手自動車OEMのスカニア社が、圧縮天然ガス(CNG)を燃料とする市バス を、スペイン最大の交通公社に提供していることが一因として挙げられます。スカニア社がスウェージロックの技術的な専門知識を活用している事例を紹介します。

動画:Swagelokチューブ継手の取り付け

動画:Swagelok® チューブ継手の取り付け

Swagelokチューブ継手を取り付けるための3つの手順、そして絶対に避けるべき2つのミスを紹介します。わずかな時間で、流体システムの漏れの無いパフォーマンスを長年にわたって維持するための実践的なスキルを習得することができます。