alert icon
Este sitio Web no admite Internet Explorer 8. Por favor, utilice un navegador más actualizado.
Ocultar mensaje hide icon

Gas Natural: Vehículos y Repostaje

Swagelok suministra soluciones de sistemas de fluidos para las aplicaciones de transporte de GNL y GNC, y apoya a aquellos que exploran la próxima frontera de los combustibles alternativos y las tecnologías de energía limpia.

 Volver a Energía Limpia


Ir a la Sección:


Gas Natural: Vehículos y Repostaje

Rendimiento Fiable y Seguro para Gas Natural

icono lng/cngEl gas natural licuado (GNL) y el gas natural comprimido (GNC) son dos de los medios más accesibles para reducir las emisiones asociadas a los vehículos propulsados normalmente por gasolina y gasóleo. Ambas tecnologías de combustibles alternativos están experimentando una generalización a escala mundial a medida que la innovación en energías limpias alcanza nuevas cotas.

  • Para conducir con seguridad el GNL y el GNC se requieren sistemas de compresión, transferencia y repostaje de alta calidad desde la fuente hasta el vehículo, ya que las presiones de almacenamiento pueden superar los 275 bar (4000 psi).
  • Cualquier fuga puede provocar riesgos importantes, por lo que los fabricantes de equipos originales necesitan un inventario local y un proveedor que conozca sus requisitos de seguridad.
  • Los componentes elastoméricos desempeñan un papel importante en la mejora de la fiabilidad de los sistemas de GNL y GNC y deben ser tenidos en cuenta durante la selección de materiales.

Nuestra misión es ofrecer soluciones para cualquier aplicación de GNL y GNC. Nuestra dilatada experiencia en la industria de los combustibles alternativos, respaldada por nuestro completo servicio y apoyo, puede ayudarle a superar los retos operativos más difíciles relacionados con los sistemas de fluidos.

Aplicaciones GNL/GNC

Apoyamos las aplicaciones de vehículos y repostaje de GNL/GNC con soluciones de sistemas de fluidos para:

  • Gasoductos virtuales
  • Estaciones de servicio (infraestructura)
  • Vehículos comerciales y flotas

Swagelok apoya las aplicaciones de vehículos y repostaje de GNL/GNC

Contacte con un especialista en sistemas de fluidos

replicar

 

Soluciones para la Distribución de Gas Natural

Mantener un Gasoducto Virtual Fiable

La distribución fiable de GNL y GNC desde las instalaciones de producción hasta los puntos de uso es esencial para el éxito operativo.

En el gasoducto de transporte—donde el gas se comprime a altas densidades en tanques y se transporta hasta donde se necesita—todos los componentes deben estar diseñados para ofrecer la máxima fiabilidad.

  • El rendimiento estanco es esencial para una contención fiable que elimine las emisiones incontroladas y proteja la atmósfera.
  • El rendimiento a alta presión es crítico para cualquier sistema de fluidos en el gasoducto donde se comprime el gas natural para conseguir la máxima densidad energética
  • Las soluciones de sistemas preensamblados pueden facilitar el desarrollo de infraestructuras con diseños probados y verificados.

Todos nuestros componentes de alta integridad están respaldados por nuestra amplia experiencia y conocimientos en sistemas de fluidos. Eso significa que estamos excepcionalmente cualificados para ayudarle a desarrollar nuevas infraestructuras críticas de distribución de gas natural.

 
 

Soluciones para la Compresión y el Repostaje de Gas Natural

Conseguir un Repostaje Seguro y Fiable

La proliferación de los vehículos de gas natural requiere una infraestructura de repostaje generalizada y fiable para aprovechar todo su potencial comercial. Las estaciones de GNL y GNC deben afrontar varios retos y, al mismo tiempo, conseguir los máximos niveles de seguridad y fiabilidad para proteger a los usuarios finales y sus vehículos.

  • Para transferir GNL y GNC del almacenamiento a los tanques de los vehículos se necesita una tecnología de surtidores segura que se adapte a importantes rangos de presión y temperatura.
  • Es fundamental maximizar la capacidad de las estaciones de servicio y almacenar en planta grandes cantidades de gases a alta presión para su distribución a los consumidores.
  • Para escalar rápidamente la construcción de infraestructuras de repostaje es necesario un ensamblaje fiable y consistente de sistemas complejos.

Podemos ayudarle a satisfacer estas necesidades con una amplia gama de soluciones y servicios, desde componentes individuales hasta sistemas pre-ensamblados o asistencia de ingeniería en planta.  

 

Soluciones para Movilidad con Gas Natural

Rendimiento Fiable para Vehículos Pesados

Según NGV Global, más de 30 millones de vehículos de gas natural podrían estar ya en funcionamiento en todo el mundo. Para apoyar el crecimiento y el volumen de esta industria, los sistemas de combustible de GNL y GNC deben ofrecer una fiabilidad y seguridad total. Para ello hay que superar algunos retos operativos únicos.

  • Los racores y conexiones deben resistir de forma fiable las vibraciones propias de un vehículo en movimiento
  • Todos los componentes del sistema deben resistir los cambios de temperatura.. A medida que el gas natural se expande desde el almacenamiento a alta presión a una presión más baja cuando se alimenta al motor, la temperatura del gas desciende significativamente.

Las soluciones para vehículos Swagelok satisfacen estas necesidades y muchas más. Están certificadas conforme a las normas ECE R110 y NGV 3.1 e incluidas en el Sistema Internacional de Datos de Materiales (IMDS).

 

 

materiales adecuados para aplicaciones de movilidad con GNL/GNC  
 

Tenga los Materiales Adecuados

No Comprometa su Reputación con Aleaciones No Adecuadas

Nuestros productos están hechos de aleaciones con al menos dos (a veces hasta diez) elementos diferentes en fórmulas óptimas para ofrecer una resistencia superior a la corrosión.

Las aplicaciones de movilidad y transporte de GNL/GNC tienen exigencias operativas únicas. Le ayudaremos a especificar los materiales adecuados para sistemas de combustible, remolques tubulares, paneles de infraestructura, sistemas de distribución y mucho más. 

  • Los aceros inoxidables de menor calidad con bajo contenido en níquel y cromo son más propensos a la corrosión en circulación.
  • El acero inoxidable Swagelok® 316 está específicamente formulado para mejorar la solidez y la resistencia a la corrosión
  • Los componentes elastoméricos también deben tenerse en cuenta durante la selección por su compatibilidad química y resistencia.

Con un profundo conocimiento de los factores que contribuyen a la corrosión, simplificamos el proceso de selección de materiales.

Centro de Investigación

Racores gnc gnl Swagelok

Blog: Especificación de Racores de Alto Rendimiento para GNL/GNC

Las aplicaciones de transporte de GNL/GNC requieren racores para tubo de alto rendimiento que cumplan una serie de criterios importantes. Vea qué hace ideal un racor para GNL o un racor para GNC.

Sistemas de combustible para vehículos CNG Swagelok

Blog: Obtención de Componentes de Alta Calidad para Sistemas de Combustible GNC

Vea qué tener en cuenta a la hora de seleccionar y abastecerse de componentes críticos para sistemas de combustible alternativo para vehículos, equipos e infraestructuras de GNC.

Recarga de gas natural comprimido Swagelok

Blog: Construcción de Estaciones de Gas Natural Comprimido Fiables

Los vehículos GNC son cada vez más comunes y requieren una infraestructura de repostaje fiable. Conozca tres formas de construir estaciones de servicio GNC más seguras y fiables.

Selección de válvulas Swagelok

Blog: Válvulas 101: Funciones Básicas y Tipos

El diseño de los sistemas de fluidos puede ser complejo y requerir muchas consideraciones. No siempre es fácil saber qué válvula es la adecuada para cada aplicación. ¿Necesita abrir y cerrar el caudal? ¿O controlar el sentido o el nivel del caudal? Nuestros expertos responden a algunas de las preguntas más comunes.

Imagen de comparación entre la corrosión por picaduras y la corrosión intersticial del acero inoxidable.

Blog: Minimizar la Corrosión de los Materiales

Hay medidas que las empresas pueden tomar para prevenir la oxidación, pero para ello es necesario conocer los distintos tipos de corrosión y sus causas. Saber dónde buscar—y qué aspecto tiene la corrosión—puede ayudarle a combatir los fallos de los materiales y las reparaciones caras.

Equipo de doblado de tubo Swagelok

Blog: Cómo Doblar el Tubo y Cuándo Hacerlo

Las siguientes prácticas recomendadas pueden ayudar a los técnicos a evitar fallos comunes que pueden comprometer la integridad incluso de las curvas de tubo más sencillas. Es importante saber dónde se puede doblar el tubo en sus sistemas. Hacerlo puede ahorrar tiempo, trabajo y dinero a su empresa.

Calculadora del Cv

Caja de herramientas: Calculadora de Cv para el Dimensionado de Válvulas

Esta calculadora puede utilizarse para ayudar a seleccionar una válvula con suficiente capacidad de caudal para una determinada aplicación. El Coeficiente de caudal de la válvula (Cv) es una forma práctica de representar la capacidad de caudal de una válvula. Calcule el Cv o el caudal en función del fluido, la presión de entrada y salida y la temperatura.

Tecnología de Estación de Servicio de GNC para Autobuses Scania

Vídeo: Scania a la Vanguardia de la Tecnología de Autobuses y Estaciones de Servicio de GNC

Las calles de Madrid son cada vez más silenciosas y limpias, en parte gracias a Scania, un importante fabricante de vehículos que ofrece autobuses urbanos propulsados por GNC al mayor operador de transportes del país. Vea por qué Scania confía en la experiencia técnica de Swagelok.

Vídeo: Instalación del Racor Swagelok

Vídeo: Instalación del Racor Swagelok®

Vea los tres pasos para instalar los racores Swagelok, así como dos errores que siempre debe evitar. En poco tiempo, podrá ver los conocimientos prácticos que contribuyen a un rendimiento estanco de sus sistemas de fluidos durante años.