FAQ zum MPC-Konfigurator
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zum Swagelok MPC-Konfigurator
Unten finden Sie eine Liste häufig gestellter Fragen zur lokal installierten Swagelok MPC Configurator-Anwendung. Diese FAQ behandelt die Systemanforderungen und technischen Probleme für den Konfigurator. Alle Fragen zur allgemeinen Verwendung der Software werden in der der Software beiliegenden Hilfedatei behandelt.
Frage: Was ist der Swagelok MPC-Konfigurator?
Antwort: Der Swagelok MPC Configurator ist eine Softwareanwendung mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche zum Entwerfen von Probenahmesystemen im modularen Format. Das Ergebnis ist eine vollständige Stückliste und ein Montageplan, der die genauen Angaben enthält Platzierung jeder einzelnen Komponente im Systemaufbau. Darüber hinaus kann der Konfigurator grundlegende Informationen bereitstellen technische Berechnungsfunktionen zusammen mit AutoCAD & SolidWorks-Ausgaben.
Frage: Was sind die grundlegenden Softwareanforderungen für den Swagelok MPC Configurator?
Antwort: Um die grundlegenden Konfiguratorfunktionen mit Ausnahme der CAD-Ausgaben nutzen zu können, gelten folgende Softwareanforderungen:
- Microsoft Windows XP (beliebige Version), Microsoft Windows Vista (beliebige Version) oder Microsoft Windows 7 (beliebige Version). Version)
- Microsoft .NET 4.0 Framework
Frage: Welche Softwareanforderungen gelten für die CAD-Ausgaben des Swagelok MPC Configurator?
Antwort: Zusätzlich zu den grundlegenden Softwareanforderungen erfordern CAD-Ausgaben aus dem MPC Configurator Folgendes:
- Für AutoCAD-Ausgabe: AutoCAD 2010 (Lite-Version funktioniert NICHT)
- Für SolidWorks-Ausgabe: SolidWorks 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 oder 2012
Frage: Was sind die Hardwareanforderungen für den Swagelok MPC Configurator?
Antwort: Für den MPC Configurator gelten keine besonderen Hardwareanforderungen.
Frage: Welche Benutzerkontoberechtigungen sind für die Installation des MPC Configurator erforderlich?
Antwort: Der MPC Configurator muss mit einem Konto mit Administratorrechten installiert werden.
Frage: Welche Benutzerkontoberechtigungen sind zum Ausführen des MPC-Konfigurators erforderlich?
Antwort: Der MPC-Konfigurator kann von einem Benutzer mit einem eingeschränkten Konto ausgeführt werden.
Frage: Ich habe ein Problem beim Installieren einer neueren Version des MPC-Konfigurators oder beim Durchführen eines Updates des Konfigurator von swagelok.com.
Antwort: Entfernen Sie die alte Version des MPC-Konfigurators vollständig von Ihrem System und führen Sie dann eine neue durch Installation mit der neuesten Version des MPC-Konfigurators (verfügbar auf swagelok.com).
Frage: Wo kann man Unterstützung für den MPC-Konfigurator erhalten?
Antwort: Unterstützung für den MPC-Konfigurator erhalten Sie über Ihren lokal autorisierten Swagelok-Vertrieb und Servicecenter.