MPC コンフィギュレーターに関するよくある質問
Swagelok MPC Configurator に関するよくある質問 (FAQ)
以下は、ローカルにインストールされた Swagelok MPC Configurator アプリケーション に関するよくある質問のリストです。この FAQ では、コンフィギュレーターのシステム要件と技術的な問題について説明します。ソフトウェアの一般的な使用方法に関する質問は、ソフトウェアに含まれるヘルプ ファイルで説明されています。
質問: Swagelok MPC コンフィギュレーターとは何ですか?
回答: Swagelok MPC Configurator は、モジュラー形式でサンプリング システムを設計するための使いやすいインターフェイスを備えたソフトウェア アプリケーションです。出力は完全な部品表と、正確な詳細を記載した組み立て図です。 システム構築における各コンポーネントの配置。さらに、コンフィギュレータは基本的な機能を提供できます。 AutoCAD および AutoCAD と連携した工学計算機能SolidWorks の出力。
質問: Swagelok MPC Configurator の基本ソフトウェア要件は何ですか?
回答: CAD 出力を除く基本的なコンフィギュレータ機能を使用するには、次のソフトウェア要件があります。
- Microsoft Windows XP (任意のバージョン)、Microsoft Windows Vista (任意のバージョン)、または Microsoft Windows 7 (任意のバージョン) バージョン)
- Microsoft .NET 4.0 フレームワーク
質問: Swagelok MPC Configurator の CAD 出力のソフトウェア要件は何ですか?
回答: 基本ソフトウェア要件に加えて、MPC Configurator からの CAD 出力には以下が必要です。
- AutoCAD 出力の場合: AutoCAD 2010 (Lite バージョンは動作しません)
- SolidWorks 出力の場合: SolidWorks 2007、2008、2009、2010、2011、または 2012
質問: Swagelok MPC Configurator のハードウェア要件は何ですか?
答え: MPC Configurator には特定のハードウェア要件はありません。
質問: MPC Configurator をインストールするには、どのようなユーザー アカウント権限が必要ですか?
答え: MPC Configurator は管理者権限を持つアカウントでインストールする必要があります。
質問: MPC Configurator を実行するにはどのようなユーザー アカウント権限が必要ですか?
回答: MPC コンフィギュレーターは、制限付きアカウントを持つユーザーが実行できます。
質問: 新しいバージョンの MPC Configurator をインストールする際、または MPC Configurator のアップデートを完了する際に問題が発生しています。 swagelok.com のコンフィギュレータ。
答え: 古いバージョンの MPC コンフィグレータをシステムから完全に削除し、新しいバージョンを完了します。 最新バージョンの MPC Configurator を使用してインストールしてください (swagelok.com で入手可能)。
質問: MPC Configurator のサポートはどこで入手できますか?
回答: MPC Configurator のサポートは、地域の正規 Swagelok 販売店を通じてご利用いただけます。サービス センター。