Gas Natural
A Bordo del Vehículo
Swagelok tiene disponibles componentes de alta calidad para aplicaciones de gas natural en vehículos que cumplen con las certificaciones ECE-R110 y NGV 3.1.
Europa / ECE-R110
Válvulas
Aprobación de Tipo ECE-R110 para Válvulas de Bola Serie AFS (en alemán)
Aprobación de Tipo ECE R110 120C para Válvulas de Bola de 2 Vías Serie SS-L83P (en alemán)
Aprobación de Tipo ECE R110 para Válvulas de Bola Serie 4SK (en alemán)
Aprobación de Tipo ECE R110 para Válvulas de Bola de 3 Vías Serie L83XP (en alemán)
Aprobación de Tipo ECE-R110 para Válvulas de Bola de 2 Vías Serie L83P (en alemán)
Informe Técnico ECE-R110 para Válvulas de Purga Serie BV (en alemán)
Aprobación de Tipo ECE-R110 para Válvulas Antirretorno Serie CH (en alemán)
Informe Técnico ECE-R110 sobre Válvulas de Purga Serie 4P (en alemán)
Mangueras
Aprobación de Tipo ECE-R110 para Manguera Serie 8R (en alemán)
Aprobación de Tipo ECE-R110 para Manguera Serie TC (en alemán)
Aprobación de Tipo ECE-R110 para Manguera Serie FJ (en alemán)
Racores
4ST to 10ST Fittings ECE-R110 Technical Report (in German)
12ST and Positionable Fittings ECE-R110 Technical Report (in German)
Swagelok Fitting (18mm to 20mm) ECE-R110 LOA (in German)
Swagelok Fitting ECE-R110 Technical Reports (combined)
Filtros
Aprobación de Tipo ECE-R110 para Filtros Serie TF (en alemán)
Manómetros
Aprobación de Tipo ECE-R110 para Manómetros Serie PGN (en alemán)
Norteamérica (NA) / NGV 3.1
Válvulas
Aprobación de Tipo ECE-R110 para Válvulas de Bola Serie AFS (en alemán)
Mangueras
Carta de Acreditación NGV 3.1 para Manguera Serie NG (en inglés)
Infraestructura de Repostaje
Swagelok tiene disponibles componentes de alta calidad para aplicaciones de infraestructuras de repostaje de gas natural que satisfacen la norma de certificación NGV 4.2.
Norteamérica (NA) / NGV 4.2
Mangueras
Carta de Acreditación NGV 4.2 para Manguera NG con Planos (en inglés)