Recursos
Más Recursos
Consulte otros materiales útiles de referencia:
Guía de Referencia
Hoja de Datos de Tubo, MS-01-107
Datos de Tubo, Combinaciones Diseñadas, MS-06-117
Informes de ensayos de producto
Ensayo de Agrietamiento por Corrosión bajo Tensión de Cloruros (CSCC), sobre Combinaciones Diseñadas con Racores para Tubo Swagelok® de Acero Inoxidable 316
PTR-4183 — Ensayo de Resistencia a la Tracción
Tubo Superaustenítico de Acero Inoxidable 254 SMO® (6-moly) con Racores para Tubo Swagelok® de Acero Inoxidable
PTR-2834 — Ensayo de Resistencia a la Tracción
PTR-2835 — Ensayo de Ciclos Térmicos a Alta Temperatura y Prueba Hidrostática
PTR-2836 — Ensayo de Ciclos Térmicos a Baja Temperatura y Prueba Hidrostática
PTR-2841 — Ensayo de Rotación y Flexión
PTR-2849 — Ensayo de Pulsos Hidráulicos y Prueba Hidrostática
PTR-2852 — Ensayo de Presión Hidrostática
PTR-2853 — Ensayo de Cierre con Gas Nitrógeno y Reutilizaciones Repetidas
Ensayo de Presión Hidrostática sobre Racores para Tubo de 316 en:
PTR-385 — Tubo de Acero Inoxidable Alta Dureza a Muy Alta Dureza
PTR-390 — Tubo de Acero Inoxidable de Dureza Normal a Muy Alta Dureza
PTR-394 — Tubo de Acero Inoxidable Alta Dureza a Muy Alta Dureza
NACE y NORSOK
Válvulas de Conformidad con NACE y NORSOK,
> Vea y descargue una versión fácil de imprimir de la Guía de selección de materiales.