Полнопроходные шаровые краны Swagelok® серии GB![Swagelok GB series full-flow ball valves](/-/media/lp-en/gb-series-ball-valve/gb-valve-content.ashx)
Повышенная безопасность и упрощенный монтаж для систем с высоким расходом
Шаровые краны Swagelok® общего назначения с полнопроходным сечением серии GB обеспечивают лучшую производительность в гидравлических системах, системах впрыска и пожаротушения в нефтегазовой отрасли, изоляцию в конструкции транспортных средств на сжиженном природном газе (СПГ), а также изоляцию в коррозионно-активных процессах алкилирования в химической и нефтеперерабатывающей отраслях. Имея двунаправленную конструкцию для снижения вероятности неправильного монтажа, новые краны, рассчитанные на высокий расход и рабочее давление до 6000 фунтов на кв. дюйм, ман. (413 бар), позволяют упростить монтаж, сократить количество требуемых доработок и обеспечить надежное отсечение для безопасности работников и эффективной эксплуатации систем в тяжелых условиях.
Улучшение безопасности. Экономия времени. Управление затратами.
Шаровые краны Swagelok серии GB позволяют сэкономить время и средства на монтаже и проверке компонентов, установленных в системах с высоким расходом.
- Эти краны рассчитаны на быструю и простую установку, а возможность двунаправленного потока позволяет не беспокоиться о возможных ошибках при монтаже. Предустановленные обжимные фитинги Swagelok® размером от 3/8 до 1 дюйма еще больше упрощают проектирование системы и сводят к минимуму трудозатраты и требования к компонентам.
- Заводская проверка кранов снижает вероятность утечки и дорогостоящей переделки после первоначального монтажа и гарантирует, что шаровые краны серии GB соответствуют техническим условиям по умолчанию. Герметичность уплотнения корпуса проверяется путем гидростатического испытания под давлением, которое в 1,5 раза превышает максимально допустимое давление.
- Кран легко адаптируется благодаря расположению монтажных отверстий, которые можно использовать для монтажа рукоятки со скобами под навесной замок или для крепления на панель, а также к кронштейну, совместимому с пневматическим приводом, соответствующим стандарту ISO 5211. Возможность конфигурирования шаровых кранов серии GB на объекте в некоторых случаях позволяет сократить складские запасы полнопроходных кранов.
Надежность работы в неблагоприятных условиях
Шаровые краны Swagelok серии GB обеспечат долгосрочную выгоду для владельцев и операторов благодаря характеристикам, материалам и вариантам конструкции, позволяющим защитить работников и продлить срок службы компонентов в тяжелых условиях эксплуатации.
- Краны спроектированы с особым вниманием к безопасности и имеют запатентованную конструкцию торцевых болтов с механической фиксацией, которая снижает вероятность случайного демонтажа или утечки. Проверенная на практике герметичная конструкция уплотнения штока с защитой от выброса штока обеспечивает повышенную надежность.
- Для снижения риска коррозии в суровых условиях шаровые краны серии GB предлагаются в исполнении из различных сплавов, таких как 6-Moly, сплав 2507, сплав C-276, сплав 625 и сплав 825, а также из стандартной нержавеющей стали Swagelok® 316/316L.
- Серия GB предусматривает конфигурацию для среды с высоким содержанием серы, благодаря подбору конструкционных материалов по стандартам NACE MR0175/ISO 15156, а также соответствует требованиям стандартов ASME B31.1 и B31.3 к питающим и технологическим трубопроводам.
На все шаровые краны серии GB предоставляется ограниченная гарантия компании Swagelok на весь срок службы, а стандартные конфигурации всегда доступны для заказа. За дополнительной информацией обращайтесь в региональный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания .