Swagelok® フル・フロー型ボール・バルブ GBシリーズ![Swagelok GB series full-flow ball valves](/-/media/lp-en/gb-series-ball-valve/gb-valve-content.ashx)
大流量アプリケーションにおいて、高い安全性とシンプルな取り付けを実現
Swagelok® フル・ボア/フル・フロー型汎用ボール・バルブ GBシリーズは、業界トップのパフォーマンスを特徴としています。アプリケーション例としては、オイル/ガス産業における油圧システム/注入システム/消火システム、圧縮天然ガス(CNG)自動車インフラのアイソレーション、化学処理や石油化学精製業界における腐食性の高いアルキル化工程のアイソレーションなどが挙げられます。双方向の流れに対応可能なため、取り付けミスの可能性を低減することができます。GBシリーズ・ボール・バルブは、41.3 MPaの圧力下でも大流量を実現し、取り付けがシンプルで手直しも最小限で済むほか、確実な締め切りが可能なため、過酷なアプリケーションにおいて作業員の保護や作業効率の維持に欠かせないバルブです。
安全性を高め、時間やコストの削減を実現
Swagelok GBシリーズ・ボール・バルブを使用することで、大流量アプリケーションへの取り付けや部品性能の検証に要する時間やコストを削減することができます。
- 迅速かつ容易に取り付けることができるほか、双方向の流れに対応するため、バルブを逆向きに取り付けるといった懸念もありません。Swagelok®チューブ継手と一体型のエンド・コネクション(サイズ:3/8~1 インチ)を使用すると、システム設計のシンプル化につながり、工数や部品数を最小限に抑えることができます。
- 初回取り付け後の漏れやコストの掛かる手直しが生じる可能性を削減するべく、GBシリーズ・ボール・バルブ全品に対してアセンブリー・テストを行い、仕様に合致していることを確認しているため、すぐにお使いいただくことができます。また、ボディ・シール性能を確認するため、最高使用圧力の最大1.5倍の圧力で水圧試験を行っています。
- GBシリーズ・ボール・バルブは、シンプルなカスタム加工が可能です。バルブ・ボディ上部にボルト取り付け用穴を備えているため、オプションのロッキング・ハンドル、パネル取り付けのほか、ISO 5211準拠エアー・アクチュエーターに対応したブラケットを容易に取り付けることができます。GBシリーズ・ボール・バルブは、現場で取り付けることができるため、最小在庫管理単位(SKU)を減らし、フル・フロー型バルブの在庫管理を簡素化することが可能です。
過酷なアプリケーションにおいても信頼性の高いパフォーマンスを発揮
Swagelok GBシリーズ・ボール・バルブは、作業者を保護し、過酷な条件でも部品の寿命を最大限に延ばす機能、材料、設計オプションを備えており、オーナーやオペレーターの皆さまに長期的なメリットをお届けします。
- 高い安全性を実現するべく、メカニカル・ロックのエンド・スクリュー・デザイン(特許申請中)を採用することで、突発的な分解や漏れのリスクを低減しています。定評のある漏れのないステム・シールは、ブローアウト防止機構付きステムを採用することで、高い信頼性を実現しています。
- 過酷な環境下での腐食リスクを低減するべく、各種合金(6-moly、合金2507、合金C-276、合金625、合金825など)や316/316Lステンレス鋼といった材質のGBシリーズ・ボール・バルブをご用意しています。
- NACE MR0175/ISO 15156に準拠して選定したサワー・ガス(硫化水素)用の材質もございます。本バルブは、発電/プロセス配管システム用のASME B31.1およびB31.3に準拠しています。
すべてのGBシリーズ・ボール・バルブには、 Swagelokリミティッド・ライフタイム保証 が付いています。標準形状の場合、即納が可能です。詳細につきましては、スウェージロック指定販売会社 までお問い合わせください。