Swagelok® Kugelhähne der Serie GB![Swagelok GB series full-flow ball valves](/-/media/lp-en/gb-series-ball-valve/gb-valve-content.ashx)
Mehr Sicherheit und einfachere Montage für Anwendungen mit hohem Durchfluss
Der Swagelok® Kugelhahn der Serie GB mit Vollbohrung und vollem Durchfluss liefert industrieführende Leistung in Anwendungen, einschließlich hydraulischer, Einspritz- und Brandbekämpfungssysteme in der Öl- und Gasindustrie; Isolierung für komprimierte Druckgas-(CNG)-Fahrzeuginfrastruktur; sowie Absperrung in hoch korrosiven Alkylierungsanswendungen in der chemischen und petrochemischen Raffinerie-Branche. Das neue Ventil, das für Durchfluss in beide Richtungen ausgelegt ist, reduziert die Wahrscheinlichkeit einer falschen Montage und liefert hohe Durchflussraten bei einem Arbeitsdruck von 413 bar (6000 psig) bei gleichzeitig vereinfachter Montage, weniger Nacharbeitungsanforderungen und zuverlässiger Absperrleistung, um Mitarbeiter zu schützen und Systeme in zahlreichen anspruchsvollen Anwendungen effizient zu betreiben.
Sicherheit verbessern. Zeit sparen. Kosten verwalten.
Der Kugelhahn der Serie GB von Swagelok liefert Wert, indem die Zeit und Kosten reduziert werden, die notwendig sind, um die Leistung der Bauteile, die in industriellen Anwendungen mit hohem Durchfluss installiert sind, zu überprüfen und die Teile zu installieren.
- Das Ventil gestattet schnelles und einfaches Einrichten mit Durchfluss in beide Richtungen und verhindert so eine falsche Montage. Integrierte Swagelok® Endanschlüsse in Größen zwischen 3/8 bis 1 Zoll vereinfachen das Systemdesign noch weiter und reduzieren den Arbeitsaufwand und die Menge an erforderlichen Bauteilen.
- Das Potenzial für Lecks oder kostspielige Nacharbeiten wird durch 100%ige Baugruppentests reduziert, mit denen garantiert wird, dass die Kugelhähne der Serie GB von ab Werk den Spezifikationen entsprechen. Die Körperabdichtung wird mit hydrastatischen Drucktests bei 1,5-fachen Arbeitsdrücken überprüft.
- Das Ventil ist so konstruiert, das einfache kundenspezifische Anpassungen möglich sind. Es verfügt über ein Schraubenmuster, das als Montagepunkt für einen optionalen Absperrgriff oder einen optionalen Schalttafeleinbau verwendet werden kann, sowie einen Bügel, der mit einem pneumatischen ISO 5211-Steuerkopf kompatibel ist. Durch die Fähigkeit, Kugelhähne der Serie GB vor Ort beliebig zu konfigurieren ermöglicht in einigen Fällen Effizienz im Bestandmanagement von Ventilen mit vollem Durchfluss durch weniger SKUs.
Zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen
Kugelhähne der Serie GB von Swagelok liefern Eigentümern und Betreibern auch langfristige Vorteile dank ihrer Eigenschaften, Werkstoffe und Designoptionen, die dabei helfen, Mitarbeiter zu schützen und das Leben von Bauteilen in anspruchsvollen Umgebungen zu maximieren.
- Bei der Entwicklung des Ventils wurde besonders auf die Sicherheit geachtet und es weist ein zum Patent angemeldetes, mechanisch gesichertes Endschraubendesign auf, mit dem das Risiko einer versehentlichen Demontage oder Leckagen reduziert wird. Ein bewährtes leckdichtes Spindeldichtungsdesign mit ausblassicherem Schaft liefert zusätzliche Zuverlässigkeit.
- Um das Risiko von Korrosion in rauen Umgebungen zu reduzieren, sind Kugelhähne der Serie GB in einer Vielzahl von Legierungen erhältlich, wie 6-Moly, Alloy 2507, Alloy C-276, Alloy 625, und Alloy 825 sowie dem Standardmaterial Swagelok® Edelstahl 316/316L.
- Die GB-Serie kann für Sauergasanwendung konfiguriert werden, wenn der Werkstoff den Anforderungen von NACE MR0175/ISO 15156 sowie der Normen ASME B31.1 and B31.3 für Energieversorgung und Prozessrohrsysteme entspricht.
Alle Kugelhähne der Serie GB fallen unter die eingeschränkte lebenslange Garantie von Swagelok, und Standardkonfiguration können jederzeit bestellt werden. Kontaktieren Sie Ihr autorisiertesVertriebs- und Servicezentrum für weitere Details.