alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Разъяснение требований

Компоненты жидкостных и газовых систем Swagelok из стали 316/316L или специальных сплавов предлагаются как изделия, соответствующие требованиям стандарта NACE MR0175 / ISO 15156 по работе в среде высокосернистого газа. Клапаны и фитинги из сплавов 6HN (UNS N08367) и 2507 предлагаются из прутков и поковок, изготовленных с помощью процессов, соответствующих строгим требованиям стандарта NORSOK M-650, регламентирующего поставщиков стали.

Требования стандарта NACE

Стандарт NACE MR0175 / ISO 15156 содержит перечень технических условий для материалов, используемых в нефтепромысловом оборудовании для добычи и переработки сырья, где существует риск сульфидного коррозионного растрескивания под напряжением в насыщенных высокосернистым газом средах, то есть в смесях нефти, газа и морской воды, в которых присутствует сероводород (H2S).

Данный стандарт разрешает использовать трубные обжимные фитинги, изготовленные из холоднотянутой нержавеющей стали 316 и сплава 6Mo, в системах управления и КИП. В системах управления и КИП, а также для работы с технологическими жидкостями и газами могут также использоваться упрочненные никелевые сплавы.

Документ содержит:

  • требования к состоянию и характеристикам материалов;
  • условия внешней среды, в которых применяются материалы;
  • установленные требования, при которых допускается использовать материалы в среде высокосернистого газа.

Материал имеет значение

Прочитайте дополнительные материалы о выборе компонентов жидкостных и газовых систем для месторождений нефти с высоким содержанием сероводорода в журнале Offshore Magazine.

NACE MRO175 / ISO 15156 Overview

Требования NACE к трубным обжимным фитингам из сплава 2507 супердуплексной стали

Требования стандарта NACE MR0175/ISO 15156 к сплаву 2507:

Для надлежащего функционирования трубных обжимных фитингов Swagelok из сплава 2507 гайка и обжимные кольца обязательно должны быть изготовлены из холоднотянутых прутковых заготовок. Такой материал имеет прочность, необходимую для обхвата трубки из сплава Сплавы 2507 (которая имеет высокую поверхностную твердость) и работы в условиях высоких рабочих давлений, предусмотренных в Справочнике по трубкам Swagelok.

Трубные обжимные фитинги Swagelok из сплава 2507, имеющие в артикуле обозначение «-SG2», отвечают требованиям стандарта NACE MR0175 / ISO 15156 для использования в любом оборудовании, согласно приведенной в стандарте таблице A.24, при условии, что фитинги контактируют с высокосернистым газом внутри, но не снаружи.

Материал имеет значение

Дополнительную информацию можно найти в полном информационном документе Swagelok «Трубные обжимные фитинги, трубные фитинги и фитинги под приварку из супердуплексного сплава 2507, соответствующие стандарту NACE MR0175».

Стандарт NACE MR0175 / ISO 15156

  • Корпуса прямых трубных обжимных фитингов изготавливаются из закаленных прутковых заготовок из сплава 2507
  • корпуса фасонных трубных обжимных фитингов изготавливаются из отожженных поковок из сплава 2507;
  • внешняя наружная резьба корпуса трубного обжимного фитинга, не контактирующая со средой, может производиться по технологии накатывания;
  • внутренняя, контактирующая со средой резьба нарезается;
  • гайки трубных обжимных фитингов изготавливаются из холоднотянутых прутковых заготовок из сплава сплава 2507 и не контактируют со внутренней средой системы;
  • задние обжимные кольца изготавливаются из холоднотянутых прутковых заготовок из сплава 6Mo и не контактируют с внутренней средой системы;
  • передние обжимные кольца изготавливаются из холоднотянутых прутковых заготовок из сплава 2507;
  • Носовая часть переднего обжимного кольца представляет собой соприкасающуюся со средой поверхность, которая находится в сжатом состоянии и поэтому не подвергается коррозионному растрескиванию под напряжением или растрескиванию в средах высокосернистого газа, так как согласно стандарту эти виды растрескивания могут происходить только в компонентах, к которым приложено растягивающее напряжение.
  • соединения для проходного канала и вставные заглушки изготавливаются из отожженных прутковых заготовок из сплава 2507.

Требования NACE к трубным обжимным фитингам (стандартным и среднего давления) из сплава 625

Для надлежащего функционирования трубных обжимных фитингов Swagelok (стандартных и среднего давления) из сплава 625 гайка и обжимные кольца обязательно должны быть изготовлены из холоднотянутых прутковых заготовок. Этот материал обладает необходимой прочностью, чтобы обхватить трубки из сплава 625 и выдержать высокое рабочее давление в пределах, указанных в документах Swagelok «Справочник по трубкам», и «Фитинги и переходники среднего и высокого давления — специальные сплавы».

Фитинги с корпусом из холоднотянутых прутков соответствуют требованиям стандарта NACE MR0175/ISO 15156, таблица A.14. Фитинги, соответствующие требованиям таблицы A.13, изготавливаются следующим образом.

  • Корпуса прямых фитингов изготавливаются из отожженных прутковых заготовок.
  • Корпуса фасонных фитингов изготавливаются из отожженных поковок или отожженных прутков.
  • гайки изготавливаются из отожженных и холоднотянутых прутков и не контактируют со средой системы;
  • задние обжимные кольца изготавливаются из отожженных и холоднотянутых прутков и не контактируют со средой системы.
  • Передние обжимные кольца изготавливаются из закаленных и холоднотянутых прутков.
  • Носовая часть переднего обжимного кольца представляет собой соприкасающуюся со средой поверхность, которая находится в сжатом состоянии и поэтому не подвергается коррозионному растрескиванию под напряжением или растрескиванию в средах высокосернистого газа, так как согласно стандарту эти виды растрескивания могут происходить только в компонентах, к которым приложено растягивающее напряжение.
  • Заглушки, соединения для проходного канала и трубные переходники изготавливаются из отожженных прутков.

Требования NACE к трубным обжимным фитингам и фитингам под приварку из сплава 6Mo

Стандарт NACE MR0175 / ISO 15156 содержит таблицы с изложением требований к материалам и предельных параметров окружающей среды для материалов, применяемых на входе в высокосернистой среде. Требования стандарта NACE MR0175 / ISO 15156 к сплавам 6Mo представлены в таблицах A.8 и A.11.

В таблице A.8 указаны предельные параметры окружающей среды и материалов для высоколегированных аустенитных нержавеющих сталей, используемых для изготовления любого оборудования или компонентов, предназначенных для применения в установках, работающих со средами с высоким содержанием сернистого газа.

В таблице A.11 приведены предельные параметры окружающей среды и материалов для высоколегированных аустенитных нержавеющих сталей, используемых при изготовлении трубок для КИП и систем управления, компрессионных фитингов, а также наземных и внутрискважинных контрольных приборов.

Материал имеет значение

Дополнительную информацию можно найти в полном информационном документе Swagelok «Трубные обжимные фитинги, трубные фитинги и фитинги под приварку из сплава 6-Moly, соответствующие стандарту NACE MR0175 / ISO 15156».

nace-6-moly

Стандарты NORSOK

Стандарты NORSOK (разработанные норвежской нефтяной промышленностью) определяют требования к материалам и цепи поставок, цель которых заключается в следующем.

  • обеспечить безопасность и экономичность эксплуатации;
  • заменить спецификации нефтяной компании;
  • заложить основу для процесса международной стандартизации;
  • отменить стандарт после публикации международного стандарта.

В связи с усилением интереса к изделиям, сертифицируемым на основе стандарта NORSOK, компания Swagelok рада представить данные для заказа трубных обжимных фитингов и запорной арматуры общепромышленного назначения, изготавливаемых из сертифицированных по стандарту NORSOK материалов. Мы предлагаем изделия, выполненные из прутков и поковок из сплавов 2507, 254 и 6HN, которые отвечают требованиям стандарта NORSOK M-650.

Подробное описание данного стандарта приведено в таблице ниже.

NORSOK standards chart

Связаться с экспертомДоступ к экспертным сервисам


Чтобы получить больше информации, ознакомьтесь с дополнительными полезными информационными материалами от Swagelok.


Ознакомиться с руководством по подбору материалов

Статьи по Теме

Графическое изображение, которое сравнивает точечную и щелевую коррозию в нержавеющей стали

Сравнение точечной и щелевой коррозии: Выявление различий

Коррозия нержавеющей стали в трубных системах — главная причина ежегодных убытков нефтегазовых компаний. Узнайте, как выявить и предотвратить два основных вида коррозии, точечную и щелевую, следуя советам экспертов Swagelok.

Предлагаемые компанией Swagelok инженерные комбинации из различных сплавов для морской платформы

Повышение уровня безопасности и сокращение затрат благодаря использованию оптимальных материалов

Узнайте, как владельцы морских платформ могут выбрать оптимальные материалы для трубок и трубных обжимных фитингов, обеспечив контроль затрат и повышение уровня безопасности в различных областях применения.

Видео «Важность выбора материалов»

Видео: О важности выбора материалов

Узнайте о том, как важно правильно выбирать материалы для газовой или жидкостной системы.